Kommerzielle Schifffahrt

Frachtschiff Motoren

Wir liefern zuverlässige Antriebe für einen wirtschaftlichen und störungsfreien Betrieb in der Binnen-Schifffahrt.

Wettbewerbsfähigkeit und finanzieller Erfolg von Frachtschiffen hängen von einem zuverlässigen und pünktlichen Betrieb ab. Grundlage dafür sind Motoren, die speziell für Schubschiffe, Binnenschiffe und Küstenfrachter ausgelegt sind. Unsere kompakten und robusten Diesel- und Gas-Motoren tragen wesentlich zum effizienten Transport von Containern, Schüttgütern und sonstigen Gütern bei. Gründe hierfür sind der geringe Kraftstoff- und Ölverbrauch, die langen Wartungsintervalle sowie die einfache Wartung an Bord.

Mit einem hohen Sicherheitsniveau, einer langen Lebensdauer und einem außergewöhnlich wartungsfreundlichen Design helfen mtu Binnenschiff-Antriebssysteme Ihrer Flotte, produktiv zu bleiben und Ausfallzeiten zu vermeiden. mtu-Motoren decken ein breites Leistungsspektrum von 400 kW (Baureihe 2000) bis 3200 kW (Baureihe 4000) ab und wurden mit fortschrittlicher Technologie versehen, um alle aktuellen Emissionsvorschriften zu erfüllen. Unsere Erfahrung als Lösungsanbieter ermöglicht es uns, neben leistungsstarken und emissionsarmen Frachtschiffmotoren auch perfekt kompatible Bordstromgeneratoren und Schiffsautomationssysteme aus einer Hand anzubieten.

Maximale Betriebszeit

Alle Systeme sind auf maximale Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer ausgelegt.

Niedrige Lebenszykluskosten

Maximieren Sie die Lebensdauer und optimieren Sie die Lebenszykluskosten mit unserem ValueCare Service.

ValueCare Service

Schützen Sie Ihre Investition mit unseren zertifizierten Technikern, Originalteilen und Schulungen.

Weltweites Netzwerk

Über 1.200 Service Center bieten jederzeit und überall Support.

Einfach zu verwenden

Konzipiert für einfache Bedienung und unkomplizierte Wartung.

Digitale Lösungen

Treffen Sie mit einer ganzen Reihe digitaler Tools schnellere und bessere Entscheidungen.

Grüne Technologie

Ein Pionier bei der Entwicklung umweltfreundlicher Motoren und der Reduzierung von Emissionen.

Kompetente technische Unterstützung

Bereitstellung umfassender Analysen, Dienste zur Risikominimierung und integrierter Schnittstellen.

Maßgeschneiderte Lösungen

Antriebssysteme, die auf die Anforderungen Ihrer Binnenschiffe abgestimmt sind.

Bleiben Sie auf dem Laufenden

Nehmen Sie an Interface-Besprechungen mit relevanten Zulieferern von Bauteilen teil.

Technische Dokumentation

Vollständige, klare Informationen minimieren den Zeitaufwand für Neuentwicklungen.

Studienunterstützung

Wir unterstützen Entwicklungsstudien.

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach dem perfekten Produkt?

Kein Problem. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

Kommerzielle Schifffahrt

Spezialauftrag für einen Service-Nomaden

von Lucie Maluck

In nur 4 ½ Wochen hat Melik Meddur mit seinem Team die drei 8000er-mtu-Motoren des Trimarans HSC Condor Liberation der britischen Reederei Condor Ferries grundüberholt – insitu, also vor Ort im Motorraum. Das ist nicht sein erster Auftrag dieser Art. Wie lebt und arbeitet es sich als Service-Nomade bei Rolls-Royce?

Mehr

Kommerzielle Schifffahrt

Schiff des Jahres fährt mtu

von Lucie Maluck

Ihrer unvergleichlichen Manövrierbarkeit und ihren niedrigen Emissionswerten verdanken zwei mtu-angetriebene amerikanische Schlepper die Auszeichnung „Workboat of the Year“.

Mehr

Kommerzielle Schifffahrt

„Die Gasmotoren schnurren leise wie Kätzchen“

von Lucie Maluck

Es hat was von Premierenstimmung: Auf dem Bodensee geht in diesen Tagen die erste europäische Binnenfähre in Betrieb, die von einem schnelllaufenden reinen Gasmotor angetrieben wird. Noch wird sie emsig getestet.

Mehr

Kommerzielle Schifffahrt

Dank NautIQ: Halunder Jet fährt sicherer und effizienter

von Lucie Maluck, Anne-Katrin Wehrmann

Das Equipment Health Management System mtu NautIQ Foresight sorgt dafür, dass der Katamaran "Halunder Jet" mit maximaler Verfügbarkeit und minimalem Kraftstoffverbrauch zwischen Hamburg und Helgoland pendelt.

Mehr

Unsere Broschüren zum Download

Marine and Offshore Solution Guide

Diesel Engines, Propulsion Systems, Generator Sets, Automation

Herunterladen (PDF 14 MB)

Commercial Marine ValueCare Agreements

In your world, every second counts.

Herunterladen (PDF 595 KB)

Digitale Lösungen für die Schifffahrt

Moderne Motor-Management-Systeme steuern und überwachen automatisch die Hardware und garantieren so eine optimale Motorleistung. Die richtige Kombination aus Leistung und Präzision.  

Weitere Dienstleistungen

Lesen Sie mehr über weitere maßgeschneiderte Dienstleistungen, die auf Ihre speziellen Anforderungen zugeschnitten sind.

mtu Konfigurator für Marine Antriebssysteme

Geben Sie die Parameter für Ihr Schiff und Ihre Emissionsziele an und wir zeigen Ihnen die perfekte Konfiguration.

Mehr

Kommerzielle Schifffahrt

Marine Generatoren

Unsere Schiffsgeneratoren gibt es in vielen Varianten und sind individuell konfigurierbar, sodass Sie sicher eine auf Ihre Bedürfnisse optimierte Lösung finden werden.

Mehr

Automationssysteme

Alles unter Kontrolle mit intelligenter Elektronik. Als Systemlieferant bieten wir Ihnen nicht nur die perfekte Antriebsanlage, sondern auch Automationssysteme, die sich Ihren Bedürfnissen anpassen.