Kommerzielle Schifffahrt

Offshore-Versorgungsschiffe und Crewboote für die Öl- und Gasindustrie

Für die sichere Versorgung von Offshore-Bohrinseln durch Plattformversorgungsschiffe bieten wir robuste Antriebssysteme, die auch bei rauer See volle Funktionalität gewährleisten.

Die Versorgung von Öl- und Gasbohrplattformen mit Ersatzteilen, Verbrauchsmaterialien und anderen Hilfsgütern erfordert Service Vessels, die absolut zuverlässig sind - auch in rauen Gewässern des Nordatlantiks. Unsere Antriebssysteme sorgen dafür, dass Offshore-Versorgungsschiffe perfekt für solche Bedingungen abgestimmt sind. Dazu gehören Ankerziehschlepper zur Unterstützung (AHTS), Plattformversorgungsschiffe (PSVs), Ölrückführungsschiffe, seismische Schiffe, ferngesteuerte Fahrzeuge (ROVs), tauchunterstützende Schiffe, Serviceschiffe und Crewboote im Einsatz.

Unsere Diesel- und Gasmotoren sowie Stromaggregate sind kompakt, robust und zuverlässig. Sie zeichnen sich durch niedrige Lebenszykluskosten und ein wartungsfreundliches Design aus und bieten außergewöhnliche Leistung bei niedrigem Geräuschpegel. Mit mtu an Bord können Offshore-Versorgungsschiffe und die von ihnen versorgten Plattformen zuverlässig arbeiten. Als Systemanbieter können wir auch Hilfs- und Notstromaggregate sowie Schiffsautomationssysteme anbieten, die sich ideal für Ihren Betrieb eignen und perfekt auf unsere zuverlässigen Systeme abgestimmt sind.

Maximale Betriebszeit

Alle Systeme sind auf maximale Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer ausgelegt.

Hohe Leistung

Offshore-Versorgungs- und Serviceschiffe mit einer Leistung von bis zu 3.220 kW sorgen für eine sichere Betriebsbereitschaft auch unter extremen Bedingungen.

Niedrige Lebenszykluskosten

Effektiver Betrieb, geringer Kraftstoffverbrauch und lange Wartungsintervalle.

Weltweites Netzwerk

Über 1.200 Service-Center unterstützen Sie jederzeit und überall.

Service- und Lieferkompetenz

Über 30 Jahre Erfahrung als zuverlässiger Partner der Offshore-Service- und Zulieferindustrie.

Bewährt und vertrauenswürdig

Unsere Antriebssysteme werden weltweit von unseren Kunden für den Einsatz in Schiffen der Ölindustrie geschätzt.

Sicherheit

Vollständige Überwachungs- und Eingriffsfunktionen während des Motorbetriebes.

Innovation

Investition in neue Technologien wie Gas- und Hybridmotoren für Serviceschiffe.

Grüne Technologie

Ein Pionier bei der Entwicklung umweltfreundlicher Motoren und der Reduzierung von Emissionen.

Kompakte Lösungen

Das außergewöhnliche Leistungsgewicht bietet Flexibilität und einfache Integration.

Kompletter Lieferumfang

Als Komplettanbieter erhalten Sie bei mtu bewährte Ersatzteile für eine einfache Installation.

Kompetente Unterstützung

Engagierte technische Unterstützung durch unsere weltweiten Entwicklungszentren.

Optimiertes Design

Wir entwickeln kundenspezifische Lösungen, um Lärm- und Wärmestrahlung zu reduzieren.

Technische Dokumentation

Vollständige, klare Informationen minimieren den Zeitaufwand für Neuentwicklungen.

Komplette Unterstützung

Konstruktion und technischer Support reduzieren die Kosten für Design, Installation und Inbetriebnahme.

Studienunterstützung

Wir unterstützen Entwicklungsstudien.

Bewusstes Design

Bewusstes Design für grundlegende Wartungsarbeiten auch abseits der Antriebsseite des Motors.

Geschult und kompetent

Tausende Servicetechniker, Ingenieure und Anwender haben Schulungszentren von mtu besucht.

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach dem perfekten Produkt?

Kein Problem. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

Kommerzielle Schifffahrt

Spezialauftrag für einen Service-Nomaden

von Lucie Maluck

In nur 4 ½ Wochen hat Melik Meddur mit seinem Team die drei 8000er-mtu-Motoren des Trimarans HSC Condor Liberation der britischen Reederei Condor Ferries grundüberholt – insitu, also vor Ort im Motorraum. Das ist nicht sein erster Auftrag dieser Art. Wie lebt und arbeitet es sich als Service-Nomade bei Rolls-Royce?

Mehr

Kommerzielle Schifffahrt

Schiff des Jahres fährt mtu

von Lucie Maluck

Ihrer unvergleichlichen Manövrierbarkeit und ihren niedrigen Emissionswerten verdanken zwei mtu-angetriebene amerikanische Schlepper die Auszeichnung „Workboat of the Year“.

Mehr

Kommerzielle Schifffahrt

„Die Gasmotoren schnurren leise wie Kätzchen“

von Lucie Maluck

Es hat was von Premierenstimmung: Auf dem Bodensee geht in diesen Tagen die erste europäische Binnenfähre in Betrieb, die von einem schnelllaufenden reinen Gasmotor angetrieben wird. Noch wird sie emsig getestet.

Mehr

Kommerzielle Schifffahrt

Dank NautIQ: Halunder Jet fährt sicherer und effizienter

von Lucie Maluck, Anne-Katrin Wehrmann

Das Equipment Health Management System mtu NautIQ Foresight sorgt dafür, dass der Katamaran "Halunder Jet" mit maximaler Verfügbarkeit und minimalem Kraftstoffverbrauch zwischen Hamburg und Helgoland pendelt.

Mehr

Unsere Broschüren zum Download

Marine and Offshore Solution Guide

Diesel Engines, Propulsion Systems, Generator Sets, Automation

Herunterladen (PDF 14 MB)

Commercial Marine ValueCare Agreements

In your world, every second counts.

Herunterladen (PDF 595 KB)

Digitale Lösungen für die Schifffahrt

Moderne Motor-Management-Systeme steuern und überwachen automatisch die Hardware und garantieren so eine optimale Motorleistung. Die richtige Kombination aus Leistung und Präzision.  

Zugehörige Inhalte

Lesen Sie mehr über weitere maßgeschneiderte Dienstleistungen, die auf Ihre speziellen Anforderungen zugeschnitten sind.

mtu Konfigurator für Marine Antriebssysteme

Geben Sie die Parameter für Ihr Schiff und Ihre Emissionsziele an und wir zeigen Ihnen die perfekte Konfiguration.

Mehr

Kommerzielle Schifffahrt

Marine Generatoren

Unsere Schiffsgeneratoren gibt es in vielen Varianten und sind individuell konfigurierbar, sodass Sie sicher eine auf Ihre Bedürfnisse optimierte Lösung finden werden.

Mehr

Automationssysteme

Alles unter Kontrolle mit intelligenter Elektronik. Als Systemlieferant bieten wir Ihnen nicht nur die perfekte Antriebsanlage, sondern auch Automationssysteme, die sich Ihren Bedürfnissen anpassen.