Kommerzielle Schifffahrt

Schlepper-Antriebe

Unsere kompromisslos zuverlässigen Antriebssysteme sorgen jederzeit für maximale Wendigkeit und einen starken Pfahlzug für Ihren Schlepper.

Schlepperschiffe sind kompakte Kraftpakete, die darauf ausgelegt sind, schwere Aufgaben in jeder Situation auszuführen.  Ob Hafenschlepper, Terminalschlepper oder Eskortschlepper - wir bieten ein breites Spektrum an Schleppermotoren an. Mit einem Leistungsspektrum von 400 kW (Baureihe 2000) bis 3.200 kW (Baureihe 4000) sind sie jeder Herausforderung gewachsen. Wir bieten auch höhere Leistungen für einen höheren Pfahlzug Ihres Schleppers an.

Alle unsere Diesel- und Gasmotoren arbeiten mit höchster Zuverlässigkeit und schneller Lastaufnahme, auch unter schwierigsten Bedingungen. Ihr hohes Drehmoment macht die Schleppschiffe besonders wendig, sicher und immer einsatzbereit. Als erfahrener Systemlieferant bieten wir auch Bordstromgeneratoren und Schiffsautomationssysteme an, die perfekt mit unseren robusten Schleppermotoren zusammenarbeiten.

Wie Sie Verfügbarkeit und Rentabilität Ihrer Hafenschlepper deutlich verbessern

Hafenschlepper spielen eine zentrale Rolle dabei, einen reibungslosen und sicheren Hafenbetrieb zu gewährleisten.
Hier trägt ein Motor wie der mtu-Motor 4000 M65L durch eine deutliche Verlängerung der TBO-Intervalle entscheidend dazu bei, die Verfügbarkeit und Rentabilität der Flotte zu sichern.

Anwendungsfall: Minimierung der Lebenszykluskosten von Hafenschleppern durch Maximierung der TBO

Flottenverfügbarkeit und Lebenszykluskosten sind für jeden Schiffsbetrieb und insbesondere für Schlepper ausschlaggebende Einflussgrößen. Wie der folgende Anwendungsfall zeigt, kann ein Qualitätsmotor wie der mtu 4000 M65L beide Parameter in hohem Maße positiv beeinflussen.

Erfahren Sie, wie Sie

  • die Auslastung von Hafenschleppern maximieren können
  • den Zeitraum bis zur Überholung verlängern können
  • die Lebenszykluskosten verringern können

Die Wartung kann warten

Die Bodenseefähre Lodi ist eines der ersten Schiffe, das von einer unserer neuesten Lösungen profitiert: Die Verlängerung der Zeit zwischen Generalüberholungen. Diese Verlängerung reduziert nicht nur die Emissionen, sondern auch die Ausfallzeiten und spart Kosten über den gesamten Lebenszyklus des Motors. Sehen Sie sich das Video an oder laden Sie die Anwendungsfälle herunter, um zu erfahren, wie Schiffe davon profitieren können.  

Maximale Betriebszeit

Alle Systeme sind auf maximale Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer ausgelegt.

Maßgeschneiderte Lösungen

Antriebssysteme, die auf die Anforderungen Ihrer Schleppschiffe abgestimmt sind.

Niedrige Lebenszykluskosten

Maximieren Sie die Lebensdauer und optimieren Sie die Lebenszykluskosten mit unserem ValueCare-Service.

ValueCare-Service

Schützen Sie Ihre Investition mit unseren zertifizierten Technikern, Originalteilen und Schulungen.

Erweiterte Garantie

Bietet unschätzbare Sicherheit über die Standardgarantiezeit hinaus.

Digitale Lösungen

Treffen Sie mit einer ganzen Reihe digitaler Anwendungen schnellere und bessere Entscheidungen

Weltweites Netzwerk

Über 1.200 Service Center bieten jederzeit und überall Support.

Grüne Technologie

Wir sind ein Pionier in der Entwicklung umweltfreundlicher Motoren und der Reduzierung von Emissionen.

Kompetente technische Unterstützung

Bereitstellung umfassender Analysen, Dienste zur Risikominimierung und integrierter Schnittstellen.

Bleiben Sie auf dem Laufenden

Nehmen Sie an Interface-Besprechungen mit relevanten Zulieferern von Bauteilen teil.

Technische Dokumentation

Vollständige, klare Informationen minimieren den Zeitaufwand für Neuentwicklungen.

Komplette Unterstützung

Konstruktion und technischer Support reduzieren die Kosten für Design, Installation und Inbetriebnahme.

Studienunterstützung

Wir unterstützen Entwicklungsstudien.

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach dem perfekten Produkt?

Kein Problem. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

Kommerzielle Schifffahrt

Schiff des Jahres fährt mtu

von Lucie Maluck

Ihrer unvergleichlichen Manövrierbarkeit und ihren niedrigen Emissionswerten verdanken zwei mtu-angetriebene amerikanische Schlepper die Auszeichnung „Workboat of the Year“.

Mehr

Kommerzielle Schifffahrt

mtu-Power für neue Hafenschlepper

von Lucie Maluck

Klein, aber unglaublich leistungsstark: Zwei neue Schlepper sollen in peruanischen Häfen bald die größten Containerschiffe in den Hafen bugsieren können.

Mehr

Kommerzielle Schifffahrt

Technologieumschwung: Wie fährt der Schlepper der Zukunft?

von Lucie Maluck

mtu-Experten von Rolls-Royce zeigen, wie Schlepper nachhaltig betrieben werden können.

Mehr

Kommerzielle Schifffahrt

Sauber unterwegs mit dem mtu-Gasmotor

von Silke Rockenstein

Die neuen mtu-Gasmotoren treiben erste Fähren an und sind für Hafenschlepper und für ein Forschungsprojekt ausgeliefert.

Mehr

Unsere Broschüren zum Download

Marine and Offshore Solution Guide

Diesel Engines, Propulsion Systems, Generator Sets, Automation

Herunterladen (PDF 14 MB)

Commercial Marine ValueCare Agreements

In your world, every second counts.

Herunterladen (PDF 595 KB)

Digitale Lösungen für die Schifffahrt

Moderne Motor-Management-Systeme steuern und überwachen automatisch die Hardware und garantieren so eine optimale Motorleistung. Die richtige Kombination aus Leistung und Präzision.  

Zugehörige Dienstleistungen

Lesen Sie mehr über weitere maßgeschneiderte Dienstleistungen, die auf Ihre speziellen Anforderungen zugeschnitten sind.

mtu Konfigurator für Marine Antriebssysteme

Geben Sie die Parameter für Ihr Schiff und Ihre Emissionsziele an und wir zeigen Ihnen die perfekte Konfiguration.

Mehr

Kommerzielle Schifffahrt

Marine Generatoren

Unsere Schiffsgeneratoren gibt es in vielen Varianten und sind individuell konfigurierbar, sodass Sie sicher eine auf Ihre Bedürfnisse optimierte Lösung finden werden.

Mehr

Automationssysteme

Alles unter Kontrolle mit intelligenter Elektronik. Als Systemlieferant bieten wir Ihnen nicht nur die perfekte Antriebsanlage, sondern auch Automationssysteme, die sich Ihren Bedürfnissen anpassen.