Industrie

Zukunftsweisende Technologien zur Reduzierung von Emissionen

Wir entwickeln Motoren, die schon heute die Anforderungen von Morgen erfüllen.

Die Effizienz und Emissionswerte unserer Motoren in industriellen Anwendungen haben inzwischen ein Niveau erreicht, welches vor Jahren noch utopisch erschien. Ermöglicht haben dies innovative Technologien, sowohl innermotorisch als auch bei der Abgasnachbehandlung. Um beim Wechsel in eine striktere Abgasnorm die Emissionsrichtlinien zu erfüllen, braucht es mehr als Motoren-Know-how. Unser Anspruch ist es, den gesamten Antriebsstrang erfolgreich zu integrieren – und zugleich dafür zu sorgen, dass die Antriebssysteme mehr leisten, weniger Kraftstoff verbrauchen  – und das über einen möglichst langen Zeitraum.

Durch das Common-Rail-Einspritzsystem der zweiten Generation in Kombination mit unserem intelligenten Motormanagement sorgen die mtu Motoren für eine optimale Kraftstoffnutzung. Das macht sie zu den mitunter verbrauchsärmsten Maschinen am Markt. Hinzu kommt eine gekühlte Abgasrückführung (AGR), die durch ein ausgewogenes Abgasnachbehandlungssystem unterstützt wird. Somit erfüllen unsere Dieselantriebe die EU Emissionsvorgaben bis zu EU Stage V. Neben ihrer Langlebigkeit sind unsere Antriebe auch für ihren geringen Wartungsaufwand und die enorme Wirtschaftlichkeit bekannt.  

Emissionsprognose

Die immer strenger werdenden Emissionsgrenzwerte nähern sich schnell dem idealen Ziel „Null Emissionen“ bei Dieselmotoren. Die Statistiken sprechen für sich: im Laufe von 19 Jahren wurden die EU-Emissionsstufen  viermal verschärft und EPA-Tier-Vorschriften für Industriemotoren geschaffen. Mit EU Stage V sind die Emissionsgrenzwerte bereits zum fünften Mal seit Stufe I (1996) worden. Das entspricht einer Senkung der Stickoxide um mehr als 94 Prozent. Mit 97,8 % sind die Verringerungen der Rußpartikelemissionen  sogar noch höher.

Emissionszertifizierungen

Dank optimierter Verbrennung und einer gekühlten Abgasrückführung erfüllen unsere Motoren die unterschiedlichsten Emissionsanforderungen bis hin zu EU Stage V. Das Rückführungssystem wird durch ein effizientes und ausgewogenes Abgasnachbehandlungssystem unterstützt, das die selektive katalytische Reduktion (SCR) mit einem Diesel Partikel Filter (DPF) verknüpft. Dieses kombinierte System sorgt dafür, die weltweiten Emissionsstandards einzuhalten, einschließlich der in China, Japan und Korea.  

Die Lösung für EU Stage V

Die Integration von SCR, DPF und einer Dosiereinheit für den profitablen Einsatz unserer Motoren unter Einhaltung der Emissionsgrenzen bis EU Stage V stellt die Lösung für die Reduzierung der Schadstoffemissionen dar. Profitieren Sie auch von der kompakten Bauweise unserer Motoren und dem Angebot einer All-in-One Lösung.
Unabhängig davon, wo auf der Welt Ihre Maschinen im Einsatz sind, Sie benötigen ein leistungsstarkes Antriebspaket.  Unser Emission Flex Package und einer Vielzahl von  Emissionszertifikaten bieten Ihnen höchste Flexibilität, um unsere Motoren weltweit einsetzen zu können.

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach dem perfekten Produkt?

Kein Problem. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

Unsere Broschüren zum Download

Land-und Forstwirtschaft

Herunterladen (PDF 8 MB)

Voller Einsatz. Immer. Überall.

Herunterladen (PDF 3 MB)