Verbesserte Leistungsfähigkeit der Radlader- und Bagger-Antriebstechnik
Für den anspruchsvollen Einsatz im Bergbau bieten wir Ihnen ein breites Angebot von Dieselmotoren für den anspruchsvollen Dauerbetrieb. Unsere Kraftpakete aus der mtu Baureihe 4000 können mühelos und praktisch ohne Unterbrechung an ihrer Leistungsgrenze laufen. Sie sind speziell auf die für Großbagger und Radlader typischen, schnellen, materialzehrenden Lastwechsel ausgelegt und gewährleisten mit ihrem hervorragend dynamischen Belastungsverhalten jederzeit die volle Leistung. Schwerlastbagger und Schwenkbagger mit unserer Antriebstechnik kommen so auf kürzeste Lastwechsel auch bei maximaler Beladung. Auch Radlader liefern mit unseren Motoren spielend leicht 100 %ige Ladeleistung.
In der Erz-, Kohle-, Ölsand- und Gesteinsförderung müssen unsere Dieselantriebe unter extremsten Umweltbedingungen rund um die Uhr störungsfrei laufen. Deshalb testen wir unsere Motoren immer wieder bei Hitze, Eiseskälte und Staub. Zusammen mit unseren seit langem bewährten, immer weiter verbesserten Motorkonzepten gewährleisten diese Tests die Zuverlässigkeit und den rentablen Fahrzeugeinsatz. Auch sonst legen wir Wert auf Wirtschaftlichkeit. Die wartungsfreundliche Konstruktion der mtu Diesel bietet mit einem wartungsarmen Betrieb und langen Serviceintervallen weitere Vorteile. Sie minimieren Stillstandzeiten und stellen sicher, dass Ihre Fahrzeuge in Rekordzeit wieder voll einsatzbereit sind. Dazu kommt die effiziente Kraftstoffnutzung aller Bagger- und Radlader-Antriebe mit ihrem Common-Rail-Einspritzsystem und dem intelligenten Motormanagement ADEC (Advanced Diesel Engine Control).
Unsere Videos
Die Reise durch einen 12V-4000-Tier4-Mining-Motor von mtu
Wie man mit einem Muldenkipper driftet
SCR-System unserer Baureihen 1000-1500