Repowering-Lösungen
Die Umrüstung bestehender Mining-Fahrzeuge auf mtu-Motoren ist eine wirtschaftlich sinnvolle Alternative zur Neuanschaffung. Angesichts der extremen Effizienz unserer Motoren kann es auch sinnvoll sein, neue Bergbaufahrzeuge mit unseren Antrieben auszurüsten. Der Einbau eines modernen mtu Dieselmotors bietet viele Vorteile. Sie schlagen sich vor allem in einer deutlichen Reduktion der Betriebs- und Wartungskosten nieder und optimieren so Ihren wirtschaftlichen Nutzen. Aufgrund ihrer kompakten Abmessungen passen moderne mtu-Motoren meistens problemlos in gegebene Motorräume. Auch gesetzlich vorgegebene Emissionsgrenzwerte lassen sich mit unseren Motoren einfach erfüllen
Als Ihr Partner mit langer und umfassender Expertise für Repower-Lösungen leisten unsere Ingenieure umfassende Unterstützung – in allen Phasen des Projektes und für minimale Umbauzeiten von teilweise unter einer Woche. Dabei können wir auf einen Erfahrungsschatz von über 1.000 erfolgreichen Umrüstungen zurückgreifen.
Unsere Videos
Reise durch einen 12V-4000-Tier4-Mining-Motor von mtu
Wie man mit einem Muldenkipper driftet
SCR-System unserer Baureihen 1000-1500: Emissionsreduzierung bei gleichzeitiger Senkung des Kraftstoffverbrauchs