Ausrüstung für den Untertagebergbau
Unsere Motoren für Untertage-Baumaschinen wie Radlader und andere Untertagelade- und -transportgeräte sowie Bohrequipment sind in puncto Emissionen im Untertagebetrieb besonders vorteilhaft. Modernste Einspritzverfahren und bis ins Detail optimierte Verbrennungsprozesse sorgen für erstklassige Abgaswerte, die die Luft im Bergbau unter Tage nicht mehr als nötig belasten. Durch moderne Einspritzsysteme, optimierte Verbrennungsprozesse sowie die Abgasrückführung (AGR) und die Abgasnachbehandlung, bestehend aus Dieseloxidationskatalysator, Dieselpartikelfilter und SCR-Katalysator in einer kompakten Box bietet die neueste Generation von mtu Dieselmotoren ideale Voraussetzungen für den Bergwerkseinsatz.
So haben wir die Baureihe 1000 (OM934 /OM936) eigens für den Untertageeinsatz nach MSHA (USA) und CANMET (Kanada) sowie die Baureihe1100 (OM470) und 1300 (Om471) nach CANMET zertifiziert Die ebenfalls gemäß MSHA zertifizierten Classic-Baureihen OM900 und S60 runden unser Antriebsportfolio für den Untertageeinsatz ab. Bei alledem kommt auch die Leistung nicht zu kurz: Unsere Motoren für Untertagefahrzeuge sind speziell für den anspruchsvollen 24/7 Dauereinsatz konstruiert und entwickeln auch bei niedrigen Drehzahlen ein enormes Drehmoment – unabhängig von hohen Temperaturen, Staub oder Nässe.
Motoren für Untertage-Fahrzeuge
Intelligentes Motormanagement
Unsere Videos
Reise durch einen 12V-4000-Tier4-Mining-Motor von mtu
Wie man mit einem Muldenkipper driftet
SCR-System unserer Baureihen 1000-1500: Emissionsreduzierung bei gleichzeitiger Senkung des Kraftstoffverbrauchs