Bergbau

Motoren für Untertage-Fahrzeuge

Je rauer die Umweltbedingungen, desto stärker stehen wir Ihnen zur Seite.
Bergbau

Motoren für Untertage-Fahrzeuge

Je rauer die Umweltbedingungen, desto stärker stehen wir Ihnen zur Seite.

Ausrüstung für den Untertagebergbau

Unsere Motoren für Untertage-Baumaschinen wie Radlader und andere Untertagelade- und -transportgeräte sowie Bohrequipment sind in puncto Emissionen im Untertagebetrieb besonders vorteilhaft. Modernste Einspritzverfahren und bis ins Detail optimierte Verbrennungsprozesse sorgen für erstklassige Abgaswerte, die die Luft im Bergbau unter Tage nicht mehr als nötig belasten. Durch moderne Einspritzsysteme, optimierte Verbrennungsprozesse sowie die Abgasrückführung (AGR) und die Abgasnachbehandlung, bestehend aus Dieseloxidationskatalysator, Dieselpartikelfilter und SCR-Katalysator in einer kompakten Box bietet die neueste Generation von mtu Dieselmotoren ideale Voraussetzungen für den Bergwerkseinsatz.

So haben wir die Baureihe 1000 (OM934 /OM936) eigens für den Untertageeinsatz nach MSHA (USA) und CANMET (Kanada) sowie die Baureihe1100 (OM470) und 1300 (Om471) nach CANMET zertifiziert Die ebenfalls gemäß MSHA zertifizierten Classic-Baureihen OM900 und S60 runden unser Antriebsportfolio für den Untertageeinsatz ab. Bei alledem kommt auch die Leistung nicht zu kurz: Unsere Motoren für Untertagefahrzeuge sind speziell für den anspruchsvollen 24/7 Dauereinsatz konstruiert und entwickeln auch bei niedrigen Drehzahlen ein enormes Drehmoment – unabhängig von hohen Temperaturen, Staub oder Nässe.

Niedrige Betriebskosten

durch lange Wartungsintervalle und niedrigen Kraftstoffverbrauch.

Sauberer Betrieb im Untertagebau

durch optimale Verbrennung und modernste Abgasnachbehandlung.

Höchste Leistung

Konzipiert auch für andauernde, extreme Belastungen.

Maximale Verfügbarkeit

und minimale Stillstandzeiten durch das bewährte Antriebskonzept.

Motoren für Untertage-Fahrzeuge

Durch moderne Einspritzsysteme, optimierte Verbrennungsprozesse sowie die Abgasrückführung (AGR) und die Abgasnachbehandlung, bestehend aus Dieseloxidationskatalysator, Dieselpartikelfilter und SCR-Katalysator in einer kompakten Box bietet die neueste Generation von mtu Dieselmotoren ideale Voraussetzungen für den Bergwerkseinsatz. So haben wir die Baureihe 1000 (OM934 /OM936) eigens für den Untertageeinsatz nach MSHA (USA) und CANMET (Kanada) sowie die Baureihe1100 (OM470) und 1300 (Om471) nach CANMET zertifiziert Die ebenfalls gemäß MSHA zertifizierten Classic-Baureihen OM900 und S60 runden unser Antriebsportfolio für den Untertageeinsatz ab. Bei alledem kommt auch die Leistung nicht zu kurz: Unsere Motoren für Untertagefahrzeuge sind speziell für den anspruchsvollen 24/7 Dauereinsatz konstruiert und entwickeln auch bei niedrigen Drehzahlen ein enormes Drehmoment – unabhängig von hohen Temperaturen, Staub oder Nässe.

Intelligentes Motormanagement

Ein Common-Rail-Einspritzsystem der neuesten Generation und ein intelligentes Motormanagement gewährleisten die wirtschaftliche Treibstoffnutzung unserer Motoren. Weitere Vorteile bietet die wartungsfreundliche Konstruktion aller Motoren für einen wartungsarmen Betrieb mit langen Serviceintervallen. Sie minimieren Stillstandzeiten und stellen sicher, dass Ihre Untertagefahrzeuge in Rekordzeit wieder einsatzbereit sind.

Unsere Videos

Youtube Video

Reise durch einen 12V-4000-Tier4-Mining-Motor von mtu

Youtube Video

Wie man mit einem Muldenkipper driftet

Youtube Video

SCR-System unserer Baureihen 1000-1500: Emissionsreduzierung bei gleichzeitiger Senkung des Kraftstoffverbrauchs

Unsere Broschüren zum Download

Mining

Designed for the future. Built for your success.

Herunterladen (PDF 9 MB)

mtu EnergyPack

The scalable all-in-one storage solution for microgrids and energy systems.

Herunterladen (PDF 2 MB)

Lösungsleitfaden

C&I, Landwirtschaft, Bergbau

Herunterladen (PDF 3 MB)

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach dem perfekten Produkt?

Kein Problem. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.