Öl & Gas

MICROGRID- UND HYBRIDLÖSUNGEN FÜR DIE ÖL- UND GASINDUSTRIE

Der Wachstumsschub für Ihr Öl- und Gasgeschäft

MICROGRID UND HYBRIDLÖSUNGEN: FÜR JEDE ANFORDERUNG DIE RICHTIGE LEISTUNG

In Zeiten sinkender Rohstoffpreise, hoher Gemeinkosten und verstärkter staatlicher Regulierung stellt für Öl- und Gasunternehmen im Onshore-Bereich die Erzielung eines gewinnbringenden Betriebes eine große Herausforderung dar. In dieser Hinsicht bieten unsere Microgrid und Hybridlösungen für Bohranlagen und E-Fracing eine überzeugende Alternative.

In Verbindung mit dem Batterie-Energiespeichersystem mtu   EnergyPack stellen sie die optimale Auslastung Ihrer Energieanlagen sowie eine stabile Stromversorgung sicher.   Betriebskosten, CO2-Ausstoß und Wartungsbedarfe sinken, während Ihre Rentabilität steigt.

Optimierte Energiekosten

Sie profitieren von einer zuverlässigen Stromversorgung sowie von der Senkung Ihres Brennstoffverbrauchs, Ihrer Stromkosten und Ihren Gesamtbetriebsausgaben.

Sichere Stromversorgung

Erfolgreiche Öl- und Gasunternehmen benötigen eine sichere Stromquelle. Genau das sichern Ihnen unsere Lösungen – selbst in abgelegenen Gebieten oder da, wo die Kapazität des Stromnetzes begrenzt ist.

Notstrom nahtlos verfügbar

Nahtloses Umschalten auf alternative Energiequellen hält Stromunterbrechungen möglichst kurz und optimiert Ihren Brennstoffverbrauch.

Verpflichtung zu ESG

Wir verpflichten uns zu den ESG-Zielen (Umwelt, Soziales, nachhaltige Unternehmensführung). Dabei tragen wir den Interessen und Ansichten unserer Kunden und Stakeholder Rechnung.

Optimale Anlagennutzung

Unsere Batterie-Energiespeichersysteme speichern bei geringer Netzbelastung Strom, der bei hoher Nachfrage wieder entladen werden kann. Somit tragen sie zur optimalen Nutzung Ihrer Energieanlagen bei.

Lösungen aus einer Hand

Wir decken das komplette Dienstleistungsspektrum ab: von fachkundiger Beratung und Simulation Ihrer Energieverhältnisse vor Ort bis zu Finanzierung, Projektierung, Fertigung und Installation einschließlich Bedienung und Wartung.

Microgrid-Lösungen

Wie der Name schon andeutet, ist ein Microgrid ein autonomes Stromnetz, das an entlegenen Fracing- bzw. Bohrstandorten völlig unabhängig vom öffentlichen Stromnetz die Stromversorgung übernehmen kann.

Über die intelligente Nutzung von dezentralen diesel- und erdgasbetriebenen Energie-Anlagen hinaus erlauben unsere Microgrid-Lösungen ebenfalls die Integrierung von erneuerbaren Energiequellen wie z.B. Photovoltaik- bzw. Windkraftanlagen.

Hybridlösungen für E-Fracing

Der stetig steigende Kostendruck, die ESG-Anforderungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und nachhaltige Unternehmensführung und weitere Faktoren zwingen Fracing-Betreiber, wirtschaftlichere Lösungen für die Energieversorgung zu finden. Unsere Hybridlösungen für E-Fracing erfüllen diese Voraussetzungen durch die optimale Nutzung der Energie-Anlagen.      

Hybridlösungen für Bohranlagen

Die Rentabilität Ihrer Bohranlage hängt wesentlich von niedrigen Energiekosten ab. Deshalb bildet das mtu EnergyPack immer das Herzstück unserer Hybrid-Bohrlösungen. Es stellt nicht nur sicher, daß Energie-Anlagen wie z.B. dem Electric Drilling Pack von mtu immer im optimalen Lastprofil laufen, sondern speichert überschüssige Energie und macht diese an der richtigen Stelle nahtlos wieder verfügbar.   

Microgrid-Portfolio

Eine Auswahl an hervorragenden Microgrid- und Energiespeicherlösungen

mtu EnergyPack

Das mtu EnergyPack ist ein skalierbares und äußerst kompaktes Batterie-Energiespeichersystem (BESS), das im Onshore-Öl- und Gasbetrieb die Frequenz- und Spannungsinstabilität optimal ausgleicht und die Anlagenverfügbarkeit und Gesamtrentabilität maximiert. Überschüssige Energie wird gespeichert und innerhalb von 1,5  Millisekunden bedarfsgerecht wieder zur Verfügung gestellt. mtu EnergyPacks sind in der Lage, 400  kWh bis 2  MWh an elektrischer Leistung zu speichern und abzugeben.

mtu Microgrid Controller

Das „Gehirn“ ist die intelligente Steuerung, die die Speicherung der Energie in Abhängigkeit des Energiebedarfs und der vorhandenen Energiequellen nahtlos koordiniert. Die eingesetzte Stromquelle wird mit dem aktuellen Bedarf im Hinblick auf Optimierung der Kosten, CO2-Bilanz und Verfügbarkeit präzise abgestimmt.  

mtu Gas-Aggregat der Baureihe  4000

Durch seine hervorragende Niedriglast- und Lastaufnahmefähigkeit ist unser Gasaggregat die ideale Lösung für eine Vielzahl von Frac-Anwendungen. Mit der höchsten Leistungsdichte in seiner Klasse bietet es auch ein hohes Maß an Sicherheit wenn Notstrom benötigt wird.   

mtu Electric Drilling Package (EDP)

Das Electric Drilling Package ist ein leicht installierbares Einzelmodul, bestehend aus einem betriebssicheren Stromaggregat mit Kühlersystem. Das EDP kann bei voller Last unter nahezu allen Betriebsbedingungen Dauerleistung liefern. Es startet ohne Vorwärmung und arbeitet in Höhen von bis zu 4000 Metern über NN störungsfrei.

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach dem perfekten Produkt?

Kein Problem. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.