Allzeit leistungsbereit mit
Microgrid- und Hybrid-Lösungen
Die Sicherung eines profitablen Geschäftsbetriebs in Zeiten sinkender Rohstoffpreise, hoher Gemeinkosten und zunehmender staatlicher Regulierungsbemühungen stellt Öl- und Gasunternehmen im Onshore-Bereich vor große Herausforderungen. Dabei bieten unsere Microgrid-, Hybridbohr- und hybride E-Frac-Lösungen eine praktische Alternative.
In Verbindung mit dem Batterie-Energiespeichersystem (BESS) optimieren Sie die Anlagenauslastung und stabilisieren gleichzeitig die Verfügbarkeit der Stromversorgung. Dadurch reduzieren sich Betriebskosten, der Kohlenstoffausstoß und der Wartungsbedarf reduzieren, während sich die Wirtschaftlichkeit erhöht.
Microgrid-Lösungen
Bei einem Microgrid handelt es sich um ein autarkes Stromnetz, das unabhängig der öffentlichen Stromnetze die Stromversorgung an entlegenen Förderbohr- oder Frac-Standorten gewährleistet.
Zusätzlich zur intelligenten Steuerung von diesel- und erdgasbetriebenen Stromgeneratoren vor Ort ermöglichen unsere Microgrid-Lösungen auch die Integration erneuerbarer Energiequellen wie z.B. Photovoltaik- oder Windkraftanlagen.
Hybride E-Frac-Lösungen
Der stetig steigende Kostendruck, Umwelt-, Sozial- und Governance (ESG)-Ziele sowie eine Reihe anderer Faktoren veranlassen Unternehmen der Schieferölbranche zunehmend dazu, nach effizienteren Alternativen für die Energieversorgung ihrer Standorte zu suchen. Unsere Hybrid E-Frac-Lösungen leisten Abhilfe, in dem sie die Auslastung der Stromaggregate optimieren.
Hybrid-Bohrlösungen
Bei Förderbohranlagen sind niedrige Energiekosten die wichtigste Voraussetzung für einen profitablen Betrieb. Deswegen werden unsere Hybrid-Bohrlösungen mit dem mtu EnergyPack als Herzstück konzipiert. Neben der Optimierung der Lastprofile von Energieerzeugungsanlagen wie z.B. unseren mtu Electric DrillingPacks speichern die mtu EnergyPacks überschüssige Energie und stellen diese bedarfsgerecht vor Ort zur Verfügung.
Microgrid-Lösungsportfolio
Hervorragende Lösungen für Microgrid- und Energiespeicherprojekte
mtu EnergyPack
Diese äußerst kompakten und skalierbaren Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) sind die ideale Lösung zur Optimierung der Frequenz- und Spannungsstabilität, der Verfügbarkeit der Stromversorgung und der Gesamtrentabilität des Onshore-Betriebs von Öl- und Gasanlagen. Sie decken den gesamten Leistungsspeicherbereich von 400 kW bis 2 MW ab, speichern überschüssige Energie und stellen diese bei Bedarf innerhalb von 1,5 Millisekunden bereit.
mtu Microgrid Controller
Als intelligente Steuerungsanlage koordiniert der mtu Microgrid Controller nahtlos die Energiespeicherung und -nachfrage über die einzelnen Energieerzeugungsanlagen hinweg. Er bringt Angebot und Nachfrage für jeden einzelnen Energiebedarf mit Präzision unter einen Hut und optimiert den Betrieb mit Blick auf die wichtigen Themen Kosten, Kohlenstoffbilanz und Verfügbarkeit.
Gas-Aggregat der mtu Baureihe 4000
Überlegene Niedriglastfähigkeiten und eine ausgezeichnete Lastaufnahme machen unsere Gasaggregate zur perfekten Lösung für eine Vielzahl von Fracking-Anwendungen. Sie bieten die beste Leistungsdichte ihrer Klasse sowie ein hohes Maß an Sicherheit für den Fall, dass eine Notstromversorgung erforderlich wird.
mtu Electric DrillingPack
Im mtu Electric DrillingPack sind ein äußerst zuverlässiges Stromaggregat und ein Kühlersystem zu einer Lösung integriert, die mit wenig Installationsaufwand eine Dauerleistung bei voller Lastkapazität unter praktisch allen Betriebsbedingungen ermöglicht. Das Gerät startet ohne Vorwärmung und arbeitet problemlos in Höhen von bis zu 4000 Metern über NN.