Durch den Ausbau der erneuerbaren Energien und das damit verbundene Herunterfahren konventioneller Kraftwerke kommt es zu Schwankungen im Stromnetz. Diese müssen ausgeglichen werden. Netzbetreiber sind zunehmend auf flexible Lösungen angewiesen, um die Netzstabilität zu gewährleisten. Für Sie als Betreiber von Stromerzeugungsanlagen ergeben sich hieraus enorme Erlöspotentiale.
Vermarkten Sie die Regelenergie, die Sie mit den Gas- und Dieselaggregaten von mtu erzeugen, und sichern Sie sich dadurch attraktive Zusatzeinnahmen.
Mit uns gehen Sie den Weg in den Regelenergiemarkt – Ihr Weg zu mehr Erlösen
Schnelligkeit & Flexibilität – die Schlüsselfaktoren stabiler Netze
Eine Regelenergielösung mit Motorensystemen bietet Flexibilität: Die kurzfristige Verfügbarkeit, schnellen und flexiblen Start- / Rücklaufzeiten, sowie die vorhersagbare und stabile Leistung machen solche Systeme attraktiv.
Die tiefgreifende Umgestaltung des europäischen Energiemarktes bietet Betreibern kleiner, agiler Kraftwerke wie Stromaggregaten eine große Chance: Solche kleine und mittelgroße, dezentrale Kraftwerke stabilisieren das Stromnetz, wenn die zugeteilte Ersatzleistung konventioneller Kraftwerke nicht ausreicht. Die Stromaggregate können im Bedarfsfall schnell reagieren und bieten ein Höchstmaß an Flexibilität in Bezug auf Lastausgleich und Regelleistung. Das verschafft den Motorsystemen einen Wettbewerbsvorteil gegenüber großen konventionellen Kraftwerken. Machen Sie sich bereit für die Teilnahme an aktuellen und zukünftigen Kontrollreserve-Programmen. Mit mtu Stromgeneratoren Sie bereit.
Was ist Regelenergie?
Kontrollreserveprogramme sind eine große Chance für die Energiewirtschaft. Die Netzfrequenz in Europa beträgt 50 Hertz. Dabei liegt der erlaubte Schwankungsbereich zwischen 49,8 und 50,2 Hertz. Die Netzbetreiber sind verpflichtet, die Schwankungen durch kurzfristige Regelreserven auszugleichen. Dies geschieht durch negative Kontrollreserven bei Überfrequenz (> 50 Hz) oder positive Kontrollreserven bei Unterfrequenz (<50 Hz).
Betreiber von dezentralen Energiesystemen verbinden ihre Systeme zu einem virtuellen Energiesystem - einem virtuellen Kraftwerk (VPP). Wenn die Netzfrequenz erhöht werden muss, kann das System die vom Netz geforderte Regelreserve einspeisen (positiver Lastausgleich). Dies könnte sowohl durch Notstromaggregate als auch durch kontinuierlich laufende dezentrale Blockheizkraftwerke erfolgen. Ist die Netzfrequenz zu hoch, kann das System die eingespeiste Strommenge flexibel reduzieren (negativer Lastausgleich). Die Netzbetreiber stellen die Aktivierungszeit für jedes Gerät gemäß den nationalen Vorschriften ein. Durch die Teilnahme an einem solchen virtuellen Energiemarkt können Systembetreiber – Kunden wie Sie – zusätzliche Einnahmen erzielen und gleichzeitig ihre Abschreibungszeiten verkürzen.
Werden Sie Teil der Lösung – und profitieren Sie davon!
Mit mtu Stromaggregaten können Sie am Markt für Regelenergie teilnehmen und dadurch die Wirtschaftlichkeit Ihrer Anlage deutlich steigern. Und das unter der vollen Berücksichtigung Ihrer betrieblichen Bedürfnisse. Die Planungssicherheit für Ihren Betrieb ist zu jeder Zeit gewährleistet.
Mit Gas betriebene KWK-Anlagen sowie Dieselaggregate bereiten Sie gut vor: Unsere Lösungen bieten die Geschwindigkeit und Flexibilität, die auf den heutigen Energiemärkten benötigt werden. Sie zeichnen sich durch eine stabile Leistungsabgabe, schnelle und flexible Hoch- / Rücklaufzeiten aus und können nationale Anforderungen wie die des deutschen Regelenergiemarktes bei kurzen Einschaltzeiten erfüllen.
Bereits für die Bereitstellung Ihrer Stromerzeugungsanlagen erhalten Sie als Anlagenbetreiber eine Vergütung - den sogenannten Leistungspreis. Der am Regelenergiemarkt tatsächlich erzielte Ertrag setzt sich aus zwei Komponenten zusammen: dem Leistungspreis für die reine Bereitstellung der schaltbaren Leistung und dem Arbeitspreis für die tatsächliche Arbeitserbringung in Form von MWh.
Ihr Kundenvorteil
Werden Sie aktiver Teilnehmer in einem Regelenergie-Programm und erwirtschaften Sie mit unserer Hilfe mehr mit ihren Anlagen. Sie können sich darauf verlassen, dass wir eine Lösung finden, die perfekt zu Ihren spezifischen Anforderungen passt. Wir sind Ihr zuverlässiger Partner: Egal, ob Sie gerade erst anfangen oder bestehende Erzeugungskapazitäten ans Netz bringen möchten.
- Wirtschaftlich: Optimierte Betriebsnutzung für bestmögliche Kommerzialisierung und Teilnahme am Energiemarkt.
- Flexibilität: Perfekte Kombination aus schnell startenden Dieselaggregaten und effizienten Gassystemen mit optimiertem Start / Teillastbetrieb.
- Zukunftsorientiert: Ausgerüstet für die Bewältigung der wachsenden Anforderungen an die umstrukturierten Strommärkte der Zukunft in Europa und weltweit.
- Fair und zuverlässig: Solides Service- und Support-Netzwerk für Ihren sicheren Einstieg in den Energiemarkt.
- Bewährt: Breites Lösungsspektrum basierend auf unseren bewährten Diesel- und Gassystemen.
- Technologie: Motorsysteme können als eine Komponente virtueller Kraftwerke ihre individuellen technischen Vorteile für die vorhersehbare und stabile Stromversorgung nutzen.
Unsere intelligente Software für den Energiemarkt – Ihre Chance auf Zusatzerlöse
Wir bieten gemeinsam mit unseren Partnern optimierte und aufeinander abgestimmte Produkte zur Teilnahme am Regelenergiemarkt an. Dabei übernimmt der Partner die Aufgabe, Energieversorger, Übertragungs- und Verteilnetzbetreiber sowie Energiedienstleister zu unterstützen – durch Technologien und Services, die bei der Entwicklung und Umsetzung automatisierter Regelungsverfahren helfen. Der Zusammenschluss mehrerer dezentraler Erzeuger, Speicher und Verbraucher schafft ein virtuelles Kraftwerk. Auch mtu Blockheizkraftwerke und mtu Notstromaggregate können damit über eine standardisierte Softwareschnittstelle einfach an solch ein virtuelles Kraftwerk angebunden werden.
Einfache Anbindung von mtu Aggregaten an den Regelenergiemarkt:
Betreibern von BHKW- und Netzersatzanlagen (Bestands- und Neukunden), die zusätzliche Erlöse generieren und zur Netzstabilität beitragen wollen, stellen wir auf Wunsch eine standardisierte Schnittstelle mit einer sicheren VPN-Verbindung zur Leitwarte des Vermarkters zur Verfügung. Im Falle eines Regelenergiebedarfs erhält das angeschlossene System ein Signal und kann, je nach Verfügbarkeit, automatisch die nachgefragte Regelenergie bereitstellen. Der jeweilige Teilnehmer erhält eine monatliche Vergütung der entsprechenden Vermarktungserlöse.