Power Generation

Energiespeicherung

Das Batteriespeichersystem mtu EnergyPack optimiert die Energienutzung und verbessert die Zuverlässigkeit und Rentabilität Ihres Microgrids.

Wirtschaftswachstum und Bevölkerungswachstum erhöhen die Energienachfrage. Regierungen und Industrie setzen zunehmend auf erneuerbare und dezentrale Energiequellen, anstelle von konventionellen
Kraftwerken. Dies führt zu Herausforderungen in der bisherigen, zentralisierten Energie-Infrastruktur. Das mtu EnergyPack passt perfekt in die sich verändernde Energielandschaft. Es ermöglicht die Anpassung bestehender Energiesysteme an aktuelle Trends und ermöglicht  nachhaltige Energiesysteme in Kombination mit erneuerbaren Energiequellen wie z.B. Photovoltaik (PV) oder Windkraft, die für die Zukunft optimal gerüstet sind.

Egal ob Sie eine autarke, netzferne Anlage benötigen oder durch Maßnahmen wie Spitzenlastausgleich, Lastverschiebung oder Netzstabilisierung Ihre Stromversorgung einfach effizienter gestalten wollen: das mtu EnergyPack ist eine skalierbare Komplettlösung, die jederzeit und überall zuverlässig Strom liefert. 

Egal welche Kapazitäten benötigt werden: mtu EnergyPack ist die zuverlässige Stromspeicherlösung für Microgrids und Energiesysteme.

Das mtu EnergyPack ist eine Schlüsselkomponente zur Verbesserung der Zuverlässigkeit und Rentabilität von Microgrids oder Energiesystemen. So speichert es Strom aus verschiedensten dezentralen Energiequellen – wie z.B. Aggregaten, Windkrafträdern oder Photovoltaikanlagen – und stellt diese Energie bedarfsgerecht zur Verfügung. Das mtu EnergyPack ist in den drei Größen QS, QM und QL mit Leistungen von 60 kVA bis 2.000 kVA sowie einer Speicherkapazität von 70 kWh bis 2.200 kWh erhältlich.

Egal welche Leistung und Kapazität benötigt werden: Das mtu EnergyPack ist die perfekte Speicherlösung für jedes Energiesystem. Der Innenraum des Container-Gehäuses unterteilt sich in Abschnitte mit und ohne Außenluftkontakt, um die empfindlichen elektrischen Komponenten und Batterien vor eventueller Luftverschmutzung zu schützen.

Höchste Leistungsdichte

Das äußerst kompakte Batteriesystem und der geringe Platzbedarf der Gehäuse machen das mtu EnergyPack zur idealen Lösung bei Projekten mit logistischen Einschränkungen oder begrenzten Platzverhältnissen.

Digital vernetzt

Das mtu EnergyPack ist mit einem Datenlogger ausgestattet, der den Zugriff auf unsere digitalen Lösungen erlaubt. Unsere Leistungen umfassen z.B. Fernüberwachung, schnelle und zuverlässige Service-Unterstützung und – demnächst Betriebsoptimierung.

Mehrstufige Sicherheitsmerkmale

Ein mehrstufiges Sicherheitskonzept überwacht und sichert den Betrieb von Batterien, Wechselrichter und Klimaanlage. Das hervorragende Brandschutz- und Explosionsschutz-System erkennt Rauch und explosive Gase.

Schwarzstart-Fähigkeit

Das Batterie-Energiespeichersystem (BESS) kann dank seiner Netzbildungsfähigkeit als Schwarzstart-Einheit verwendet werden. So kann das BESS ohne Hilfsspannung einen Schwarzstart durchführen und ein autarkes Stromnetz bilden.

Skalierbare Größe

Die Speicherkapazität und die Batterieleistung lassen sich unkompliziert an die individuellen Leistungs- und Kapazitätsanforderungen anpassen.

Schnelle Reaktionsfähigkeit

Durch die sofortige Bereitstellung von Leistung bietet das mtu EnergyPack die erforderliche Reaktionsfähigkeit zur Gewährleistung von Stromqualität, Schwarzstarts, Frequenzregelung und Backup-Anwendungen.

Flexibel im Einsatz

Das mtu EnergyPack kann kundenspezifische Sollwerte umsetzen oder durch Aufrüstung mit dem mtu Microgrid Controller verschiedene Anwendungen unterstützen.

Plug-and-Play-Konzept

Das mtu EnergyPack wird werkseitig getestet. Das mobile, voll integrierte Plug-and-Play-Design ermöglicht schnelle und einfache Installation und reduziert so Rüstzeiten und Kosten. Der Strom ist dadurch sowohl schneller und kostengünstiger verfügbar.

Kompakt, flexibel, unabhängig.

Sofortige Leistung, wo immer Sie sie brauchen.

mtu EnergyPack QL 

Das mtu EnergyPack QL ist für Kundenanwendungen mit einem Leistungs- und Kapazitätsbedarf von bis zu 2.000 kVA bzw. 2.200 kWh oder mehr (Parallelisierung von Einheiten) konzipiert und eignet sich für die Integration von Solar- und Windparks oder für die Frequenzregelung bzw. andere 
Netzdienstleistungen. Es basiert auf einem Standard-ISO-Container im High-Cube-Design mit einer Länge von 40 Fuß.

mtu EnergyPack QM 

Das mtu EnergyPack QM ist für Kundenanwendungen mit einem Leistungs- und Kapazitätsbedarf von bis zu 800 kVA bzw. 1.000 kWh konzipiert. Es eignet sich für autarke Energielösungen, zur Verringerung der Brennstoffabhängigkeit in entlegenen Gemeinden oder zur Senkung der Strombezugskosten im industriellen Umfeld. Es basiert auf einem Standard-ISO-Container im High-Cube-Design mit einer Länge von 20 Fuß.

mtu EnergyPack QS

Das mtu EnergyPack QS ist für Kundenanwendungen mit einem Leistungs- und Kapazitätsbedarf von bis zu 400 kVA bzw. 550 kWh konzipiert. Es eignet sich für autarke Lösungen zur Verringerung der Brennstoffabhängigkeit in kleinen entlegenen Gemeinden oder zur Unterstützung des PV-Eigenverbrauchs im öffentlichen oder 
gewerblichen Bereich. Es wird in einem kompakten Gehäuse ausgeliefert. 

Leistungs- und Kapazitätsbereiche des mtu EnergyPack*

*Tatsächlichen Kapazitäten und Größen können je nach Batterietyp und Systemkonfiguration variieren.

mtu Battery Storage Solutions
mtu ENERGYPACK QS Herunterladen (PDF 2 MB)
mtu ENERGYPACK QM / QL Herunterladen (PDF 1 MB)

Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten 

Netz- und Versorgungsdienstleister

Das mtu EnergyPack kann Frequenzregelung erbringen, Netzengpässe managen oder erhebliche Investitionen in die Netzinfrastruktur vermeiden, um z.B. die Aufladung von Elektrofahrzeugen in größerem Umfang zu ermöglichen. In Kombination mit dem mtu EnergyPack werden Solar- und Windkraftanlagen zuverlässiger und deren Erzeugung planbarer, und Gas- oder Dieselaggregate effizienter im Betrieb.

Gewerbe und Handel

Standorte mit lokalen Stromerzeugungsanlagen wie PV oder Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) können durch Erweiterung mit einem mtu EnergyPack ihren Eigenverbrauch erhöhen und durch Verschiebung des Netzbezugs uhrzeitabhängige Stromtarife nutzen. Bei Bedarf kann eine Notstromversorgung bereitgestellt werden. 

Industrie

Abgelegene Industrieanlagen, die derzeit ohne Netzanschluss mit Dieselkraftstoff betrieben werden, können ihren Kraftstoffverbrauch senken und gesetzliche oder betriebliche Umweltstandards besser erfüllen, wenn sie erneuerbare Energien in Kombination mit einem mtu EnergyPack integrieren. Bei Anschluss an das öffentliche Stromnetz unterstützt das mtu EnergyPack die Senkung der Netzentgelte und erhöht den Eigenverbrauch der bestehenden lokalen Stromerzeugung, um steigende Energiekosten abzufedern.

Kommunen

Das mtu EnergyPack erhöht die Autarkie städtischer Gemeinden mit lokaler Stromerzeugung und gewährleistet bei Stromausfällen eine zuverlässige Notstromversorgung. In Bereichen ohne Netzanschluss gewährleistet die Erweiterung eines Microgrids durch ein mtu EnergyPack eine qualitativ hochwertige Stromversorgung und ermöglicht die Integration erneuerbarer Energien, um die CO2-Bilanz zu optimieren und Kraftstoff zu sparen.

Öffentliche Einrichtungen

Im Falle einer unzuverlässigen Stromversorgung erhöht das mtu EnergyPack die Versorgungssicherheit und die Versorgungsqualität in öffentlichen Einrichtungen. Durch die Zuschaltung von Reserveleistung aus dem mtu EnergyPack kann die Stabilität bestehender Kraftwerksanlagen optimiert werden. Darüber hinaus können PV-Anlagen zur Reduzierung von Brennstoffmengen integriert werden. Bei bestehendem Netzanschluss kann der PV-Eigenverbrauch erhöht und damit der Strombedarf aus dem Netz gesenkt werden. 

Aufbau des mtu EnergyPack

1

Anschlussschrank

2

Leistungsstrang

3

Wechselrichterkühlung

4

Wechselrichter

5

Steuerschrank

6

Batterie-Racks

7

Klimaanlage

8

ISO Container

1

Anschlussschrank

2

Leistungsstrang

3

Wechselrichterkühlung

4

Wechselrichter

5

Steuerschrank

6

Batterie-Racks

7

Klimaanlage

8

ISO Container

Brauchen Sie Hilfe bei der Suche nach dem perfekt geeigneten Produkt oder System?

Gar kein Problem. Ein Mitglied unseres Fachberatungsteams berät Sie gerne!

Power Generation

mtu-Aggregate sichern Stromversorgung in Nigeria

von Claire Volkwyn

mtu-Stromaggregate sorgen für eine zuverlässige Stromversorgung in Nigeria – einem Land, in dem die unzuverlässige Energieversorgung das Wirtschaftswachstum gefährdet.

Mehr

Power Generation

Hart am Limit

von Lucie Maluck

Eiseskälte in Sibirien, Hitze in der Wüste, meterhohe Welle oder bebende Erde – mtu-Motoren der Baureihen 2000 und 4000 halten so einiges aus.

Mehr

Industrie

Der Weg zum Motorunikat

von Lucie Maluck

Wie wird aus einem Motor der Baureihen 2000 oder 4000 ein kundenspezifisches Unikat, das genau zum Einsatzzweck des Kunden passt?

Mehr

Power Generation

„Das Pariser Abkommen zum Klimaschutz ist schlichtweg alternativlos“

von Kerstin Hansmann

Professor Hans-Otto Pörtner ist Klimaforscher und Mitglied des Weltklimarats. In unserem Interview spricht er Klartext darüber, was sich jetzt ändern muss.

Mehr

Unsere Broschüren zum Download

Microgrid Solutions

Microgrids are decentralized energy systems consisting of a combination of renewable power generation, power storage and conventional power generation in order to meet a given demand.

Herunterladen (PDF 3 MB)

mtu EnergyPack

The scalable all-in-one storage solution for microgrids and energy systems.

Herunterladen (PDF 2 MB)

Verwandte Inhalte

Weitere mtu-Systeme und Dienstleistungen, die Sie eventuell auch interessieren.
Power Generation

Power Generation Lösungen

Mehr Info

Power Generation ValueCare Agreements

Egal ob Betriebszeit oder Leerlaufzeit, das Beste aus jedem Moment herauszuholen, ist das was zählt. ValueCare Agreements geben Ihnen die Kraft, Leistung und Sicherheit, genau das zu tun.

Mehr Info

Power Generation

mtu Power Generation Produkte: Mehr Leistung als Sie erwarten!

Wir liefern das gesamte Fachwissen, die Ausrüstung und den Service - alles, was Sie für die Integration Ihrer kompletten, leistungsstarken Energiesysteme benötigen: Von der Kraftstoffversorgung bis zur elektrischen Ausführung.

Mehr Info