Leistungsstarke Energiespeicher – Mit uns sind Sie für jede Situation gerüstet

Das MTU EnergyPack Stromspeichersystem maximiert die Energienutzung in Ihrem Betrieb und verbessert die Zuverlässigkeit und Rentabilität Ihres Microgrids.
Video abspielen

MTU EnergyPacks sind ideale Energiespeicherlösungen, egal wann und wo Sie zusätzliche Energie am dringendsten benötigen. Ähnlich wie eine große Batterie ist das MTU EnergyPack mit der neuesten Technologie ausgestattet, um rauen Umgebungsbedingungen standzuhalten und in einem 40 Fuß hohen Stahlcontainer untergebracht zu werden. Das EnergyPack kann Strom aus jeder beliebigen Quelle speichern – Strom aus dem Netz oder von lokalen Solarpanelen, Windturbinen oder Generatoren Sets. Es ist jederzeit bereit, mit nur einem Tastendruck Strom zu liefern. 

Ganz gleich, ob Sie eine vollständig autarke, netzunabhängige Lösung benötigen oder Ihre Stromversorgung effizienter gestalten möchten, zum Beispiel bei Spitzenlastzeiten, bei Lastwechseln oder bei der Netzstabilisierung: Der Energiespeicher MTU EnergyPack ist eine skalierbare Plug-&-Play-Lösung für zuverlässige Energie, jederzeit und überall.

MTU Energypack 40FT: Zuverlässige Speicherlösungen für Microgrids

Das MTU EnergyPack ist eine skalierbare Komplettlösung.

Netzstabilisierung

Dank der Fähigkeit des EnergyPacks, Netzunterstützungsdienste bereitzustellen und autonom ein Netz zu bilden, können Kunden während eines Netzausfalls unabhängig arbeiten.

Höchste Leistungsdichte

Das extrem kompakte Design des Energiespeichersystems und die geringe Gehäusegröße sind ideal, wenn die logistischen und räumlichen Gegebenheiten eingeschränkt sind.

Digital verbunden

Ausgestattet mit einem Datenlogger ist der Stromspeicher schnell mit unseren digitalen Lösungen verbunden. Das gilt beispielsweise für die Fernüberwachung, schnelle und zuverlässige Unterstützung sowie andere künftige Funktionen wie die vorhersehende Fehlerprävention und Betriebsoptimierung.

Umfassende Sicherheitsmerkmale

Ein mehrstufiges Sicherheitskonzept überwacht die Batterien, den Brandmeldealarm und die Löschanlage.

Black-Start Fähigkeit

Der Energiespeichercontainer kann durch seine Fähigkeit der Netznachahmung als Black-Start-Einheit verwendet werden.

Skalierbar

Die Energiespeicherkapazität kann einfach an die individuellen Anforderungen des Energiespeichers angepasst werden.

Ultra-schnelle Reaktionszeit

Die Fähigkeit des Energiespeichers, sofort einspeisen zu können, ermöglicht eine schnelle Reaktionsfähigkeit für Stromqualität, Schwarzstarts, Frequenzreaktionen und Reserveanwendungen.

Flexible Verwendung

Das Energiespeichersystem kann für verschiedene Anwendungen genutzt werden: Beispielsweise die Speicherung von Wind- und Solarenergie in Microgrids, in einem USV-System, für das Ausgleichen von Spitzenlasten, die positive und negative Regelenergie und vieles mehr.

Nahtlose Integration in bestehende Anlagen

Ihre Kapazität kann ganz leicht erhöht werden, da das Stromspeichersystem ohne viel Aufwand in bestehende Kraftwerke integriert werden kann.

Plug-&-Play-Design

Unser höchst mobiles und vollintegriertes Plug-&-Play-Design ermöglicht eine schnelle und leichte Installation des Energiespeichersystems. Das reduziert die Installationszeiten und -kosten. Somit ist die gespeicherte Energie schneller und zu geringeren Kosten verfügbar.

Kompakt, flexibel, autonom.

Energie sofort und überall.
1

10 ft HC-Container

10 ft HC-Container

2

Frequenzumrichterraum

Frequenzumrichter Beleuchtung

3

Batterieraum

Li-Ionen-Akkus DC-Schrank Beleuchtung Gasmelder Batteriemanagementsystem (BMS)

4

Klimaanlage

Klimaanlage

5

Kontrollraum

Brandmeldeanlage Steuerung Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Feuerlöschanlage

1

10 ft HC-Container

10 ft HC-Container

2

Frequenzumrichterraum

Frequenzumrichter Beleuchtung

3

Batterieraum

Li-Ionen-Akkus DC-Schrank Beleuchtung Gasmelder Batteriemanagementsystem (BMS)

4

Klimaanlage

Klimaanlage

5

Kontrollraum

Brandmeldeanlage Steuerung Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Feuerlöschanlage

Netzunabhängige Anwendung
Netzparallele Anwendung
  • Netzunabhängige Anwendung
  • Netzparallele Anwendung

Die Verwendung von Energiespeichern in Bereichen mit geringem oder fehlendem Zugang zum öffentlichen Netz senkt Ihre Stromkosten. Ein geringerer Kraftstoffverbrauch und minimale Wartungsanforderungen reduzieren Ihre gesamten Betriebskosten, während gleichzeitig die Abgas- und Geräuschemissionen gesenkt werden und die Verfügbarkeit von Reservestrom sichergestellt wird.

Durch das Hinzufügen eines Stromspeichers in Bereichen mit unbeschränktem Netzzugang, können Sie Kosten sparen und gleichzeitig das Energiemanagement verbessern. Energiespeicher erlauben eine optimale Lastverwaltung (Spitzenlastabdeckung und Lastwechsel) und ermöglichen die Teilnahme am Regelenergiemarkt (MTU Ausrüstung verfügt über alle nötigen Zertifikationen).

Vorteile im Inselbetrieb

Für freistehende Anlagen (z. B. Hotels und Resorts)

Gespeicherter Strom ermöglicht die Integration erneuerbarer Energien (Solar und Wind) in ein Inselnetz. Dies reduziert Kosten und gewährleistet das ganze Jahr einen sauberen, zuverlässigen und leisen Strom.

Für abgelegene Standorte (z. B. Minen)

Dank der einfachen Installation und Wartung stellt das MTU EnergyPack ganzjährig die Frequenz- und Spannungsstabilität sicher. Es bietet außerdem eine garantierte Stromversorgung mit der Verfügbarkeit von Standby-Strom, wenn er benötigt wird.

Für Hochsicherheitsinstallationen

Die einfach zu installierende Stromspeichersysteme sind besonders gut für Hochsicherheitsprozesse geeignet, die nicht mit dem öffentlichen Netz verbunden sind und/oder eine unabhängige Stromversorgung für besondere Anforderungen benötigen.

Vorteile im netzparallelen Betrieb

Für die industrielle & produzierende Prozesse

Unternehmen mit einem hohen Energiebedarf profitieren von einer unabhängigen Stromversorgung, dem Wegfall von Netzentgelten, einem umweltfreundlicheren Image und einer zuverlässigen Notstromversorgung.

Für Wohnanlagen & Versorgungsunternehmen

MTU Stromspeicher sind eine kostengünstige, umweltfreundliche und zuverlässige Energiequelle für Wohngebäude oder ganze Stadtteile.

Zur Netzstabilisierung

Innerhalb von Millisekunden reagieren die Batterien auf Frequenzänderungen und speisen Energie bei Frequenzabfällen in das Stromnetz ein. Sobald die Frequenz steigt, entnehmen sie auch den Strom aus dem Netz.

Für die infrastrukturelle Verwendung

Um die stetig wachsende Anzahl an elektrischen Fahrzeugen schnell aufladen zu können, bedarf es einer zuverlässigen Energiequelle, die das öffentliche Netz nicht zusätzlich belastet. Batterieladestationen nutzen grünen Strom von lokalen, erneuerbaren Quellen.

Das MTU EnergyPack 40FT

Das MTU EnergyPack 40FT ist eine skalierbare All-in-One-Lösung, die Strom aus jedem integrierten Stromsystem speichern kann – etwa aus Generatoren Sets, Windkraftanlagen oder Solaranlagen – und bei Bedarf sofort ausliefert.

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach dem perfekten Produkt?

Kein Problem. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

Unsere Broschüren zum Download

Power Generation Solution Guide

Diesel Generator Sets, Gas Generator Sets and Energy Storage

Herunterladen (PDF 4 MB)

Diesel- und Gasaggregate

Laden Sie hier unsere aktuelle Broschüre mit Informationen über MTU Diesel- und Gasaggregate herunter.

Herunterladen (PDF 8 MB)

Zugehörige Themen

Unsere Leistungen wurden für Ihren Erfolg konzipiert. Erfahren Sie hier mehr über unsere Produkt- und Serviceangebote.

Power Generation Lösungen

Wir bieten zuverlässige Komplettlösungen für die Stromerzeugung mit Diesel und Gas: von zuverlässiger Notstrom- und Spitzenstromversorgung über kontinuierliche Strom-, Wärme- und Kälteversorgung sowie Energiespeicherung mit Batteriecontainern.

Mehr Info

Power Generation ValueCare Agreements

Egal ob Betriebszeit oder Leerlaufzeit, das Beste aus jedem Moment herauszuholen, ist das was zählt. ValueCare Agreements geben Ihnen die Kraft, Leistung und Sicherheit, genau das zu tun.

Mehr Info

MTU Power Generation Produkte: Mehr Leistung als Sie erwarten!

Wir liefern das gesamte Fachwissen, die Ausrüstung und den Service - alles, was Sie für die Integration Ihrer kompletten, leistungsstarken Energiesysteme benötigen: Von der Kraftstoffversorgung bis zur elektrischen Ausführung.

Mehr Info
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
Lesen Sie spannende Anwendungsgeschichten aus der Welt der Motoren und Energieerzeugung.

Mehr