EIN LANDWIRT WIRD ENERGIEWIRT: SO WIRD MIT HILFE EINES BLOCKHEIZKRAFTWERKES AUS SPEISERESTEN ENERGIE

So geht Kreislaufwirtschaft: Die Firma Energor sammelt Speisereste, erzeugt daraus Biogas und betreibt damit zwei mtu-Blockheizkraftwerke.

DAS NEUE BIOGASSYSTEM DER mtu BAUREIHE 4000

Unsere Stromaggregate kombinieren höchste Leistung mit niedrigsten Emissionen im Leistungsbereich von 760 kWe bis 2,540 kWe.

BIOGAS - EIN "HIDDEN CHAMPION" UNTER DEN KRAFTSTOFFEN

Wie können Sie diese zuverlässige und flexible Option für Energiesicherheit am besten nutzen?

Power Generation

DAS NEUE BIOGAS SYSTEM mtu BAUREIHE 4000

Unsere Stromaggregate kombinieren höchste Leistung mit niedrigsten Emissionen im Leistungsbereich von 760 kWe bis 2,540 kWe.

Mit landwirtschaftlichen Abfällen eine nachhaltige Einkommensquelle generieren

Häufig wird übersehen, dass auch Energie ein landwirtschaftliches Erzeugnis sein kann. Neue Technologien machen es Landwirten heute einfacher als je zuvor, Biomasse in Energie und damit in zusätzliche Einnahmen zu verwandeln.

Aus organischen Stoffen gewonnenes Biogas kann in Wärme und Strom umgewandelt werden und anschließend entweder im Landwirtschafts- betrieb verwendet oder über die nationalen Versorgungsnetze vermarket und eingespeist werden.

Speicherbar und jederzeit verfügbar

Biogas kann unabhängig von den Witterungsbedingungen erzeugt und gelagert werden und ist somit nicht nur ideal für die Bereitstellung von Grundlastenergie, sondern auch eine ideale Ergänzung zu anderen volatilen Erneuerbaren Energien, um jederzeit den Strom- und Wärmebedarf decken zu können.

Saubere Verbrennung

Biogas ist ein zu 100 % erneuerbarer, zuverlässiger und planbarer Brennstoff, der aus lokalen Quellen stammt. Nicht nur wegen seiner Wetterunabhängigkeit gilt es als Vorreiter unter den erneuerbaren Energiequellen.

Flexibel

Biogas eignet sich gut für die flexible Stromerzeugung und ist eine wichtige Lösung für den Ausgleich von Versorgungsspitzen.

Nachhaltigkeit


Die Verbrennung von Biogas ist praktisch CO2-neutral. Pflanzen, die bei der Biogaserzeugung vergoren werden, binden genau die gleiche Menge an CO2, die bei der Verbrennung wieder freigesetzt wird.

In vier Schritten zum Energieerzeuger

Unsere Biogas-Aggregate der Baureihe 4000 sind in einer Vielzahl von Anwendungen einsetzbar

Landwirtschaftliche Abfälle und
Reststoffe


Landwirtschaftliche Pflanzen- und Bioabfälle, Nutzpflanzen wie Mais sowie tierische Reststoffe wie Mist und Gülle eignen sich um gasförmige Biomasse zu gewinnen, die nächsten Schritt zu Biogas vergoren wird.

Fermentieren


In einem Fermenter wird diese Biomasse durch Bakterien vergoren. Dabei entsteht bei diesem Prozess Biogasgemisch das in der „Kuppel“ des Fermenters gesammelt wird. Die Gärreste können als fast geruchsneutraler Dünger wieder der Landwirtschaft zur Verfügung stehen.

Biogas-Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen

Die Erzeugung von Wärme und Strom mit Biogas- Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen kann dazu beitragen, künftige Lücken in einem System zu schließen, das auf erneuerbare Energien setzt. BHKWs bieten die Flexibilität, auch dann zu arbeiten, wenn Erneuerbare Energiequellen, wie Sonne und Wind, nicht zur Verfügung stehen.

Erträge optimieren


Biogas-KWK-Anlagen ermöglichen die Kombination mit einem ausreichenden Gas- und Wärmespeicher, Ihre Anlagen flexibel zu betreiben und Ihre Erträge zu optimieren. Sie können die Anlage bei hohen Strompreisen betreiben und Wärme puffern, um Differenzen zwischen Wärmeerzeugung und -bedarf auszugleichen.

Ecosystem

Wir bieten vernetzte Lösungen über das gesamte Ökosystem der Biogasenergieerzeugung. Klicken Sie auf ein Thema, um mehr über unsere Biogaslösungen zu erfahren.

Speicherbare und verfügbar

Biogas ist das ganze Jahr über rund um die Uhr als Brennstoff verfügbar und kann bei Bedarf abgerufen werden. Biogas kann zur kontinuierlichen Stromerzeugung beitragen oder den zusätzlichen Bedarf zu Spitzenzeiten decken.

mtu-Biogasaggregate der Baureihe 4000

Die mtu Baureihe 4000, unsere neueste Generation von Biogasaggregaten, blickt auf eine 25-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Durch die Kombination von höchster Zuverlässigkeit und Effizienz mit ausgezeichneter Energiedichte liefern sie die Leistung, die Sie für Ihren Betrieb benötigen.

Netz-Dienstleistungen

Die Microgrid-Systeme von mtu sind in einer Vielzahl von Lösungspaketen und Serviceangeboten erhältlich. Jedes System kann individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt werden. Darüber hinaus bieten wir Beratung, Planung, Finanzierungslösungen, Lieferung von Hard- und Software aus einer Hand sowie Installation und Wartung.

1

Speicherbare und verfügbar

Biogas ist das ganze Jahr über rund um die Uhr als Brennstoff verfügbar und kann bei Bedarf abgerufen werden. Biogas kann zur kontinuierlichen Stromerzeugung beitragen oder den zusätzlichen Bedarf zu Spitzenzeiten decken.

2

mtu-Biogasaggregate der Baureihe 4000

Die mtu Baureihe 4000, unsere neueste Generation von Biogasaggregaten, blickt auf eine 25-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Durch die Kombination von höchster Zuverlässigkeit und Effizienz mit ausgezeichneter Energiedichte liefern sie die Leistung, die Sie für Ihren Betrieb benötigen.

3

Netz-Dienstleistungen

Die Microgrid-Systeme von mtu sind in einer Vielzahl von Lösungspaketen und Serviceangeboten erhältlich. Jedes System kann individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt werden. Darüber hinaus bieten wir Beratung, Planung, Finanzierungslösungen, Lieferung von Hard- und Software aus einer Hand sowie Installation und Wartung.

Unsere Lösung für Ihre Biogas-Herausforderungen: Biogasaggregat mtu-Baureihe 4000 L64FB

Der modulare Aufbau der mtu-Biogasanlagen der Baureihe 4000 und der individuelle Lieferumfang ermöglichen es uns, maßgeschneiderte Lösungen vom Einzelaggregat bis hin zu Blockheizkraftwerken und Microgrids anzubieten.

Beste Leistungdichte

Unsere Motoren sind kompakt und dadurch flexibler zu installieren als viele vergleichbare Motoren auf dem Markt. Sie decken einen breiten Leistungsbereich ab und sind perfekt auf die Herausforderungen des Energiemarktes abgestimmt.

Geringe Lebenszykluskosten

Lange Wartungsintervalle mit 84.000 Betriebsstunden, die zwischen den Grundüberholungen liegen, helfen wir Ihnen, durch optimierte Prozesse, Wartung und Technologien Kosten zu senken.

Großer Leistungsbereich

Im Leistungsbereich von 760 bis 2.540 bei 50 Hz sorgt die mtu Baureihe 4000 für die höchste Leistung aus der wertvollen Ressource Biogas - und maximiert so Ihren Stromertrag und Gewinn.

Maximale Biogasnutzung

Eine weitere Besonderheit: Dank modernster und effizientester Motortechnologie bieten unsere Produkte die größte Bandbreite an zulässigem Dauerbetrieb bei niedriger Last auf dem Markt.

mtu Baureihe 4000 highlights

AGN-System

Selbst entwickeltes und perfekt auf die Motoren abgestimmtes Abgasnachbehandlungs-System, für einen optimierten und effizienteren Betrieb bei maximaler Leistung. Das AGN-System kann flexibel in bestehende Anlagen integriert werden.

Generator

Optimal auf den Motor abgestimmt: Der Generator bietet die beste Zuverlässigkeit und die höchste Effizienz seiner Klasse.

Automatisierungssysteme MIP & MMC

Motor-Interface-Panel (MIP) mit eigenständiger mtu-Modulsteuerung (MMC). Das MMC stellt alle für die Steuerung der Anlage notwendigen Funktionen zur Verfügung. Alle für die KWK-Anlage erforderlichen Hilfsantriebe können von hier aus bedient werden. Die integrierte Leistungsschaltung minimiert den Verkabelungsaufwand des Kunden vor Ort.

Klopferkennungs-System

Die zylinderspezifische Klopferkennung und-regelung schützt den Motor vor Fehlfunktionen und gewährleistet einen sicheren Betrieb, auch bei Erdgas mit geringem Methangehalt.

Kraft-Wärme-Rückgewinnung

Bewährte Konstruktion, die perfekt auf das Aggregat abgestimmt ist und die Grundlage für optimierte Sekundäreffizienz bildet. Die Einheit ist vollständig in das Automatisierungskonzept integriert und ist sowohl sicher, als auch zertifiziert (CE).

Zündsystem

Zündsysteme für die einzelnen Zylinder, gewährleisten einen möglichst effizienten Betrieb aller Zylinder, auch bei schwankendem CH4-Gehalt. Die Zündspannungsanzeige gibt dem Kunden Auskunft über den Zustand der Zündkerzen.

1

AGN-System

Selbst entwickeltes und perfekt auf die Motoren abgestimmtes Abgasnachbehandlungs-System, für einen optimierten und effizienteren Betrieb bei maximaler Leistung. Das AGN-System kann flexibel in bestehende Anlagen integriert werden.

2

Generator

Optimal auf den Motor abgestimmt: Der Generator bietet die beste Zuverlässigkeit und die höchste Effizienz seiner Klasse.

3

Automatisierungssysteme MIP & MMC

Motor-Interface-Panel (MIP) mit eigenständiger mtu-Modulsteuerung (MMC). Das MMC stellt alle für die Steuerung der Anlage notwendigen Funktionen zur Verfügung. Alle für die KWK-Anlage erforderlichen Hilfsantriebe können von hier aus bedient werden. Die integrierte Leistungsschaltung minimiert den Verkabelungsaufwand des Kunden vor Ort.

4

Klopferkennungs-System

Die zylinderspezifische Klopferkennung und-regelung schützt den Motor vor Fehlfunktionen und gewährleistet einen sicheren Betrieb, auch bei Erdgas mit geringem Methangehalt.

5

Kraft-Wärme-Rückgewinnung

Bewährte Konstruktion, die perfekt auf das Aggregat abgestimmt ist und die Grundlage für optimierte Sekundäreffizienz bildet. Die Einheit ist vollständig in das Automatisierungskonzept integriert und ist sowohl sicher, als auch zertifiziert (CE).

6

Zündsystem

Zündsysteme für die einzelnen Zylinder, gewährleisten einen möglichst effizienten Betrieb aller Zylinder, auch bei schwankendem CH4-Gehalt. Die Zündspannungsanzeige gibt dem Kunden Auskunft über den Zustand der Zündkerzen.

mtu Baureihe 4000 auf einen Blick

mtu 8V4000

Frequency: 50 Hz / 60 Hz
Power output: 760 kWe / 776 kWe
Power input: 2,348 kW / 2348 kW
Electrical efficiency: 43,1% / 42,5%
  

mtu 12V4000

Frequency: 50 Hz / 60 Hz
Power output: 1521 kWe / 1507 kWe
Power input: 3446 kW / 3446 kW (11824 kBTU/hr)
Electrical efficiency: 44.1% / 43.7%

mtu 16V4000

Frequency: 50 Hz / 60 Hz
Power output: 2032 kWe / 2015 kWe
Power input: 4675 kW / 4675 kW
Electrical efficiency: 43.5% / 43.1%   
  

mtu 20V4000 GS

Frequency: 50 Hz / 60 Hz
Power output: 2,540 kWe / 2520 kWe
Power input: 5913 kW / 5913 kW
Electrical efficiency: 43.1% / 42.6%

Zu allen Power Generation Produkten

Mit dem neuen Produktfilter gezielt technische Daten nach Leistung, Emissionen und Anwendungen fnden.

Unser Weg zu mehr Nachhaltigkeit:
Erweiterung der mtu Baureihe 4000 L64 von Erdgas auf Biogas und Wasserstoff

Automatisierung und Steuerung von Energieanlagen

Wachsender Strombedarf, größere Marktflexibilität, Dezentralisierung und die zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien - all diese Faktoren verändern die Art und Weise, wie Kraftwerke konfiguriert und betrieben werden. Der mtu EnergetIQ Manager begegnet diesen wachsenden Herausforderungen durch die nahtlose Integration verschiedener Kraftwerksanlagen und die automatische Steuerung von Stromerzeugung, -speicherung und -bedarf. Der optimierte Betrieb ermöglicht eine bessere Planung und höhere Effizienz bei gleichzeitiger Reduzierung von Kosten, Brennstoff und Emissionen.

mtu EnergetIQ

Der mtu EnergetIQ Manager integriert nahtlos verschiedene Kraftwerksanlagen und automatisiert die Steuerung der Stromerzeugung,
-speicherung und -nachfrage, um die Leistung von Kraftwerken zu verbessern. In Kombination mit dem mtu Asset Controller ermöglicht er Ihnen die mühelose Überwachung und Steuerung der Funktionsebene Ihrer mtu-Lösungen.

Zu allen Power Generation Produkten

Mit dem neuen Produktfilter gezielt technische Daten nach Leistung, Emissionen und Anwendungen finden.

Zugehörige Themen

Sie wollen mehr über mtu erfahren? Lesen Sie mehr über unsere Leistungen und Produkte für stabile effiziente und zuverlässige Stromerzeugung.
Power Generation

Microgrid & Hybrid Solutions

Microgrid solutions help sustain the future of energy and ensure reliable power supplies to meet customer demands.

Mehr Info

Power Generation

Valuecare Agreements

More uptime = More downtime

Mehr Info

Power Generation

The mtu Natural gas-powered Series 4000

Economical, sustainable, reliable and flexible. Power range 776 - 2,535 kWe (50Hz) / 762 – 2521kWe (60Hz)

Mehr Info