Power Generation

ERDGASSYSTEME

mtu Erdgassysteme sind eine kontinuierliche, wirtschaftliche, zuverlässige und nachhaltige Energiequelle.

Unsere erdgasbetriebenen Aggregate sind technisch ausgereifte Lösungen zur reinen Stromerzeugung, zur Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) oder zur Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung (KWKK).   Sie verbinden höchste Leistung mit niedrigen Emissionswerten im elektrischen Leistungsbereich von 776 kWe - 2.535 kWe. Dadurch eignen sich unsere erdgasbetriebenen KWK-Anlagen ideal für öffentliche Gebäude und Wohnsiedlungen, Industrie und Gewerbe und jede andere Art von Gebäuden.

Mit der Möglichkeit, eine Mischung aus Erdgas und Wasserstoff zu verwenden, sind unsere hocheffizienten Gasaggregate der mtu Baureihen 4000 jetzt noch umweltfreundlicher und zukunftssicherer. Sie können auch auf 100 % Wasserstoff umgerüstet werden, wenn Wasserstoff als primärer Kraftstoff besser zugänglich und wirtschaftlicher ist.

Unsere erdgasbetriebenen KWK-Anlagen

Unsere Erdgassysteme lassen sich dank zahlreicher Funktionen und Spezifikationen flexibel auf Ihre Bedürfnisse abstimmen.

mtu Baureihe 4000 Gassystem

LEISTUNGSBEREICH
50 Hz: 776 – 2.535 kWe
60 Hz: 760 - 2.514 kWe
Der für Erdgas optimierte Motor der Baureihe 4000 sorgt in dieser Leistungsklasse für höchsten Wirkungsgrad – dank seiner bewährten Komponenten. Das System ist mit einem Generator, Zündsystem, einem Gemischkühler, einer Steuerung, einer Kurbelgehäuseentlüftung und Klopferkennung ausgestattet.

Nachhaltige Kraftstoffe – für saubere und umweltfreundliche Strom- und Energieversorgung

Grüner Wasserstoff – also Wasserstoff aus CO2-neutralen Produktionsquellen – ist der Schlüssel zu dieser Zukunft. Er kann direkt als Kraftstoff für Brennstoffzellen oder Wasserstoffmotoren verwendet werden oder als Grundlage für synthetische Kraftstoffe wie E-Methanol oder E-Diesel, die mit zusätzlicher grüner Energie hergestellt werden. Wir befassen uns mit dem gesamten Wasserstoff-Ökosystem – von der Produktion und Speicherung von Wasserstoff über die Weiterverarbeitung bis hin zur Nutzung in Brennstoffzellen oder wasserstoffbetriebenen Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. Unsere Kunden können sich auf integrierte mtu-Gesamtlösungen aus einer Hand verlassen.

Zu allen Power Generation Produkten

Mit dem neuen Produktfilter gezielt technische Daten nach Leistung, Emissionen und Anwendungen finden.

Zahlreiche Anwendungen

Der modulare Aufbau unserer Produkte und der individuelle Lieferumfang ermöglichen es uns, maßgeschneiderte Lösungen von Einzelaggregaten über Blockheizkraftwerke bis hin zu Microgrids anzubieten. Unsere Aggregate liefern sauberen, zuverlässigen Strom bei reduzierten Betriebskosten für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter:

Unsere Broschüren zum Download

Gasaggregate der Baureihe 4000

Erfahren Sie mehr über unser wirtschaftliches, zuverlässiges und nachhaltiges Generatoren Set.

Herunterladen (PDF 7 MB)

Zugehörige Themen

Sie wollen mehr über mtu erfahren? Lesen Sie mehr über unsere Leistungen und Produkte für stabile effiziente und zuverlässige Stromerzeugung.
Power Generation

mtu Microgrids

Microgrid-Lösungen leisten einen positiven Beitrag zur energetischen Nachhaltigkeit und gewährleisten eine zuverlässige Stromversorgung für den Kundenbedarf.

Mehr

Power Generation

Valuecare-Agreements

Mehr Betriebszeit = Weniger Leerlauf

Mehr

Power Generation

Das mtu Erdgassystem der Baureihe 4000.

Wirtschaftlich, nachhaltig, zuverlässig und flexibel. Leistungsbereich 776-2.535 kWe (50Hz) / 762 – 2521 kWe (60Hz)