Power Generation

mtu ERDGAS-AGGREGATE DER BAUREIHE 500

Nachhaltige Lösungen für alle Anforderungen // Leistungsbereich: 50 Hz: 250 - 550 kWe , 60 Hz: 250 - 550 KWe

Unsere Lösungen für Ihren Erfolg

Während sich die Energielandschaft kontinuierlich verändert, können Sie sich darauf verlassen, dass wir dem Ruf nach saubereren, effizienten und nachhaltigen Energielösungen nachkommen. Wir kombinieren flexible Produkte mit intelligenten Systemen, umfassender Beratungsleistung erfahrener Mitarbeiter und individuellen Servicelösungen. Somit bieten wir unseren Kunden nachhaltigeLösungen mit optimaler Performance über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Lösungen wie unsere mtu Baureihe 500. Mit der mtu Baureihe 500 erweitern wir den Leistungsbereich von 250 bis 550 kWe um Erd- und Biogasaggregate, die sich ideal für Energieversorger, Industrie, Krankenhäuser, Rechenzentren und viele andere Anwendungen eignen.

Gasaggregate der mtu Baureihe 500 können mit einer Beimischung von Wasserstoff betrieben werden und sind damit für die Zukunft ausgelegt. Sie haben auch die Möglichkeit, auf 100 % Wasserstoff umgerüstet zu werden, wenn Wasserstoff als primärer Kraftstoff allgemein zugänglich und wirtschaftlich ist. Die Aggregate sind mit dem Automationssystem mtu Module Control (MMC) ausgestattet. Es überwacht den gesamten Betrieb des Aggregats, lässt sich nahtlos in Microgrids integrieren und bildet die digitale Schnittstelle zu unserem weltweiten Servicenetz.

3 Standard-Konfigurationen

Optimierte Kundeneinbindung dank hochgradig anpassungsfähigem mtu Module Control-System

250, 360, 499 or 550 kWe

Leistungsbereich

64.000 oH

Lebensdauer bis zur Generalüberholung (TBO)

42,6 %

Wirkungsgrad

< 100 mg NOx

Abgasnachbehandlung

Up to 25%

Wasserstoffbeimischung

Vorteile der mtu Baureihe 500

Flexibel

Mit unseren modularen Produkten und individuell angepassten Lieferumfängen bieten wir unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen für die Energieerzeugung – vom reinen Aggregat bis hin zu komplexen Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen.

Das Automationssystem mtu Module Control (MMC) ermöglicht umfangreiche Anpassungen und damit eine Integration in zahlreiche Anwendungen, darunter auch in komplexe Systeme wie Microgrids. Um steigende Emissionsanforderungen zu erfüllen, sind motorspezifische Lösungen zur Abgasnachbehandlung (EGAT) erhältlich. Diese integrierten Lösungen gewährleisten die Einhaltung von Emissionsgrenzwerten sowie volle Leistung und überlegene Lastannahme, kürzeste Startzeiten und absolute Zuverlässigkeit. Das EGAT-System kann flexibel mit verschiedenen Optionen in bestehende Anlagen integriert werden.

Geringe Betriebskosten

Mit einem Wirkungsgrad von 42,6 Prozent ist die mtu Baureihe 500 in ihrer Leistungsklasse führend und ermöglicht so deutlich geringere Betriebskosten. Klicken Sie auf den Use Case unten, um zu sehen, wie wir diese hohe Effizienz in einem Microgrid mit intelligenter Systemintegration einsetzen, um die Betriebskosten erheblich zu senken.    

Laden Sie den folgenden Microgrid-Use Case herunter und erfahren Sie, wie Sie:

  • Ihre Energiekosten optimieren
  • Ihre Netzunabhängigkeit sichern

Wasserstoff-Beimischung

Dauerhaft niedrige Emissionen können durch hocheffiziente Verbrennungstechnologie erreicht werden. Diese Emissionswerte können noch weiter gesenkt werden, wenn ein hocheffizienter Motor wie unsere mtu Baureihe 500 mit grünem Wasserstoff betrieben wird. Der Motor ist derzeit für die Beimischung von Wasserstoff erhältlich und wird in Kürze auch für den Betrieb mit 100 % Wasserstoff verfügbar sein. Wenn Wasserstoff aus erneuerbaren Energien durch Elektrolyse hergestellt wird, spricht man von „grünem" Wasserstoff. So erzeugt, kann er als klimaneutraler Kraftstoff von modernen Gasmotoren genutzt werden, die ihn hocheffizient in Strom umwandeln. Die Abwärme kann zum Heizen und Kühlen genutzt werden.

Highlights der mtu Baureihe 500

1

Gasmotor

Verbesserte Verbrennungstechnologie steigert den Wirkungsgrad des Motors und senkt die Kraftstoffkosten.

2

Generator

Durch die optimale Abstimmung auf den Motor sind Zuverlässigkeit und Wirkungsgrad des Generators branchenweit führend.

3

Zündsystem

Ein Mikroprozessor-gesteuertes Zündsystem passt Zündzeitpunkt und Zündenergie optimal an die Gasqualität an.

4

Gemischkühler

Der zweistufige Gemischkühler verbessert Motorleistung und Wärmeausnutzung.

5

Digital vernetzt

Das System kann mit einem Datenlogger ausgestattet werden. Dieser bietet Zugang zu unseren digitalen Lösungen, darunter Fernüberwachung, schnellen und zuverlässigen Service-Support sowie in Kürze weitere Funktionen wie vorausschauende Fehlervermeidung und Betriebsoptimierung.

6

mtu Module Control (MMC)

Dauerhafte Systemüberwachung Ist der Gasmotor das Herz des Aggregats, dann ist das Automationssystem mtu Module Control (MMC) das Gehirn. Das MMC befindet sich in einer separaten Konsole neben dem Aggregat und managt alle wichtigen Funktionen für die ständige Überwachung und Steuerung des Gesamtsystems.

7

Flexible Wärmerückgewinnung

Optimiert den thermischen Wirkungsgrad von Mantelwasser, Schmieröl und Kühlmittel. (Erweiterter Lieferumfang / GR-Konfiguration).

8

Abgaswärme-Rückgewinnung

Die Abgaswärme-Rückgewinnung über einen Abgaswärmetauscher ermöglicht in KWK-Anlagen höchste thermische Wirkungsgrade. Beim Typ mtu 12V500 GS wird der Abgaswärmetauscher separat geliefert. (Erweiterter Lieferumfang / GC-Konfiguration)

1

Gasmotor

Verbesserte Verbrennungstechnologie steigert den Wirkungsgrad des Motors und senkt die Kraftstoffkosten.

2

Generator

Durch die optimale Abstimmung auf den Motor sind Zuverlässigkeit und Wirkungsgrad des Generators branchenweit führend.

3

Zündsystem

Ein Mikroprozessor-gesteuertes Zündsystem passt Zündzeitpunkt und Zündenergie optimal an die Gasqualität an.

4

Gemischkühler

Der zweistufige Gemischkühler verbessert Motorleistung und Wärmeausnutzung.

5

Digital vernetzt

Das System kann mit einem Datenlogger ausgestattet werden. Dieser bietet Zugang zu unseren digitalen Lösungen, darunter Fernüberwachung, schnellen und zuverlässigen Service-Support sowie in Kürze weitere Funktionen wie vorausschauende Fehlervermeidung und Betriebsoptimierung.

6

mtu Module Control (MMC)

Dauerhafte Systemüberwachung Ist der Gasmotor das Herz des Aggregats, dann ist das Automationssystem mtu Module Control (MMC) das Gehirn. Das MMC befindet sich in einer separaten Konsole neben dem Aggregat und managt alle wichtigen Funktionen für die ständige Überwachung und Steuerung des Gesamtsystems.

7

Flexible Wärmerückgewinnung

Optimiert den thermischen Wirkungsgrad von Mantelwasser, Schmieröl und Kühlmittel. (Erweiterter Lieferumfang / GR-Konfiguration).

8

Abgaswärme-Rückgewinnung

Die Abgaswärme-Rückgewinnung über einen Abgaswärmetauscher ermöglicht in KWK-Anlagen höchste thermische Wirkungsgrade. Beim Typ mtu 12V500 GS wird der Abgaswärmetauscher separat geliefert. (Erweiterter Lieferumfang / GC-Konfiguration)

Hier sehen Sie ein mtu Aggregat des Typs 8V500 in GC-Konfiguration mit MMC

mtu Baureihe 500 auf einen Blick

mtu 6R 500 GS  

Frequenz: 50 Hz / 60 Hz
Leistung: 250 kWe / 250 kWe
Eingangsleistung: 597 kWin / 2109 kBTU/hr
Elektrischer Wirkungsgrad: 41.8% / 40.5%

mtu 8V 500 GS

Frequenz: 50 Hz / 60 Hz
Leistung: 360 kWe / 360 kWe
Eingangsleistung: 847 kWin / 3010 kBTU/hr
Electrical efficiency: 42.5% / 40.8%

mtu 12V 500 GS

Frequenz: 50 Hz / 60 Hz
Leistung: 550 kWe / 550 kWe
Eingangsleistung: 1292 kWin / 4637 kBTU/hr
Elektrischer Wirkungsgrad: 42.6% / 40.5%

Zu allen Power Generation-Produkten

Mit dem neuen Produktfilter gezielt technische Daten nach Leistung, Emissionen und Anwendungen finden.

Automationssystem mtu Module Control (MMC)

Dauerhafte Systemüberwachung  

Ist der Gasmotor das Herz des Aggregats, dann ist das Automationssystem mtu Module Control (MMC) das Gehirn. Das MMC befindet sich in einer separaten Konsole neben dem Aggregat und managt alle wichtigen Funktionen für die ständige Überwachung und Steuerung des Gesamtsystems.

  • Industrierechner mit Farb-Touchscreen
  • Überwachung aller Prozesse
  • Protokollierung aller Aktivitäten
  • Nahtlose Integration in die Systemlandschaft
  • Vernetzung des Multi-Modul-Systems
  • Unterstützung zahlreicher Protokolle
  • Optionale Ferndiagnose über DSL oder ISDN
  • Optionale Integration eines SMS/E-Mail-Client (Benachrichtigung über Fehler, tägliche Übermittlung aller Instrumentenwerte)
  • Digital Service
  • ATUflex

Lösungen für den gesamten Lebenszyklus

Als Spezialisten für zukunftsweisende Lösungen auf Basis unserer bewährten Motoren erhalten Sie bei uns alles aus einer Hand. Wir unterstützen Sie über den gesamten Lebenszyklus unserer Produkte – von der Planung und Spezifizierung über Projektmanagement und Inbetriebnahme bis hin zu Wartung und weiteren Dienstleistungen. Sie profitieren von einer integrierten kundenspezifischen Lösung und unserem weltweiten Servicenetz.

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach dem perfekten Produkt?

Kein Problem. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

Unsere Broschüren zum Download

Power Generation Gasaggregate der Baureihe 500

Die nachhaltige Lösung für Ihre Anforderungen.

Herunterladen (PDF 3 MB)

Verwandte Themen

Lesen Sie mehr über unsere anderen Leistungen.
Power Generation

mtu Microgrids

Microgrid-Lösungen leisten einen positiven Beitrag zur energetischen Nachhaltigkeit und gewährleisten eine zuverlässige Stromversorgung für den Kundenbedarf.

Mehr Info

Power Generation

Valuecare-Agreements

Mehr Betriebszeit = Weniger Leerlauf

Mehr Info

Power Generation

Das mtu Erdgassystem der Baureihe 4000.

Wirtschaftlich, nachhaltig, zuverlässig und flexibel. Leistungsbereich 776-2.535 kWe (50Hz) / 762 – 2521 kWe (60Hz)

Mehr Info

Kontaktieren Sie uns

Customer Assistance Center

Wir beantworten Ihre Fragen rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr.

Mehr

Sales & Service Locator

Finden Sie Ihren nächsten Sales & Service Partner.

Mehr

mtu Stories

Reportagen, Nachrichten und Interviews über mtu-Produkte und -Lösungen.

Mehr