Power Generation

mtu Gendrive Motoren

Mit den zuverlässigen und bewährten mtu Gendrive Motoren profitieren Sie von über einem Jahrhundert an Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung leistungsstarker, langlebiger Antriebssysteme für Dieselaggregate.

Die mtu Gendrive Motoren können dank ihrer kompakten Bauweise ohne viel Aufwand in Stromgeneratoren integriert werden. Sie decken einen Leistungsbereich bis zu 3.490 kW ab und sind ideal für die Verwendung in Notstrom, Grundlast- und Spitzenlast-Aggregaten geeignet.  Zudem überzeugen mtu Gendrive Motoren mit einer hohen Dauerbetriebsfestigkeit auch bei häufig wechselnden Lasten, einer hohen Startzuverlässigkeit und Verfügbarkeit sowie der hohen spezifischen Leistung unserer bewährten Antriebe.

Lange Wartungsintervalle und ein effizienter, kraftstoffoptimierter Betrieb sorgen für geringe Betriebskosten, während die Motortechnologie die Emissionsvorgaben erfüllt. mtu Dieselmotoren lassen sich ideal in Notstromsystemen für Krankenhäuser, Rechenzentren, Flughäfen, Bürogebäude, Shoppingcenter und Industriebetriebe einsetzen. Sie eignen sich weiterhin hervorragend für öffentliche Einrichtungen, Hotels oder Casinos.

Über 100  Jahre Erfahrung

Bewährt und zuverlässig: Die Herstellung unserer mtu Gendrive Motoren stützt sich auf über ein Jahrhundert Erfahrung.

Kompakt

Dank der kompakten Bauweise lassen sich die mtu Gendrive Motoren einfach in Stromaggregate integrieren.

Breites Leistungsspektrum

Mit einem Leistungsbereich von 249 bis 3.490 kW eignen sich die mtu Gendrive Motoren ideal für die Verwendung in Notstrom, Grundlast- und Spitzenlast-Aggregaten.

Unsere Baureihen

Unser Produktportfolio umfasst leistungsstarke, bewährte mtu Gendrive Motoren für 50 Hz-Netze mit bis zu 4.000 kVA und 60 Hz-Netze mit bis zu 3.250 kW.

mtu Baureihe 1600

LEISTUNGSBEREICH
50 Hz: 524-888 kWm
60 Hz: 561-996 kWm
Die mtu-Baureihe 12V1600 erweitert den Leistungsbereich des bereits bestehenden 12V1600 Gx0 auf bis zu 996 kWm. Mit seinem hervorragenden Verhältnis von Leistung zu Größe ist der 12V1600 Gx1 der stärkste Motor mit der höchsten Leistungsdichte in seinem Leistungsbereich.

mtu Baureihe 2000

LEISTUNGSBEREICH
50 Hz: 580-1235 kWm
60 Hz: 710-1370 kWm
mtu 2000 DS stehen für höchste Zuverlässigkeit und sind in einer großen Bandbreite von Anwendungen bewährt. Der Leistungsbereich der Dieselaggregate reicht von 680 bis 800 kW (60 Hz) und 770 bis 1270 kVA (50 Hz).

mtu Baureihe 4000

LEISTUNGSBEREICH
50 Hz: 1200-3300 kWm
60 Hz: 1100-3500 kWm
Die Dieselaggregate der Baureihe 4000 DS arbeiten auf höchstem Niveau und weisen ein robustes Design und optimalen Kraftstoffverbrauch auf. Der Leistungsbereich der Dieselaggregate reicht von 1550 bis 3250 kWe (60 Hz) und 1600 bis 4000 kVA (50 Hz).

Nachhaltige Kraftstoffe

Schon heute sind unsere mtu-Motoren der Baureihen 4000 und 1600 für die Stromerzeugung für den Betrieb mit paraffinischen Dieselkraftstoffen aus Synthese oder Hydrierungsverfahren gemäß EN 15940 freigegeben. Zu diesen zählt auch der Biokraftstoff HVO. Ab dem Jahr 2023 werden die wichtigsten Motoren und Applikationen der Baureihen 2000 und 4000 dafür freigegeben sein. HVO ist einer der ersten kommerziell verfügbaren Kraftstoffe, mit denen Verbrennungsmotoren signifikant klimaschonender betrieben werden können.  

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach dem perfekten Produkt?

Kein Problem. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

Power Generation

Kapazitätsmarkt: Ein Modell für die ganze Welt?

von Katherine Wooltorton

Der britische Kapazitätsmarkt sorgt für Versorgungssicherheit

Mehr

Power Generation

Welche Rolle spielen Gasmotoren in der Energiewende?

von Lucie Maluck

Rolls-Royce-Experten erläutern, warum Gasmotoren eine flexible und effiziente Alternative in der deutschen Kraftwerkstrategie sind.

Mehr

Power Generation

Grünere Stromversorgung auf den Seychellen

von Lucie Maluck, Kerstin Hansmann

Die Seychellen wollen bis zum Jahr 2030 15 Prozent ihres Stroms aus erneuerbaren Quellen gewinnen. Drei mtu EnergyPacks QL gleichen Leistungsschwankungen aus und stabilisieren so das Netz.

Mehr

Power Generation

Landwirt wird Energiewirt

von Lucie Maluck

So geht Kreislaufwirtschaft: Die Firma Energor sammelt Speisereste, erzeugt daraus Biogas und betreibt damit zwei mtu-Blockheizkraftwerke. So entsteht elektrischer Strom für rund 2.000 Haushalte. Ein Blick hinter die Kulissen eines smarten Unternehmens.

Mehr

Unsere Broschüren zum Download

Series 4000 Nomenclature Overview

Brochure

Herunterladen (PDF 1 MB)

ValueCare Agreements Flyer

For Power Generation

Herunterladen (PDF 509 KB)

Verwandte Themen

Interessiert an weiteren Leistungen? Als ganzheitlicher Partner für Generatoren-Systeme und Antriebsmotoren stehen wir Ihnen mit einem umfassenden Produkt- und Service-Angebot zur Seite.
Power Generation

mtu Power Generation Produkte: Mehr Leistung als Sie erwarten!

Wir liefern das gesamte Fachwissen, die Ausrüstung und den Service - alles, was Sie für die Integration Ihrer kompletten, leistungsstarken Energiesysteme benötigen: Von der Kraftstoffversorgung bis zur elektrischen Ausführung.

Mehr Info

Power Generation

Power Generation Lösungen

Die Veränderungen der Energielandschaft

Mehr Info

Power Generation

Wir begleiten sie auf ihrem weg zu Net Zero

Die Bereitstellung von immer nachhaltigeren, zuverlässigen und wettbewerbsfähigeren Lösungen liegt uns am Herzen.

Mehr Info