Power Generation

mtu Microgrids

Microgrid-Lösungen leisten einen positiven Beitrag zur energetischen Nachhaltigkeit und gewährleisten eine zuverlässige Stromversorgung für den Kundenbedarf.
Power Generation

mtu Microgrids

Microgrid-Lösungen leisten einen positiven Beitrag zur energetischen Nachhaltigkeit und gewährleisten eine zuverlässige Stromversorgung für den Kundenbedarf.
Video abspielen
Youtube Video

Power Generation

mtu Microgrids

Microgrid-Lösungen leisten einen positiven Beitrag zur energetischen Nachhaltigkeit und gewährleisten eine zuverlässige Stromversorgung für den Kundenbedarf.
Video abspielen
Youtube Video

Wirtschaftswachstum und Bevölkerungswachstum verändern die kundenseitige Energienachfrage.  Regierungen und  Industrie bewegen sich in Richtung erneuerbare Energieträger wie z.B. Photovoltaik (PV) und Windenergie. Gleichzeitig haben Fortschritte im Bereich Digitalisierung bereits viele Branchen verändert. Microgrid- und Hybridsysteme bedienen die wachsende Nachfrage nach flexibleren, nachhaltigeren und kostengünstigeren Lösungen  für den Energiebedarf.

Egal ob Sie Infrastrukturdienste, öffentliche Einrichtungen oder ein Gewerbe betreiben: Die Microgrid-Lösungen von mtu bieten eine Vielzahl von Anwendungen und Dienstleistungsangeboten. Dabei wird jede Leistung individuell auf Ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnitten.

Optimierung der Energiekosten

Durch Senkung des Kraftstoffverbrauchs oder der Stromkosten können Sie die Gesamtbetriebskosten reduzieren und gleichzeitig eine zuverlässige Stromversorgung sicherstellen.

Neue Einnahmequellen

Mit einem Mix aus lokal verfügbaren Energiequellen können Sie Kunden ohne Stromnetzanbindung bedienen, Netzdienstleistungen anbieten und die Marktfähigkeit erneuerbarer Energien verbessern.

Versorgungssicherheit und Versorgungsqualität

Vermeidung von Stromunterbrechungen und Verringerung der Brennstoffabhängigkeit durch nahtloses Umschalten auf alternative Energiequellen.

Lösungen aus einer Hand

Dienstleistungen, die von der fachmännischen Analyse und Simulation Ihrer Energiedaten über die Bereiche Finanzierung, Technik, Fertigung und Installation bis hin zu Betrieb und Wartung reichen.

Verfügbarkeit von Energie

Sichern Sie sich zuverlässige Stromverfügbarkeit in entlegenen Gebieten oder bei begrenzter Netzkapazität und unterstützen Sie das Aufladen von Elektrofahrzeugen in Städten und Großstädten.

Vermeidung von CO2-Ausstoß

Erfüllen Sie die Umweltinitiativen Ihrer Organisation, indem Sie die Energienutzung aus Photovoltaik und Windkraft erhöhen. Bieten Sie Ihren Kunden umweltverträgliche Produkte und Dienstleistungen an, die deren gestiegenem Bewusstsein für Nachhaltigkeit Rechnung tragen.

Zuverlässige, nachhaltige und wirtschaftliche Energielösungen

Skalierbare Lösungen für alle Kundenanforderungen

Microgrid Use Case: Ein Unternehmen der deutschen Fertigungsindustrie

Wie Betriebskosten um bis zu 21% gesenkt werden können

Gerade für energieintensive Industriebetriebe sind Einsparungen  bei der Stromrechnung  entscheidend für die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit. Das folgende Anwendungsbeispiel für die deutsche Fertigungsindustrie  zeigt, wie sich  mit einer  Microgrid-Lösung  bis zu  21% der Betriebskosten einsparen lassen.  Dabei werden zwei Szenarien näher beleuchtet. In diesem  technischen  Fachartikel  zum Herunterladen  erfahren Sie, wie Sie Ihre Energiekosten deutlich verringern können:  

  • Durch  Erzeugung und Nutzung günstiger Photovoltaik- und Gas-Energie  oder
  • Durch Reduktion der Leistungsspitzen und Optimierung der Selbstversorgung mittels  eines Energiespeichersystems  

  

Microgrid Use Case: Eine E-Ladestation in Deutschland

Wie  Sie Ihre Unabhängigkeit  vom Stromnetz  erhöhen können

Deutschland hat mit  die höchsten Netzstromtarife weltweit. Das folgende Anwendungsbeispiel veranschaulicht, wie Schnellladestationen für E-Fahrzeuge entlang der Autobahn mit Hilfe von erneuerbaren Energie-Lösungen ihre Unabhängigkeit vom Stromnetz erhöhen  und  ihren  Energieverbrauch  um bis zu 12%  senken  können.  Dieser  technische  Fachartikel  zum Herunterladen beleuchtet dies anhand von zwei Szenarien:  

  • Eine reine  Photovoltaik (PV)-Installation
  • Eine  Kombination  aus  PV-  und  Batterie- Energiespeichersystem (BESS)

Microgrid Use Case: Eine Mine in Australien

Wie  sich  Energiekosten und Umweltbelastung gleichzeitig senken lassen

Energie  macht einen erheblichen Anteil der Betriebskosten einer Mine aus.  Mit erneuerbaren Energielösungen wie Photovoltaik (PV) und  Batterie- Energiespeichersystem (BESS) können die Energiekosten um bis zu 53%  gesenkt  werden – gleichzeitig  auch die Umweltbelastung. Wie?  Das  folgende  Anwendungsbeispiel  einer Mine in Australien zeigt dies anhand  zweier  Szenarien.  Laden Sie den  technischen  Fachartikel  herunter  und  entdecken Sie, wie  sich:

  • Mit einer  reinen  PV-Anlage die Abhängigkeit vom Stromnetz deutlich reduzieren  lässt
  • Mit einer Kombination aus PV-und  Batterie- Energiespeichersystem (BESS) optimierte Energiekostenersparnisse erzielen lassen

  

Produktangebot rund um das Microgrid

Optimales Angebot zur Unterstützung von Microgrid- und Speicherprojekten

mtu EnergyPack

Unser Batterie-Energiespeichersystem mtu EnergyPack ist eine Schlüsselkomponente zur Verbesserung der Zuverlässigkeit und Rentabilität von Microgrids oder Energiesystemen. So speichert es Strom aus  verschiedensten  dezentralen Energiequellen – wie z.B. Aggregaten,  Windkraft-  oder Photovoltaikanlagen – und stellt diese Energie bedarfsgerecht zur Verfügung. Das mtu EnergyPack ist eine skalierbare Komplettlösung.

mtu Microgrid Controller

Der Microgrid  Controller von  mtu  integriert  Erzeugung, Speicherung und Bezug von Strom. Egal ob Ihre Prioritäten im Bereich Kosten, CO2-Bilanz oder Verfügbarkeit liegen: Er optimiert die  Erzeugung  und den Einsatz von Energie im Hinblick auf die Erfüllung Ihrer speziellen Anforderungen.

Dieselaggregate

Durch ihre überlegenen Eigenschaften im Niedriglastbetrieb und ihre ausgezeichnete Lastaufnahmefähigkeit sind mtu-Dieselaggregate für den flexiblen Betrieb innerhalb von Microgrids perfekt geeignet. Darüber hinaus bietet die  ausgezeichnete  Leistungsdichte ein hohes Maß an Sicherheit für den Fall, dass eine Notstromversorgung erforderlich wird.

Gasaggregate

Effiziente Brennstoffausnutzung und wirtschaftliche Lebenszykluskosten machen mtu-Gassysteme zu einer nachhaltigen Energiequelle als Bestandteil eines Microgrids. Durch ihre schnelle und flexible Reaktion auf Laständerungen und ihre Eigenschaften im Niedriglastbetrieb lassen sie sich auch mit erneuerbaren Energiequellen hervorragend kombinieren. Dank ihrer Brennstoffflexibilität über verschiedene Gasarten hinweg können standortspezifische Gasverfügbarkeiten berücksichtigt werden.  
Youtube Video

Youtube Video

Youtube Video

Microgrid-Lösung für mehrere Anwendungen

Die Microgrid-Lösungen von mtu reichen von Batteriespeichern bis hin zu voll integrierten Hybridsystemen.

Senkung der  Netzentgelte

Senken Sie Ihre Verbrauchsspitzen durch Stromspeicherung und/oder den Einsatz von Stromaggregaten. So reduzieren Sie die Netzentgelte, die im Regelfall durch die höchste im 12-Monatszeitraum erreichte Spitzenlast in kW bestimmt werden.

Lademöglichkeiten für E-Fahrzeuge

Wenn das gleichzeitige Aufladen mehrerer Fahrzeuge zu Netzversorgungsengpässen führt, schaffen Sie durch Bereitstellung zusätzlicher Leistung die Voraussetzungen für neue Geschäftspotenziale rund um die Elektrifizierung im Verkehrswesen.

Frequenzregelung

Bieten Sie über Versorgungsunternehmen oder Energiehändler Dienstleistungen für Netzbetreiber zur Unterstützung der Netzfrequenz, wie zum Beispiel die Primär- oder Sekundärregelleistung oder ähnliche Leistungen, an.

Optimierte Einsatzplanung von Aggregaten

Durch die Bereitstellung von Reserveleistung aus Batteriespeichern und eine intelligente Lastverteilung zwischen Aggregaten und Batteriespeichern werden die Betriebsstunden Ihrer Aggregate verringert und deren Effizienz gesteigert.

Flexibilisierung von Aggregaten

Befähigen Sie Aggregate durch Kombination mit Batteriespeichern zur Aufnahme großer Laständerungen und zur Überbrückung von Startzeiten. So kann ein bestehendes Kraftwerk für den netzautarken Betrieb oder die Notstromversorgung aufrüsten.

Management von Netzanschlussbeschränkungen

Setzen  Sie  auch bei begrenzten Netzanschlusskapazitäten  Ihre Ausbaupläne  um (z.B. bei einer Fabrikerweiterung). Batterien und/oder Stromaggregate können dabei Ihre zusätzliche Spitzenlast  und  den erhöhten  Energiebedarf  abdecken.  

Netzunabhängige Energieversorgung

Stellen Sie Strom dort bereit, wo es keine Netzanbindung gibt. Bei bestehenden Kraftwerken in netzfernen Gebieten können Sie ihren Brennstoffverbrauch und Ihre Stromkosten durch die Kombination mit erneuerbaren Energiequellen senken.

Eigenverbrauch  &  Autarkie

Erzeugen und verbrauchen Sie Ihren Strom selbst, zum Beispiel aus lokalen Erzeugern wie PV- oder KWK-Anlagen. Batteriespeicher erhöhen dabei Ihren Autarkiegrad durch Zwischenspeicherung von erzeugtem Strom in Zeiten geringer Last.

Brauchen Sie Hilfe bei der Suche nach dem perfekt geeigneten Produkt oder System?

Gar kein Problem. Ein Mitglied unseres Fachberatungsteams berät Sie gerne!

Power Generation

Grünere Stromversorgung auf den Seychellen

von Lucie Maluck, Kerstin Hansmann

Die Seychellen wollen bis zum Jahr 2030 15 Prozent ihres Stroms aus erneuerbaren Quellen gewinnen. Drei mtu EnergyPacks QL gleichen Leistungsschwankungen aus und stabilisieren so das Netz.

Mehr

Power Generation

99,9 Prozent Energieverfügbarkeit dank Microgrid

von Katherine Wooltorton

Wie stellt man die Stromversorgung sicher, wenn es keine Netzkapazitäten mehr gibt? Vor dieser Herausforderung stand der britische Energiedienstleister BasePower. Die Lösung ist ein Microgrid.

Mehr

Microgrid als Zeichen der Hoffnung

von Lucie Maluck

Microgrids gelten als die Zukunft der dezentralen Energieerzeugung. In Haiti ist eins schon seit vielen Jahren im Einsatz – mit Unterstützung von Rolls-Royce-Mitarbeitern.

Mehr

Power Generation

Steuerung mit Künstlicher Intelligenz für die Energietechnik der Zukunft

von Peter Thomas

Mit mtu EnergetIQ steuert Rolls-Royce smarte Systeme der Energietechnik – vom einzelnen Notstromaggregat bis hin zu einem komplexen Microgrid. Die Steuerung ist flexibel, skalierbar und setzt auf künstliche Intelligenz.

Mehr

Unsere Broschüren zum Download

Microgrid Solutions

Microgrids are decentralized energy systems consisting of a combination of renewable power generation, power storage and conventional power generation in order to meet a given demand.

Herunterladen (PDF 3 MB)

Power Generation Solution Guide

Diesel Generator Sets, Gas Generator Sets and Energy Storage

Herunterladen (PDF 6 MB)

Verwandte Inhalte

Weitere mtu-Systeme und Dienstleistungen, die Sie eventuell auch interessieren.
Power Generation

Dieselaggregate

mtu-Dieselaggregate bieten zuverlässige Lösungen für Ihre gesamten Stromerzeugungsanforderungen.

Mehr

Power Generation

Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)

Ob Notstrom oder Grund- oder Spitzenlast, ob Kraft-Wärme-Kopplung oder reine Stromerzeugung, die mtu-Gasaggregate zeichnen sich durch Ihre hohe Effizienz und Zuverlässigkeit aus und lassen sich auf Ihre Anforderungen haargenau abstimmen.

Mehr

Bergbau

Microgrid-Lösungen für den Bergbau

Skalierbare Komplettlösungen.