Die aktuelle Baureihe 2000 M96L basiert auf mehr als 20 Jahren mtu Erfahrung im Sportyacht-Segment. Unsere ursprünglichen 2000-PLD-Motoren (später in 8V-, 12V- und 16V-Varianten erhältlich) laufen noch immer kraftvoll, einzelne Motoren sind schon tausende Stunden in Betrieb. Dieses Erbe spiegelt sich im M96L wider, der sowohl nach EPA-Tier-3 recreational als auch nach IMO-Tier-II zertifiziert ist und über ein Common-Rail-Kraftstoffversorgungssystem der dritten Generation verfügt. Er ist in 10V-, 12V- und 16V-Varianten erhältlich und leistet zwischen 1.360 und 2.600 PS.
Seit jeher setzen mtu-Motoren Maßstäbe in puncto modernster Dieselmotorentechnologie -und -leistung und unsere aktuellen Common-Rail Motoren bilden da keine Ausnahme. Diese Motoren wurden von Grund auf speziell für schnelle Gleiter entwickelt und zeichnen sich durch ein intelligentes, effizientes Design aus, das es uns ermöglicht, ein beispielloses Leistungsgewicht zu erzielen, sie in eine eigene Leistungsklasse einzustufen und hervorragende Beschleunigungseigenschaften zu liefern.
Die Leistung ist jedoch nicht der einzige Vorteil, den mtu-Motoren für Sportfischer bieten. Dank Verbesserungen des Common-Rail-Kraftstoffsystems, der sequentiellen Turboaufladung und unseres elektronischen Motormanagementsystems ADEC konnten wir diese höhere Leistung bei geringerem Kraftstoffverbrauch und geringeren Emissionen, sowie auch bei tropischen Bedingungen uneingeschränkt erzielen.