Automations-System für die Schifffahrt BlueVision_Advanced | New Generation

BlueVision_Advanced | New Generation ist ein erweitertes, klassifizierbares Überwachungs- und Steuerungssystem für Yachten, das eine umfassende Standard-Automations-Lösung bietet.

BlueVision_Advanced

Hauptsächlich in Performance- und Verdränger-Yachten eingesetzt

Hauptsächlich in Performance- und Verdränger-Yachten eingesetzt, ist BlueVision_Advanced | New Generation für die mtu-Motoren der Serien 2000 und 4000 verfügbar. Es verfügt über 1-4 Wellen / Motoren und Antriebsanlagen mit Fixed-Pitch-Propellern (FPP).

Das System basiert auf der Automationsplattform MCS-6, dem Nachfolger der heutigen MCS-5 Plattform. Die von mtu entwickelte MSC-6 Hardware wird unter Berücksichtigung der Anwendungs- und Kundenanforderungen angepasst. Das bedeutet, die Komponenten werden mit Commercial­off­the­Shelf­-Produkten (COTS) zu modularen, skalierbaren Lösungen kombiniert, die für Sie funktionieren. 

Zugelassene Komponenten

Wachstand (LOP), Kommandogeber, Display und Instrumente.

Datenkommunikation

Über redundanten Ethernet-Ringbus.

Kompakte Hardware

Die kompakte Größe ermöglicht eine einfache Installation und Inbetriebnahme.

Wachstand (LOP)

Das Automatisierungssystem verfügt über ein Farb-Display und hochspezialisierte Funktionen wie die Drehzahl- und Getriebesteuerung.

Angeschlossene Steuerung

Von allen Komponenten im gesamten Schiff installiert.

Wünschen Sie weitere Informationen?

Unser Experte informiert Sie gerne über unser Lieferprogramm.

Verwandte Themen

mtu Callosum

Callosum wurde von mtu auf der Grundlage langjähriger, umfassender Erfahrung entwickelt und im ständigen Dialog mit seinen Anwendern perfektioniert. Es stellt sicher, dass die Technologie in jeder Situation zuverlässig funktioniert.

Mehr

Blueline

Das Automatisierungssystem Blueline hilft Ihnen, Ihre Yacht so einfach wie möglich zu steuern.