Automations-Systeme für die Schifffahrt BlueVision_Basic | New Generation

MTUs BlueVision_Basic | New Generation ist ein nicht klassifizierbares Überwachungs- und Steuerungssystem mit einfachem Design und kompletter Basisfunktionalität.

Hauptsächlich verwendet in kleineren Yachten, ist die BlueVision_Basic | New Generation für die von MTU entwickelten Motoren-Serien 2000 und 4000 konzipiert.

Das Automations-System verfügt über 1-4 Wellen / Motoren und Antriebsanlagen mit Fixed Pitch Propellern (FPP). Es verfügt über eine kompakte Hardware für eine einfache Installation und Inbetriebnahme. Wachstände (LOP) bieten grundlegende Funktionen für die Installation im Maschinenraum.

Kompakte Hardware

Die kompakte Größe ermöglicht eine einfache Installation und Inbetriebnahme.

Wachstand (LOP)

für die Installation im Maschinenraum.

Angeschlossene Steuerung

Von allen Komponenten im gesamten Schiff installiert.

Integrierter ZF-Autotroll

Funktion für ZF Getriebe

Wünschen Sie weitere Informationen?

Unser Experte informiert Sie gerne über unser Lieferprogramm.

Verwandte Themen

Automations-Systeme für die Schifffahrt Genoline | New Generation

Die neue Generation unseres Automations-Systems Genoline New Generation ist die Weiterentwicklung des bewährten Genoline-Systems.

Mehr

Die komfortabelste Lösung

Bluevision bietet die komfortabelste, am weitesten ausgebaute Lösung für Standard-Automationssysteme auf Basis der Technologieplattform MCS-5.

Mehr

Automations-System für die Schifffahrt BlueVision_Advanced | New Generation

BlueVision_Advanced | New Generation ist ein erweitertes, klassifizierbares Überwachungs- und Steuerungssystem für Yachten, das eine umfassende Standard-Automations-Lösung bietet.