Automations-Systeme für die Schifffahrt Genoline | New Generation

Die neue Generation unseres Automations-Systems Genoline New Generation ist die Weiterentwicklung des bewährten Genoline-Systems.

Genoline New Generation ist ein nicht klassifiziertes sowie klassifiziertes Automations-System für Kraftwerke an Bord.

Durch seinen modularen Systemaufbau eignet es sich hervorragend zur Anpassung von Dieselmotor und Generator an die unterschiedlichen Betriebsbedingungen der Bordstromerzeugung. Es ist auf Anfrage mit Motoren der Baureihen 4000 (2000 auf Anfrage) kompatibel.

Das Genoline New Generation Automations-System ist ein innovatives High-End-System, das in zwei Installationsversionen erhältlich ist. Genoline New Generation kann mit LOP15 (Standard) oder als LOP16-Version für spezielle Anwendungen geliefert werden.

Das System ist kompatibel mit:

  • diesel-elektrischen Antriebsanlagen, nicht klassifiziert und klassifiziert
  • Sonderanwendungen
  • MIL
  • Shock
  • EMV

Ein Lieferant

MTU bietet komplette Offshore-Explorations- und Produktionslösungen an, sodass Sie nicht mit mehreren Lieferanten zu tun haben.

Ultimative Kompatibilität

All unsere Komponenten sind integriert, gründlich getestet und werden unterstützt. Alle Bauteile sind perfekt aufeinander abgestimmt, was für weniger Ausfallzeiten sorgt.

Unsere Expertise

MTU verfügt über jahrzehntelange Erfahrung als Offshore-Spezialist. Wir geben unser Fachwissen und unsere Flexibilität an Sie weiter, damit Ihr Betrieb produktiv und rentabel bleibt.

Flexibilität

Wir bieten maßgeschneiderte Offshore Dokumentationen, die auf die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts zugeschnitten sind.

Weltweiter Support

Profitieren Sie vom weltweiten Vertriebs- und Servicenetz durch MTU

Features des Genoline New Generation Systems:

  • Es steuert und überwacht den Dieselmotor und den Generator und stellt die erforderliche Schnittstelle bereit
  • Das Modulare System garantiert optimale Anpassung des Dieselmotors an die Vielfalt der Betriebsbedingungen in der Onboard Stromerzeugung
  • Einfach zu integrieren und zu installieren
  • Es ist sowohl eine von MTU werksgeprüfte Version, als auch eine vollständig klassifizierte Version erhältlich
  • Einfaches Interface-Handling
  • Die Schnittstelle liefert analoge und binäre Signale (I/O), CANopen, J1939, Modbus TCP/IP und Modbus RTU

Lassen Sie sich von uns beraten.

Unsere MTU Experten helfen Ihnen gerne, das passende Produkt zu finden.

Verwandte Themen

Automations-Systeme für die Schifffahrt

Callosum wurde von MTU auf der Grundlage langjähriger, umfassender Erfahrung entwickelt und im ständigen Dialog mit seinen Anwendern perfektioniert. Es stellt sicher, dass die Technologie in jeder Situation zuverlässig funktioniert.

Mehr

Equipment Health Management System

Mit unserem Equipment Health Management System können Sie den technischen Zustand Ihres Schiffes überwachen und haben dabei stets die volle Kontrolle.

Mehr

Automations-Systeme für die Schifffahrt BlueVision_Basic | New Generation

MTUs BlueVision_Basic | New Generation ist ein nicht klassifizierbares Überwachungs- und Steuerungssystem mit einfachem Design und kompletter Basisfunktionalität.

Mehr

Kontaktieren Sie uns

Customer Assistance Center

Wir beantworten Ihre Fragen rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr.

Erfahren Sie mehr

Sales & Service Locator

Finden Sie Ihren nächsten Sales & Service Partner

Erfahren Sie mehr

MTU Stories

Lesen Sie spannende Anwendungsgeschichten aus der Welt der Motoren und Energieerzeugung.

Erfahren Sie mehr