Automations-Systeme für die Schifffahrt Genoline

Mit dem Genoline System sind Ihr Motor und Generator so optimiert, dass sie unter allen Betriebsbedingungen perfekt harmonieren.

Genoline ist unser nicht klassifiziertes sowie klassifiziertes Automations-System für Bordkraftwerke. 

Der Aufbau des Baukastensystems gewährleistet eine optimale Anpassung von Dieselmotor und Generator an die unterschiedlichsten Betriebsbedingungen für die Stromerzeugung an Bord. Genoline ist für MTU-Motoren der Baureihen 2000 und 4000 erhältlich.

Genoline ist mit folgenden Anwendungen kompatibel:

  • diesel-elektrische Antriebsanlagen, nicht klassifiziert und klassifiziert
  • Sonderanwendungen
  • MIL
  • Shock
  • EMV

Alles aus einer Hand

MTU bietet komplette Offshore Explorations- und Produktionslösungen an, sodass Sie nicht mit mehreren Lieferanten zu tun haben.

Ultimative Kompatibilität

All unsere Komponenten sind integriert, gründlich getestet und werden unterstützt. Alle Bauteile sind perfekt aufeinander abgestimmt, was für Sie weniger Ausfallzeiten bedeutet.

Unsere Expertise

MTU verfügt über jahrzehntelange Erfahrung als Offshore Spezialist. Wir geben unser Fachwissen und unsere Flexibilität an Sie weiter, damit Ihr Betrieb produktiv und rentabel bleibt.

Flexibilität

Wir bieten maßgeschneiderte Offshore-Dokumentationen, die auf die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts zugeschnitten sind.

Merkmale von Genoline:

  • Genoline steuert und überwacht den Dieselmotor und den Generator und stellt die erforderliche Schnittstelle bereit
  • Das Modulare System garantiert optimale Anpassung des Dieselmotors an die Vielfalt der Betriebsbedingungen in der Onboard Stromerzeugung
  • Einfach zu integrieren und zu installieren
  • Erhältlich als MTU werksgeprüfte nicht-klassifizierte Version, sowie als vollständig klassifizierte Version
  • Einfache Interface-Bedienung
  • Die Schnittstelle bietet analoge und binäre Signale (E/A), serielle CANopen-/J1939 und RS422-Schnittstelle (MTU-Protokoll) oder Modbus-RTU auf Anfrage.

Wünschen Sie weitere Informationen?

Unser Experte informiert Sie gerne über unser Lieferprogramm.

Verwandte Themen

Automations-Systeme für die Schifffahrt BlueVision_Basic | New Generation

MTUs BlueVision_Basic | New Generation ist ein nicht klassifizierbares Überwachungs- und Steuerungssystem mit einfachem Design und kompletter Basisfunktionalität.

Mehr

Die komfortabelste Lösung

Bluevision bietet die komfortabelste, am weitesten ausgebaute Lösung für Standard-Automationssysteme auf Basis der Technologieplattform MCS-5.

Mehr

Automations-Systeme für die Schifffahrt Genoline | New Generation

Die neue Generation unseres Automations-Systems Genoline New Generation ist die Weiterentwicklung des bewährten Genoline-Systems.