mtu SmartBridge

Die integrierte Brückenlösung für Yachten der nächsten Generation.

Eine Plattform. Ein System. Ein Lösungsanbieter.

mtu SmartBridge ist die integrierte Brückenlösung für Yachten. Das gemeinsam mit dem Spezialisten für Brückensysteme Team Italia entwickelte System, steigert durch die Integration aller essentiellen Subsysteme, die für das Steuern, Überwachen und Navigieren einer Yacht notwendig sind, die Schiffsverfügbarkeit und bietet damit einen einzigartigen Vorteil für Kapitän und Schiffseigner.

Vollintegrierte mtu Lösungen

Von der Brücke bis in den Maschinenraum

Eine Schnittstelle

Zur Kontrolle des gesamten Schiffs

Weltweiter mtu Support

jederzeit und überall

Modular

für weitere integrierte Funktionen

Nahtlose Integration

von Produkt und Technologie

Einzigartige Innovation

Maßgeschneidert in Design und Produkt Features

Integration von der Brücke bis zum Antriebssystem

Eine Plattform: Durchgängige Integration

Alle Subsysteme, die für das Steuern, Überwachen und Navigieren einer Yacht notwendig sind, werden in einer Plattform nahtlos integriert. Die Modifizierung von Drittanbieter Komponenten, die in die mtu SmartBridge zu integrieren sind, ist somit nicht erforderlich.

  • Einfache und einheitliche Benutzerschnittstelle zu Navigationsgeräten
  • Tiefgehende Integration des Antriebssystems
  • Multicontrol-System – konsequente Steuerung mithilfe eines multifunktionalem Touchscreen
  • Touchscreen-Steuerelemente – zur einfachen HMI-Anpassung bzw. Software-Aktualisierung
  • Überwachung der Gerätezustände und Optimierung der Bordsysteme
  • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten sowie Ferndiagnose von Gerätezuständen

Ein System: Elegant, intuitiv, innovativ

mtu SmartBridge bietet Ihnen durch eine innovativen und intuitiven Benutzeroberfläche hohe Steuerungsfunktionalität und gleichzeitig ein elegantes und einzigartiges Design.

  • Komplette Navigationskontrolle und vereinfachte, intuitive Steuerung
  • Innovatives, elegantes Design
  • Sicher und benutzerfreundlich dank der einheitlichen Bedienoberfläche
  • Nahtlose Benutzerschnittstelle über alle integrierten Teilsysteme hinweg

Ein Lösungsanbieter: Verlässlichkeit für Werft und Eigner

Den gesamten Umfang an Technik, Technologien und Dienstleistungen beziehen Sie aus einer Hand.

  • Ein Ansprechpartner für das komplette Schiffsbetriebssystem
  • Globaler mtu-Service-Support, jederzeit und überall
  • Produkte und Technologien werden nahtlos integriert
  • Skalierbare Funktionalität zur Integration zusätzlicher Funktionen
  • Hohe Flexibilität bei Aktualisierungen und Erweiterungen

Lassen Sie sich von uns beraten.

Unsere mtu Experten helfen Ihnen gerne, das passende Produkt zu finden.

Verwandte Themen

Corporate

3 Tage, 8 Stunden, 27 Minuten

von Dag Pike

In der Rekordzeit von 3 Tagen, 8 Stunden und 27 Minuten überquerte die Virgin Atlantic Challenger II im Jahr 1986 den Atlantik. Jetzt traf sich die Crew von damals zu einer Comeback-Fahrt.

Mehr

Corporate

Am Anfang war der Sturm

von Lucie Maluck

Die Geschichte von mtu begann im Jahr 1909 mit dem Bau von Motoren für Luftschiffe.

Mehr

Corporate

Als Computer Zukunft waren

von Elisabeth Perkovic

Zwei Konstrukteure blicken zurück auf 30 Jahre mtu-Entwicklung

Mehr

Corporate

„Wir sind viel mehr als ein Dieselmotorenhersteller“

von Christoph Ringwald

Andreas Schell, Vorstandsvorsitzender von Rolls-Royce Power Systems, erläutert, wie das Unternehmen an der Spitze der Antriebstechnik bleiben will.

Mehr

Unsere Broschüren zum Download

Solution Guide

Solution Guide Marine & Offshore

Herunterladen (PDF 6 MB)

Broschüre Yacht

Herausragende Performance. Einzigartiger Komfort. Inspirierende Erlebnisse.

Herunterladen (PDF 7 MB)