Automations-Systeme für Schienenfahrzeuge CaPoS Smart Edition

Intelligente, zuverlässige Energie.

CaPoS Smart Eedition ist das Kondensator-Power-System von mtu für die Baureihen 1600, 1800 und 4000. Es bietet genau die hohen Energieniveaus, die Ihre Hochleistungsanwendungen benötigen.

CaPoS (Capacitor-Power-System) Smart Edition von mtu wurde speziell für anspruchsvolle Anwendungen konstruiert. Es wurde entwickelt, um die optimale Energie zu liefern, die von 24-V-Gleichstromstartern während der Startsequenz benötigt wird.

Die CaPoS Smart Edition nutzt die Kondensator-Technologie zur Optimierung des Anlaufverhaltens. Die Anzahl der verwendeten Module ist abhängig von Ihrem Motortyp, dem Antriebssystem und dessen Losreismoment.

Kompakt

Deutliche Gewichts- und Volumenreduzierung gegenüber herkömmlichen Starterbatterien.

Kosten sparen

Nach Ihrer ersten Investition sind die Kosten für die Wartung und den Lebenszyklus von CaPoS gering.

Stabile Leistung

Kein Spannungsabfall im Bordnetz während des Startvorgangs.

Volle Kontrolle

Das integrierte Selbstüberwachungssystem verfügt über eine Schnittstelle zur PowerControl-Automation.

Wichtige Merkmale des CaPoS-Smart-Systems:

  • Autonomer und modularer Aufbau
  • Optimierte Kaltstartfähigkeit
  • Bordspannung von 24V DC
  • Integrierter DC-/DC-Wandler zum automatischen Nachladen

Lassen Sie sich von uns beraten.

Unsere mtu Experten helfen Ihnen gerne, das passende Produkt zu finden.

Verwandte Themen

Powerline

Verwalten Sie das Antriebssystem Ihres Zuges und behalten Sie mit dem Powerline Automations-System alles unter Kontrolle.

Mehr

PowerControl

Das PowerControl- Automations-System ist ein modernes Schnittstellenmodul mit neuestem Design und optimaler Konnektivität.

Mehr

Automations-Systeme für Schienenfahrzeuge CaPoS

Kraft und Innovation.