Powerline

Verwalten Sie das Antriebssystem Ihres Zuges und behalten Sie mit dem Powerline Automations-System alles unter Kontrolle.

Das Powerline-Automations-System vereinfacht die Integration des Motors in die Lokomotive.
Es beinhaltet Steuerung, Regelung und Überwachung. Darüber hinaus ist der Motor dank standardisierter Schnittstellen schnell und einfach zu installieren.

Zeit sparen

Schnell und einfach zu installieren, damit Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren können.

Sie haben die Kontrolle

Powerline gibt Ihnen volle Kontrolle über Ihre Lokomotive.

Intelligente Technologie

Innovative Technologien helfen Ihnen, die Effizienz zu verbessern.

Lastwechselunterstützung

Ermöglicht den einfachen Umgang mit plötzlichen Lastwechseln.

Powerline für neue Lokomotiven oder für die Umrüstung der Baureihe 4000.

ADEC-System (Advanced Diesel Engine Control)

ADEC (Advanced Diesel Engine Control) ist ein Motorsteuerungssystem für die Baureihen 1600, 4000 R03/R04. Es wurde von mtu speziell für den Einsatz modernster Hochleistungs-Dieselmotoren-Technologie entwickelt und produziert. Es ist ideal für häufig auftretende, extreme Belastungen und plötzliche Lastwechsel. Wichtige Merkmale sind eine am Motor angebrachte und im Motorraum verkabelte Komponente, ein integriertes Steuerungs- und Überwachungssystem, eine kraftstoffoptimierte Leistungsregelung und vieles mehr.

POM (Power Output Module) für die Baureihen 4000 R03/R04

POM ist ein Modul für den Anlasser und die Lichtmaschine. Es wird mit einer am Motor montierten Komponente, einer Optimierung des Startvorgangs (Anlasser-Überwachung mit Einrückfunktion), einer Überwachung der Generatorfunktion, einer Leitungsbruch- und Kurzschlussüberwachung und vielen weiteren Funktionen geliefert.

Wünschen Sie weitere Informationen?

Unser Experte informiert Sie gerne über unser Lieferprogramm.

Verwandte Themen

Automations-Systeme für Schienenfahrzeuge CaPoS Smart Edition

Intelligente, zuverlässige Energie.

Mehr

PowerControl

Das PowerControl- Automations-System ist ein modernes Schnittstellenmodul mit neuestem Design und optimaler Konnektivität.

Mehr

SafeMon

Schützen Sie Ihre Passagiere mit dem Safety-Monitor von mtu Wir bei mtu wissen, dass die Sicherheit Ihrer Fahrgäste oberste Priorität hat. SafeMon (Safety Monitor) hilft Ihnen, Betriebsrisiken zu reduzieren und Sicherheitsziele noch schneller und einfacher zu erreichen.