FALLSTUDIE Power Generation

mtu Kinetic PowerPack für kritische Dienste der BBC

Veröffentlicht am 28 Oktober 2020

Dynamische USV für den Waliser Hauptsitz des berühmten britischen Rundfunksenders unter Berücksichtigung schwieriger Anforderungen an Geräuschpegel und Platzbedarf.
Details

Wer

BBC Wales

Was

Dynamische USV

Wie

Unterbrechungsfreie Stromversorgung für kritische Lasten

Wo

Cardiff

Situation

Der Bau des neuen Hauptsitzes von BBC Wales im Sommer 2017 war eines der wichtigsten Bauprojekte des Landes. Da das Gebäude neben 1200 BBC-Mitarbeitern auch modernste Rundfunktechnologie beherbergt, war eine unterbrechungsfreie Stromversorgung natürlich unerlässlich.

Dem Bau ging ein gründliches Auswahlverfahren voraus. Neben der unterbrechungsfreien Stromversorgung war die effiziente Platzausnutzung ein wesentlicher Entscheidungsfaktor für die BBC. Diese Effizienz war so wichtig, weil die BBC ausreichend Platz für Parkplätze im Untergeschoss benötigte. Zugleich musste die gewählte Lösung die Planungsvorgaben erfüllen.

Lösung

Mit dem mtu Kinetic PowerPack (ehemals Kinolt KS) wurde eine Lösung gefunden, die diese Anforderungen der BBC erfüllen kann, da dieses Produkt dank seiner kompakten Bauweise ohne Batterien eine sehr hohe Leistungsdichte bietet. Ein weiterer entscheidender Faktor war für die BBC der Geräuschpegel. Die benachbarten Aufnahmestudios mussten von jeglicher Geräuschentwicklung abgeschirmt werden.

Laut Aussage des verantwortlichen Projektingenieurs war der Entscheidungsprozess sehr intensiv: „Er verlief über mehrere Monate und beinhaltete die technische Evaluierung statischer USV-Technologie im Vergleich mit dynamischer USV. Es gelang uns schließlich, eine zugeschnittene USV-Lösung zu entwickeln, die der BBC eine zuverlässige Stromversorgung bei maximalem Parkraum im Untergeschoss liefert und zugleich den Projektumfang und die Budgetbeschränkungen einhält!“

Ergebnis

Der Prozess involvierte viel Teamarbeit, erzählt er: „In Zusammenarbeit mit unseren Partnern für Akustik haben wir die Vorgabe eines Geräuschpegels von 57 dBA bei laufenden Dieselmotoren erfüllt. Die Anlage besteht aus zwei Mittelspannungssystemen mit 2750 kVA, die ein redundantes A- und B-Verteilungsnetz speisen. Die BBC wird von uns weiter unterstützt, da wir einen 24/7/365-Servicevertrag mit einer garantierten Reaktionszeit von vier Stunden abgeschlossen haben.

Die Anforderungen hinsichtlich Lärm und Platz haben uns vor besondere technische Herausforderungen gestellt und wir haben eine auf diese spezifischen Anforderungen zugeschnittene Lösung geliefert. Damit haben wir erneut gezeigt, dass wir die unterbrechungsfreie Stromversorgung aus der Warte des Kunden betrachten.“

Verwandte Fallstudien

Power Generation

Nachhaltiges Hybridsystem sichert kostengünstige Stromversorgung in Australiens Northern Territory

Im Northern Territory von Australien gibt es viele indigene Gemeinden, die ihren Strom ausschließlich aus Anlagen mit Dieselgeneratoren beziehen. Um die Abhängigkeit vom Dieselkraftstoff zu verringern und die Nutzung erneuerbarer Energien zu fördern, startete Power and Water Corporation in der kleinen Gemeinde Daly River ein Modelprojekt. Die bestehende Dieselkraftanlage erweiterten sie um Solarmodule und ein Batteriespeicher der Rolls-Royce- Lösungsmarke mtu. Die Projektziele wurden erreicht: Das Hybridsystem läuft im zuverlässigen 24/7-Betrieb und verringert den Kraftstoffverbrauch um 50 Prozent.

Mehr

Power Generation

Sueskanal-Querung mit dynamischer USV

Unterbrechungsfreie Stromversorgung für 5,8 km Tunnel unter schwierigen Umweltbedingungen mit Temperaturen bis 40 °C und großen Sandmengen.

Mehr

Power Generation

Wie wir die Umwelt und DNA-Proben aus der ganzen Welt schützen

Das mtu Kinetic PowerPack sorgt für unterbrechungsfreie Stromversorgung, damit weltweit führende Institute und Organisationen für Genomforschung und Computerbiologie einige der größten Herausforderungen der Menschheit überwinden können.