DaimlerChrysler Off-Highway: Führender Lieferant von Hochleistungs-Militärmotoren
Veröffentlicht am 03 März 2004
Die Motoren der Baureihe 890 werden von DaimlerChrysler Off-Highway entwickelt und gebaut.
DaimlerChrysler Off-Highway ist einer der weltweit führenden Hersteller von Dieselmotoren und Antriebssystemen und der klare Marktführer bei Dieselmotoren für militärische Anwendungen. Zudem ist das Unternehmen der wichtigste Lieferant der US-Armee bei Hochleistungs-Dieselmotoren. Die Gesamtzahl der weltweit ausgelieferten Motoren für militärische Anwendungen beläuft sich auf über eine halbe Million Stück.
Bei Dieselmotoren mit einer Leistung von 50 bis 500 kW für militärische Anwendungen hält DaimlerChrysler Off-Highway im zugänglichen Markt (ohne China und GUS-Staaten) einen Anteil von mehr als 40 Prozent, im Bereich über 500 kW beträgt der Anteil 70 Prozent. Mit einem Produktangebot von elf verschiedenen Motorbaureihen wird der gesamte Leistungsbereich zwischen 100 PS und 2 700 PS abgedeckt.
Im Segment Marine- und Behördenschiffe nimmt DaimlerChrysler Off-Highway eine ähnlich starke Stellung ein. Im Leistungsbereich zwischen 1.300 und 13.000 PS (1.000 bis 10.000 kW) ist das Unternehmen mit einem Anteil von mehr als 60 Prozent Weltmarktführer, wofür der als X-Craft bezeichnete Katamaran der US-Marine ein aktuelles Beispiel ist. Das 73 Meter lange Schiff soll eine Geschwindigkeit von 50 Knoten erreichen. Es wird Mitte 2004 ausgeliefert.
Einer der wichtigsten Aufträge der US-Streitkräfte ist der Antrieb für das Expeditionary Fighting Vehicle (EFV) des US-Marinekorps. Das Amphibienfahrzeug wiegt 37 Tonnen und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Knoten auf dem Wasser und 70 km/h an Land. Das Fahrzeug erhält seine Leistung von einem 12-Zylinder MT 883 Dieselmotor mit 2.016 kW (2.740 PS). Dieser Motor stellt die Spezialversion einer bereits vorhandenen Baureihe dar und wurde für das EFV speziell angepasst und in der Leistung verbessert.