PRESSEMELDUNG Corporate

Tognum liefert Dieselmotoren für spanische Schützenpanzer

Veröffentlicht am 26 Oktober 2007

Die Tognum-Tochtergesellschaft MTU Friedrichshafen hat in diesen Tagen einen Großauftrag über knapp 200 Motoren für den spanischen Schützenpanzer Pizarro II erhalten. Der Auftragswert beträgt ca. 17 Millionen Euro. Die Motoren der Baureihe 199 haben eine Leistung von 530 kW bei 2.300 Umdrehungen pro Minute.

Bilder [2 Dateien, 878 KB]

  • Großauftrag über knapp 200 Motoren
  • Auftragswert von ca. 17 Mio. €

Die Tognum-Tochtergesellschaft MTU Friedrichshafen hat in diesen Tagen einen Großauftrag über knapp 200 Motoren für den spanischen Schützenpanzer Pizarro II erhalten. Der Auftragswert beträgt ca. 17 Millionen Euro. Die Motoren der Baureihe 199 haben eine Leistung von 530 kW bei 2.300 Umdrehungen pro Minute. Zum Lieferumfang gehört neben dem Motor auch die Kühlanlage. Auftraggeber ist der spanische Generalunternehmer General Dynamics Santa Barbara Systemas.

Der Pizarro II ist für eine Besatzung von bis zu elf Soldaten ausgelegt. Mit einem Gefechtsgewicht von rund 28 Tonnen erreicht er eine Geschwindigkeit von bis zu 70 Stundenkilometern. Der Schützenpanzer ist eine österreichisch-spanische Gemeinschaftsentwicklung. Bereits 1996 hatte Spanien über 100 Fahrzeuge des Vorgängermodells Pizarro I bestellt, die auch bereits mit mtu-Motoren ausgestattet waren. Dem spanischen Pizarro entspricht der bauähnliche Ulan in Österreich, der ebenfalls mit mtu-Motoren ausgerüstet ist. Die positiven Erfahrungen der spanischen und österreichischen Armee führten zum neuen Auftrag in Spanien.


- Ende -

Tognum


Mit ihren Unternehmensfeldern mtu Engines sowie Tognum Onsite Energy Systems & Components ist die Tognum-Gruppe einer der weltweit führenden Anbieter von schnelllaufenden Dieselmotoren und kompletten Antriebssystemen für Schiffe, schwere Land- und Schienenfahrzeuge, von Industrieantrieben sowie dezentralen Energieanlagen.

Das Produktprogramm mit Dieselmotoren von 20 bis 9.100 kW Leistung, Gasmotorensystemen, Gasturbinen und Brennstoffzellen ist eines der modernsten und umfassendsten der Branche. Für die Steuerung und Überwachung der Motoren und Antriebsanlagen entwickelt und produziert das Unternehmen maßgeschneiderte Elektroniksysteme.

Die Tognum-Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2006 einen Umsatz von rund 2,5 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell 7.800 Mitarbeiter. Mit 16 Tochtergesellschaften, über 130 Vertriebspartnern und 1.100 autorisierten Händlern ist Tognum mit seiner Vertriebs- und Servicestruktur global ausgerichtet.
Wolfgang Boller Leiter externe Kommunikation, Pressesprecher Regional- und Wirtschaftsmedien
Tel.:
+49 7541 90 2159
E-mail: