PRESSEMELDUNG Corporate

Tognum remotorisiert knapp 300 Schützenpanzer für Saudi-Arabien

Veröffentlicht am 17 Juni 2008

Die Tognum-Tochtergesellschaft MTU Friedrichshafen hat den Auftrag für die Lieferung von knapp 300 Motoren zur Remotorisierung von saudi-arabischen Schützenpanzern des Typs M113 erhalten. Vertragspartner ist die türkische Wehrtechnikfirma FNSS Savunma Sistemleri A.S., die im Auftrag der Streitkräfte Saudi-Arabiens knapp 300 der 1750 vorhandenen Schützenpanzer M113 modernisiert.
  • Auftragsvolumen rund 10 Mio. Euro
  • Rund 300 Motoren des Typs 6V 53T für Schützenpanzer

Friedrichshafen, 17. Juni 2008. Die Tognum-Tochtergesellschaft MTU Friedrichshafen hat den Auftrag für die Lieferung von knapp 300 Motoren zur Remotorisierung von saudi-arabischen Schützenpanzern des Typs M113 erhalten. Vertragspartner ist die türkische Wehrtechnikfirma FNSS Savunma Sistemleri A.S., die im Auftrag der Streitkräfte Saudi-Arabiens knapp 300 der 1750 vorhandenen Schützenpanzer M113 modernisiert. Der Auftragswert für mtu liegt bei rund 10 Mio. Euro mit Auslieferung der Motoren im Jahr 2008 und 2009.

Die Sechszylindermotoren der Baureihe 53T stammen von der Tognum-Tochter MTU Detroit Diesel. Sie leisten 260 kW (350 bhp) und sind weltweit bereits über 80.000 mal verkauft worden. Seit fünf Jahrzehnten beweisen sie ihre Robustheit, Zuverlässigkeit und einfache Wartung in militärischen Fahrzeugen. Mit neuester Motorentechnologie erfüllt die Baureihe 53 beispielsweise den 400-Stunden-NATO-Test.


- Ende -

Tognum


Mit ihren Unternehmensfeldern Engines sowie Onsite Energy Systems & Components ist die Tognum-Gruppe einer der weltweit führenden Anbieter von schnelllaufenden Dieselmotoren und kompletten Antriebssystemen für Schiffe, schwere Land- und Schienenfahrzeuge, von Industrieantrieben sowie dezentralen Energieanlagen.

Das Produktprogramm mit Dieselmotoren von 20 bis 9.100 kW Leistung, Gasmotorensystemen, Gasturbinen und Brennstoffzellen ist eines der modernsten und umfassendsten der Branche. Für die Steuerung und Überwachung der Motoren und Antriebsanlagen entwickelt und produziert das Unternehmen maßgeschneiderte Elektroniksysteme.

Die Tognum-Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2007 einen Umsatz von über 2,8 Mrd. Euro und beschäftigte Ende 2007 rund 8.200 Mitarbeiter. Mit 23 konsolidierten Tochtergesellschaften, über 130 Vertriebspartnern und 1.100 autorisierten Händlern ist Tognum mit seiner Vertriebs- und Servicestruktur global ausgerichtet.

Betreffend in die Zukunft gerichtete Aussagen:


Diese Information enthält auch in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen, Prognosen und Schätzungen der Unternehmensleitung von Tognum beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die unseren in die Zukunft gerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen, Prognosen und Schätzungen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass diese Annahmen, Prognosen und Schätzungen sich auch in der Zukunft als richtig erweisen. Annahmen, Prognosen und Schätzungen bergen naturgemäß Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in die Zukunft gerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören u. a.: Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführung von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte oder Dienstleistungen und Änderungen der Geschäftsstrategie. Tognum übernimmt keinerlei besondere Verpflichtungen die hier gemachten, in die Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren und/oder zu berichtigen und/oder zu bestätigen oder Aktualisierungen/Berichtigungen zu irgendeiner in die Zukunft gerichtete Aussage zu veröffentlichen, die Umstände oder Verlautbarungen berücksichtigen, die nach dem Datum der heutigen Veröffentlichung eintreten.
Wolfgang Boller Leiter externe Kommunikation, Pressesprecher Regional- und Wirtschaftsmedien
Tel.:
+49 7541 90 2159
E-mail: