PRESSEMELDUNG Corporate

Tognum liefert Blockheizkraftwerke für indonesischen Textilhersteller

Veröffentlicht am 25 Oktober 2010

Der Antriebssystem- und Energieanlagenspezialist Tognum hat einen Auftrag für acht gasmotorbetriebene Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen der Marke mtu Onsite Energy erhalten.

Bilder [1 Dateien, 422 KB]

  • Lieferung umfasst acht Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen mit Gasmotoren einschließlich Anlagensteuerung

Friedrichshafen/Jakarta (Indonesien), 25. Oktober 2010. Der Antriebssystem- und Energieanlagenspezialist Tognum hat einen Auftrag für acht gasmotorbetriebene Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen der Marke mtu Onsite Energy erhalten. Den Auftrag erhielt die Tognum-Tochter MTU Asia Pte. Ltd. mit Sitz in Singapur. Die Blockheizkraftwerke werden von Gasmotoren des Typs 20V 4000 L62 angetrieben, die jeweils eine maximale elektrische Leistung von fast zwei Megawatt haben. Endkunde ist der indonesische Textilhersteller PT Spinmill Indah Industry mit Sitz in Tangerang in der Nähe von Jakarta. „Der effiziente Einsatz von Energie, Wasser und Rohstoffen gewinnt im indonesischen Wachstumsmarkt immer mehr an Bedeutung“, so Christof von Branconi, Tognum-Vorstand für den Geschäftsbereich Onsite Energy & Components. „Mit unseren umweltfreundlichen und wirtschaftlichen Systemlösungen zur Energieerzeugung unterstützen wir die nachhaltige Entwicklung im südostasiatischen Raum und führen unseren strategischen Ausbau des Geschäfts mit dezentralen Energieanlagen fort.“
Die am Tognum-Standort Augsburg hergestellten Aggregate bestehen im Kern aus mtu-Gasmotoren 20V 4000 L62, Generator, Kühlsystem und der Anlagensteuerung. Im Heizkraftwerk der Baumwollspinnerei von PT Spinmill Indah Industry erzeugen die Aggregate künftig rund um die Uhr Strom für alle Produktionsprozesse und elektrischen Verbraucher. Die entstehende Abwärme wird mit Hilfe einer Absorptionskältemaschine in Kälte für die Klimaanlage umgewandelt. Eine solche Kombination ermöglicht eine Energieeffizienz von rund 90 Prozent.
PT Spinmill Indah Industry ist einer der größten Textilhersteller Südostasiens, dessen Kerngeschäft die Produktion von Handtüchern, Bekleidung und Garnen für den Export nach Europa, Japan und in die USA ist. Schon vor Jahren begann das Unternehmen, die Produktherstellung so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Für die Spinnerei in der Nähe von Jakarta sollte deshalb eine Lösung zur Energieerzeugung gefunden werden, die besonders emissions-, geräusch- und wartungsarm ist. Unabhängig vom Strom aus dem öffentlichen Netz zu werden, insbesondere bei Stromausfällen, war ein weiterer wichtiger Aspekt für die Investition in die Blockheizkraftwerke.
Wolfgang Boller Leiter externe Kommunikation, Pressesprecher Regional- und Wirtschaftsmedien
Tel.:
+49 7541 90 2159
E-mail: