mtu Onsite Energy sorgt für Strom auf dem Karpfhamer Volksfest
Veröffentlicht am 31 August 2012
Stromaggregate der Tognum-Tochtergesellschaft mtu Onsite Energy Systems GmbH sorgen auf dem Karpfhamer Volksfest für Energie.
- Fünf Aggregate mit insgesamt 2,5 Megawatt Leistung für Zelte, Fahrgeschäfte, Biergärten und Open-Air-Bars von Haslinger
- 24-Stunden-Service von mtu Onsite Energy Systems GmbH (früher Aggretech AG)
Ruhstorf, 31. August 2012. Stromaggregate der Tognum-Tochtergesellschaft mtu Onsite Energy Systems GmbH sorgen auf dem Karpfhamer Volksfest für Energie. Die fünf Aggregate mit insgesamt 2,5 Megawatt Leistung stellen sicher, dass die Lichter und Musik in den Zelten, Fahrgeschäfte, Biergärten und Open-Air-Bars des Betreibers Haslinger nicht ausgehen. Haslinger hat die Stromaggregate von mtu Onsite Energy mit 24-Stunden-Service angemietet, da das örtliche Stromnetz den zusätzlichen Energiebedarf während des Festes nicht abdecken kann. Das Karpfhamer Volksfest ist nach Angaben der Stadt Bad Griesbach das drittgrößte Volksfest Bayerns – im vergangenen Jahr besuchten es mehr als 500.000 Menschen. Das Fest hat am 30. August 2012 begonnen und endet am 4. September.
Die Stromaggregate der mtu Onsite Energy Systems für das Karpfhamer Volksfest basieren auf mtu-Motoren des Typs 1600 und werden in so genannten „Powercontainern“ an Ort und Stelle installiert. Die Schalldämmung der Container sorgt für ungetrübten Musikgenuss auf dem Fest.
Die mtu Onsite Energy Systems GmbH hatte bis Juni dieses Jahres unter dem Namen Aggretech AG firmiert. Zuvor hatte die heutige Muttergesellschaft Tognum im April den Kauf von mehr als 75 Prozent der Aggretech-Anteile abgeschlossen. Wer mtu Onsite Energy persönlich kennen lernen möchte: Auf der parallel zum Fest stattfindenden Landwirtschaftsausstellung Rottalschau wird mtu Onsite Energy ein Gasaggregat der Baureihe 400 zeigen.
Tel.: |
+49 7541 90 3989
|
E-mail: |