mtu zeigt auf Europort Antriebslösungen für kommerzielle Schifffahrt
Veröffentlicht am 05 November 2013
Die Tognum-Tochter MTU Friedrichshafen präsentiert auf der Schiffsmesse Europort in Rotterdam (Halle 1, Stand 1425) vom 5. bis 8. November ihre Produktpalette für kommerzielle Schiffsanwendungen.
- Baureihen 2000 und 4000 mit niedrigem Kraftstoffverbrauch und hoher Lebensdauer
- Aggregate für dieselelektrischen Antrieb und Bordstrombedarfe
- Neues Automationssystem zur Antriebsanlagensteuerung
Friedrichshafen, 5. November 2013. Die Tognum-Tochter MTU Friedrichshafen präsentiert auf der Schiffsmesse Europort in Rotterdam (Halle 1, Stand 1425) vom 5. bis 8. November ihre Produktpalette für kommerzielle Schiffsanwendungen. Als Systempartner liefert mtu komplette Antriebspakete, die neben mtu-Motoren Teilsysteme wie Kupplung, Getriebe, Bordstromaggregate und integrierte Schiffsautomationssysteme einschließen. Kundenspezifische Servicelösungen und Dienstleistungen ergänzen das Portfolio.
Auf dem Messestand ist unter anderem die 16-Zylinder-Version eines Arbeitsschiffmotors der Baureihe 4000 „Ironmen“ zu sehen. Verfügbar als 8 , 12- und 16-Zylindermotoren decken die Ironmen einen Leistungsbereich von 746 bis 2.240 Kilowatt ab. Sie kommen traditionell dort zum Einsatz, wo besonders zuverlässige, langlebige Antriebslösungen mit hoher Verfügbarkeit und niedrigen Betriebskosten gefragt sind – etwa im Schlepper- und Binnenschifffahrtsbereich. Außerdem bietet mtu Dieselaggregate von 760 bis 3.015 Kilowatt Leistung für den dieselelektrischen Antrieb von Offshore-Versorgungsschiffen und die Bordstromversorgung an.
Auf der Europort stellt mtu außerdem Motoren der Baureihe 2000 für kommerzielle Schiffe aus. Verfügbar in Varianten mit 8, 10, 12 und 16 Zylindern decken sie ein Leistungsspektrum von 400 bis 1.630 Kilowatt ab. Die Motoren sind besonders zuverlässig und wartungsfreundlich, sie haben ein gutes Leistungsgewicht und kompaktes Format – entscheidende Eigenschaften, dank derer Binnenschiffe ebenso wie schnelle Windparktender effizient und kraftstoffsparend angetrieben werden.
Im Bereich Schiffsautomation erfüllt mtu die unterschiedlichen Anforderungen von Kunden und Klassifikationsgesellschaften mit Blue Vision New Generation: Der Fokus des von mtu entwickelten Automationssystems liegt auf spezialisierten Komponenten, die sich mit hochwertigen Standardprodukten zu einer modularen und skalierbaren Lösung kombinieren lassen. In Arbeitsschiffen, die von Motoren der mtu-Baureihen 2000 oder 4000 angetrieben werden, löst Blue Vision New Generation in seinen unterschiedlichen Varianten („Basic“, „Advanced“ und „Premium“) die heutigen Produkte Smartline, Blueline und Bluevision ab.
Ergänzt wird die Produktpalette durch das umfassende Serviceprogramm mtu ValueCare, auf welches Kunden an mehr als 1.200 Standorten weltweit zugreifen können. Hierzu zählen unter anderem passgenaue Wartungsverträge, verlängerte Gewährleistungen, eine zuverlässige und schnelle Versorgung mit Originalersatzteilen sowie Remanufacturing, ganz nach den individuellen Bedürfnissen der Kunden.
Tel.: |
+49 7541 90 2159
|
E-mail: |