PRESSEMELDUNG Corporate

Tognum liefert über 300 Antriebe an Triebwagenhersteller Alstom

Veröffentlicht am 25 März 2013

Der Antriebssystem- und Energieanlagenspezialist Tognum hat einen Auftrag über 307 Powerpacks von dem Triebwagenhersteller Alstom erhalten.

Bilder [2 Dateien, 1 MB]

  • mtu-Powerpacks als Unterflurantrieb in Coradia LINT-Nahverkehrszügen im Dieselnetz SüdWest
  • Betreiber: Deutsche Bahn und Netinera

Friedrichshafen, 25. März 2013. Der Antriebssystem- und Energieanlagenspezialist Tognum hat einen Auftrag über 307 Powerpacks von dem Triebwagenhersteller Alstom erhalten. Ab Dezember 2014 werden die neuen Nahverkehrszüge im Dieselnetz SüdWest mit den kompakten Unterflurantrieben der Marke mtu unterwegs sein. Die Powerpacks kommen in den Alstom-Triebwagen des Typs Coradia LINT 41, 54 und 81 zum Einsatz. Sie erfüllen die Emissionsstufe EU Stage IIIB und verfügen über eine Leistung von 390 Kilowatt. Betrieben werden die Regionaltriebzüge, die in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und dem Saarland   verkehren werden, durch das private Verkehrsunternehmen Netinera und die Deutsche Bahn.

Die Coradia-LINT-Fahrzeuge vom Typ 41, 54 und 81 laufen mit jeweils zwei, drei oder vier Antriebseinheiten, basierend auf den liegenden Sechszylinder-Reihenmotoren der mtu-Baureihe 1800. Alstom wird in den Neuzügen 207 Powerpacks für den Betreiber Netinera und weitere 100 für den Auftrag der Deutschen Bahn verbauen. Aufgrund ihrer flachen Bauweise eignen sich die Powerpacks besonders für den Unterflurantrieb von Schienenfahrzeugen. Der kompakte Aufbau verringert das Gesamtgewicht der Triebwagen, was zu einem sparsamen Kraftstoffverbrauch bei hoher Leistung führt. Die Powerpacks sind mit einem SCR-Katalysator zur Abgasreinigung ausgerüstet, um Stickoxidemissionen zu verringern. Außerdem reduzieren innermotorische Maßnahmen die Partikelemissionen um rund 90 Prozent im Vergleich zur vorherigen Emissionsstufe EU Stage IIIA. In Kombination mit einem innovativen Motormanagement können bis zu fünf Prozent Dieselkraftstoff eingespart und damit auch die CO2-Emissionen gesenkt werden.

Bereits in der Vergangenheit haben Alstom und Tognum für Nahverkehrsprojekte in Deutschland, Dänemark und den Niederlanden erfolgreich zusammengearbeitet.
Wolfgang Boller Leiter externe Kommunikation, Pressesprecher Regional- und Wirtschaftsmedien
Tel.:
+49 7541 90 2159
E-mail: