PRESSEMELDUNG Corporate

mtu und mtu Onsite Energy präsentieren Antriebslösungen auf der ConExpo-Con/Agg 2014

Veröffentlicht am 18 Februar 2014

mtu und mtu Onsite Energy zeigen auf der ConExpo-Con/Agg 2014 ein umfassendes Produktportfolio an Energieerzeugungsanlagen und Antriebssystemen für die Anwendungen Bau, Industrie und Bergbau.

Bilder [2 Dateien, 3 MB]

  • mtu-Dieselmotoren für Industrieanwendungen und Bergbau für EPA Tier 4 final
  • Dezentrale Energieerzeugungslösungen von mtu Onsite Energy

Novi/Friedrichshafen, 18. Februar 2014. mtu und mtu Onsite Energy zeigen auf der ConExpo-Con/Agg 2014 ein umfassendes Produktportfolio an Energieerzeugungsanlagen und Antriebssystemen für die Anwendungen Bau, Industrie und Bergbau. Die Rolls-Royce Power Systems-Marken präsentieren auf zwei Ausstellungsflächen hochmoderne Dieselmotoren und dezentrale Energieanlagen. Auf der ConExpo-Con/Agg 2014, dem internationalen Treffpunkt für Fachpublikum aus der Baubranche, werden mehr als 125.000 Besucher erwartet. Sie findet vom 4. bis 8. März im Las Vegas Convention Center statt.

mtu – South Hall, Stand 84430


Auf dem mtu-Stand in der South Hall des Convention Centers wird das gesamte Motorenportfolio für Off-Highway-Anwendungen in den Bereichen Bau, Industrie und Landwirtschaft präsentiert. Alle gezeigten Motoren erfüllen die Abgasnorm EPA Tier 4 final. Ausgestellt wird ein 6-Zylinder-Reihenmotor-Schnittmodell der Baureihe 1500 mit SCR-System, bei dessen Auslegung auf den einfachen Einbau für die OEMs Wert gelegt wurde. Motoren der Baureihe 1500 sind im Leistungsbereich von 400 bis 460 Kilowatt (536 bhp bis 617 bhp) erhältlich. Ebenfalls zu sehen ist die Baureihe 1000, die einen Leistungsbereich von 100 bis 260 Kilowatt (134 bis 349 bhp) abdeckt und ebenfalls mit SCR-System ausgestattet ist. Auch die Baureihe 1300 mit einem Leistungsbereich von 320 bis 390 Kilowatt (429 bis 523 bhp) wird am mtu-Stand präsentiert. Daneben präsentiert mtu die Baureihe 1600 mit einem Leistungsbereich von 567 bis 730 Kilowatt (760 bis 979 bhp) sowie das mtu Onsite Energy Genset mit einem 1600er-Motor und einer Nennleistung von 500 Kilowatt elektrisch.

Auch Motoren der mtu-Baureihen 2000 und 4000 für Bergbauanwendungen, wie Bagger oder Muldenkipper, werden präsentiert. Ausgestellt wird ein 16V 2000 und ein 12V 4000-Motor. Beide Produkte erfüllen die EPA Tier 4 final-Anforderungen ohne Abgasnachbehandlungssystem und sind damit wegweisend in den Bereichen Bau und Bergbau.

Präsentiert wird auch die vollständig neu entwickelte mtu Power Drive Unit, mit der eine Vielzahl von Ausrüstungsteilen wie etwa Pumpen, Bohrer und industrielle Maschinen mechanisch angetrieben werden können. In der neuen Power Drive Unit kommen mtu-Motoren der Baureihen 1000 bis 1500 zum Einsatz. Sie erfüllen die Tier 4 final-Anforderungen mittels   SCR-System, ohne dass Dieselpartikelfilter (DPF) oder Dieseloxidationskatalysatoren (DOC) notwendig sind. mtu entwickelt diese Produktfamilie für unterschiedliche Leistungsbereiche, Anpassungen und weitere Emissionsstufen.

mtu Onsite Energy – Außenbereich, Stand 7764


Im Außenbereich des Convention Centers zeigt mtu Onsite Energy auf dem Platinum Lot die neuesten Anlagen zur dezentralen Energieerzeugung. Präsentiert wird das mtu Onsite Energy mobile 1600er-Power Module mit einer Nennleistung von 550 Kilowatt elektrisch. Es ermöglicht eine flexible Stromerzeugung, auch wenn die Baustelle oder Mine fernab jeder Infrastruktur liegt.

Zudem sind Besucher der ConExpo-Con/Agg eingeladen, die mtu ValueCare Ausstellung auf dem mtu-Stand zu besuchen. Hier erhalten sie Informationen zum vollständigen mtu und mtu Onsite Energy Portfolio an Original-Ersatzteilen, Serviceleistungen und Austauschmotoren.

Weitere Informationen zur ConExpo 2014-Con/Agg 2014 finden Sie unter: www.conexpoconagg.com.
Wolfgang Boller Leiter externe Kommunikation, Pressesprecher Regional- und Wirtschaftsmedien
Tel.:
+49 7541 90 2159
E-mail: