PRESSEMELDUNG Corporate

ROLLS-ROYCE PRÄSENTIERT LÖSUNG ZUR STABILISIERUNG DER STROMVERSORGUNG IN SUBSAHARA-AFRIKA

Veröffentlicht am 07 November 2016

Rolls-Royce hat seine Energielösung für das Ressano Garcia-Kraftwerk vorgestellt.

Bilder [3 Dateien, 8 MB]

  • Kern des größten Kraftwerks von Mosambik sind dreizehn Rolls-Royce-Gasmotoren des Typs B35:40V20
  • Der erzeugte Strom wird direkt in das öffentliche Netz eingespeist


MOSAMBIK, AFRIKA – Rolls-Royce hat seine Energielösung für das Ressano Garcia-Kraftwerk vorgestellt. Von hier aus wird das öffentliche Netz von Mosambik mit Strom versorgt. Im Zentrum des Kraftwerks stehen dreizehn Rolls-Royce-Gasmotoren des Typs B35:40V20. Das Kraftwerk ist die größte Stromerzeugungsanlage in Mosambik, die von mittelschnelllaufenden Gasmotoren von Rolls-Royce angetrieben wird. Sie erzeugen eine Gesamtleistung von 120 Megawatt.

In Ländern wie Mosambik stellt diese Technologie ein wichtiges Element beim Ausbau der nationalen Stromversorgung dar. In den afrikanischen Ländern südlich der Sahara ist die Energieversorgung ein großes Problem. Erdgas bietet hier die Möglichkeit, eine kontinuierliche Stromversorgung sicherzustellen. Gasbetriebene Kraftwerke haben kürzere Bauzeiten als Atom- oder Kohlekraftwerke und bieten eine zeitnahe Lösung zur Stabilisierung der Stromversorgung. Eigentümer und Betreiber des Ressano Garcia-Kraftwerks   ist der private Energieerzeuger Gigawatt Mozambique. Die Auslegung des Kraftwerks erfolgte zum Schutz der Bevölkerung gemäß Richtlinie B31.8 des Berufsverbands für Maschinenbauingenieure in den USA.

Bei einer Kundenpräsentation der Versorgungslösung sagte Andrea Nono, Geschäftsführerin von mtu Südafrika: „Einige Mitarbeiter von mtu wurden für Rolls-Royce-Produkte geschult. Auf diese Weise können wir eine Komplettlösung anbieten. Dieses Projekt ist für Rolls-Royce Power Systems äußerst erfolgreich und wirtschaftlich, und wir sind bereit, an anderen Orten in Afrika derartige Lösungen umzusetzen. Rolls-Royce Power Systems ist gut aufgestellt, kurzfristig Lösungen anzubieten und wir freuen uns darauf, zur Stabilisierung der öffentlichen Stromversorgung in Afrika beizutragen.“

mtu Südafrika, eine hundertprozentige Tochter von Rolls-Royce Power Systems, war an der Realisierung des Projekts beteiligt, das innerhalb von 18 Monaten abgeschlossen werden konnte. Während der Bauphase entstanden neue Arbeitsplätze.
Silke Rockenstein Pressesprecherin Fachpresse, alle Regionen
Tel.:
+49 7541 90 7740
E-mail: