PRESSEMELDUNG Corporate

ROLLS-ROYCE ZEIGT AUF BAUMA mtu ONSITE ENERGY-STROMAGGREGATE FÜR BAUSTELLEN

Veröffentlicht am 11 April 2016

Rolls-Royce präsentiert auf der Baufachmesse Bauma in München vom 11. bis 17. April 2016 mobile und stationäre Dieselaggregate von mtu Onsite Energy, die zur Stromerzeugung auf Baustellen besonders geeignet sind.
  • Neues 20-Fuß-Containeraggregat der Baureihe 2000 wird ausgestellt
  • Portfolio umfasst mobile und stationäre Dieselaggregate in einem elektrischen Leistungsbereich von 30 bis 3.250 Kilowatt

FRIEDRICHSHAFEN/MÜNCHEN – Rolls-Royce präsentiert auf der Baufachmesse Bauma in München vom 11. bis 17. April 2016 mobile und stationäre Dieselaggregate von mtu Onsite Energy, die zur Stromerzeugung auf Baustellen besonders geeignet sind. Ausgestellt werden in Halle A4 am Stand 314 außerdem mtu-Motoren für Baustellenfahrzeuge. Die Marken mtu Onsite Energy und mtu sind Teil von Rolls-Royce Power Systems.

Auf dem Messestand wird das Modell eines 20-Fuß-Containeraggregats zu sehen sein, das seit 2015 zum Lieferprogramm von mtu Onsite Energy gehört. Das Aggregat basiert auf der neuen Generation der Baureihe 2000, die mit Common-Rail-Einspritzung ausgestattet ist. Es wird mit einer elektrischen Leistung von bis zu 1.120 Kilowatt in Standby-Anwendungen und bis zu 1.000 Kilowatt in Prime-Anwendungen angeboten. Durch ein modulares Design ist das 20-Fuß-Containeraggregat vielfältig einsetzbar und auch für raue Umgebungsbedingungen und abgelegene Gebiete bestens geeignet. Dank des Zwei-Türen-Systems kann eine einfache Wartung an allen Komponenten durchgeführt werden.

Das Portfolio von mtu Onsite Energy umfasst mobile und stationäre Dieselaggregate in einem elektrischen Leistungsbereich von 30 bis 3.250 Kilowatt und Gasaggregate in einem elektrischen Leistungsbereich von 120 bis 2.500 Kilowatt.
Yvonne Wirth Pressereferentin
Tel.:
+49 7541 90 6535
49 7541 90 6535
E-mail:
Silke Rockenstein Pressesprecherin Fachpresse, alle Regionen
Tel.:
+49 7541 90 7740
E-mail: