PRESSEMELDUNG Corporate

ROLLS-ROYCE ZEIGT mtu-MOTOR FÜR DEN AFRIKANISCHEN BAHNMARKT AUF MESSE RAIL AFRICA

Veröffentlicht am 28 Juni 2016

Rolls-Royce zeigt auf Afrikas größter Bahnmesse und -konferenz Africa Rail vom 28. bis 29. Juni in Johannesburg die Bahnantriebs- und Servicelösungen von mtu.

Bilder [1 Dateien, 611 KB]

  • Motor des Typs 16V 4000 R43R für Einsatz in Afrika geeignet
  • mtu-Motoren für Transnet Freight Rail werden in Südafrika endmontiert, lackiert und getestet

FRIEDRICHSHAFEN/JOHANNESBURG, SÜDAFRIKA – Rolls-Royce zeigt auf Afrikas größter Bahnmesse und -konferenz Africa Rail vom 28. bis 29. Juni in Johannesburg die Bahnantriebs- und Servicelösungen von mtu. Auf Stand H2 in der Haupthalle wird ein Motor des Typs 16V 4000 R43R gezeigt. Produkte von mtu treiben seit mehr als 90 Jahren Schienenfahrzeuge an. Die Marke mtu ist Teil von Rolls-Royce Power Systems.

Andrea Nono, Geschäftsführerin von mtu Südafrika, sagt: „Afrika ist ein sehr wichtiger Markt für uns. Wir sind stolz, mit unseren leistungsstärksten Lokomotivmotoren an einem der größten Transportinfrastrukturprojekte in Südafrika beteiligt zu sein.“ Rolls-Royce liefert insgesamt 232 mtu-Motoren des Typs 20V 4000 R63L mit einer Leistung von 3.300 Kilowatt für neue Güterlokomotiven des südafrikanischen Betreibers Transnet Freight Rail. Die Lokomotiven der Class 45 wurden von der chinesischen Firma CRRC entwickelt, dem größten Schienenfahrzeughersteller der Welt. Die ersten beiden Lokomotiven werden derzeit von China nach Südafrika verschifft. Lediglich die ersten 20 Lokomotiven werden in China gebaut, die restlichen 212 werden in Südafrika montiert. Dasselbe gilt für die mtu-Lokomotivmotoren: Die ersten 20 Motoren werden komplett in Friedrichshafen produziert. Die weiteren 212 Motoren werden als Bausätze an mtu Südafrika geliefert und dort endmontiert, lackiert und getestet. mtu Südafrika erneuert derzeit seine Werksanlage, um diese neuen Fertigungstätigkeiten ausführen zu können.

Der ausgestellte mtu-Motor des Typs 16V 4000 R43R leistet 2.000 Kilowatt und ist hervorragend geeignet für die Verwendung in Lokomotiven in ganz Afrika – in schweren Rangierlokomotiven ebenso wie im Fracht- und Passagierverkehr auf verschiedenen Spurbreiten. Seit 1996 wurden mehr als 2.500 Bahnmotoren der mtu-Baureihe 4000 in alle Welt verkauft – sie haben seitdem ihre Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit unter härtesten Bedingungen auf allen Kontinenten unter Beweis gestellt.

Abgerundet wird das Portfolio von mtu durch das Serviceprogramm „mtu ValueCare“ mit passgenauen Wartungslösungen, Originalersatzteilen und grunderneuerten Produkten. mtu ValueCare Serviceprodukte sorgen für maximale Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Effizienz über den gesamten Produktlebenszyklus. mtu verfügt über mehr als 1.200 Service-Standorte weltweit, welche für individuellen Support sorgen.
Rolf Behrens Pressesprecher Mobile Power Solutions
Tel.:
+49 7541 90 3461
E-mail:
Silke Rockenstein Pressesprecherin Fachpresse, alle Regionen
Tel.:
+49 7541 90 7740
E-mail: