PRESSEMELDUNG Corporate

Rolls-Royce bringt neue Notstromaggregate mit bis zu 4.000 kVA von mtu Onsite Energy auf den Markt

Veröffentlicht am 10 August 2018

Das neue mtu-Onsite-Energy-Genset 20V 4000 DS3600 ist auf dem Markt. Es basiert auf den weiterentwickelten mtu-Motoren der Baureihe 4000 von Rolls-Royce.

Bilder [2 Dateien, 3 MB]

  • Weiterentwickelte mtu-Motoren der Baureihe 4000 liefern bis zu 16 Prozent mehr Leistung als ihre Vorgänger
  • Gensets mtu 20V 4000 DS3600 und mtu 20V 4000 DS 4000 werden für Einspeisung ins öffentliche Stromnetz zertifiziert

Das neue mtu-Onsite-Energy-Genset 20V 4000 DS3600 ist auf dem Markt. Es basiert auf den weiterentwickelten mtu-Motoren der Baureihe 4000 von Rolls-Royce. Der Leistungsbereich des Dieselaggregats 20V 4000 DS3600 ist gegenüber dem bisherigen Portfolio deutlich um zehn Prozent erhöht auf ca. 3.000 Kilowatt elektrisch (3.730 kVA) bei Standby Power und bietet bei Prime Power ca. 2.700 Kilowatt elektrisch (3.390 kVA). Mit über 23.000 verkauften Baureihe-4000-Motoren für die Energie-Erzeugung haben sich die Vorgänger-Generationen dieses Motors vielfach auf dem Markt bewährt.

Schon 2018 werden mehr als 30 Einheiten des neuen Aggregats ausgeliefert. Einen Großteil der ersten Aggregate mit einer Gesamtleistung von 75 MW sicherte sich ein internationaler Internetkonzern für die Notstromversorgung seines europäischen Rechenzentrums. Für September dieses Jahres kündigt mtu Onsite Energy mit dem 20V 4000 DS4000 Dieselgenset bereits die nächste, gegenüber dem bisherigen Angebot rund 16 Prozent höhere Leistungsstufe mit bis zu 3.200 Kilowatt elektrisch (4.000 kVA Standby-Leistung) an. Beide Aggregate zeichnen sich durch eine besonders geringe Grundfläche von rund 20 Quadratmetern aus.

Optimiertes Motorendesign für mehr Leistung


Ob in Rechenzentren, Flughäfen oder Krankenhäusern: Der Strombedarf funktionskritischer Anwendungen steigt ständig. Damit Gensets im Notfall den hohen Energiebedarf zuverlässig abdecken, benötigen sie immer stärkere Motoren, wie die der weiterentwickelten mtu-Baureihe 4000. Die Leistung wurde erhöht durch ein optimiertes Motorendesign, das einen höheren Mitteldruck in den Zylindern des Motors erlaubt, einen neuentwickelten Turbolader und eine veränderte Aggregate-Peripherie mit intelligent aufeinander abgestimmten Komponenten.

Genset übertrifft Norm-Anforderungen


Andreas Görtz, Leiter des Geschäftsbereichs Powergen bei Rolls-Royce Power Systems, erklärt: „Mit Inhouse-Kompetenz in allen Schlüsseltechnologien sowie modernsten Analytik- und Simulationstools haben wir eine Motorengeneration entwickelt, mit der das neue Dieselgenset die Normanforderungen teilweise sogar übertrifft. Das liegt unter anderem an dem hohen Lastfaktor des Motors, durch den das Notstromaggregat durchschnittlich mit 85 Prozent seiner Maximalleistung gefahren werden kann – ein Wert, der 15 Prozent über der Anforderung der ISO-8528-1 liegt. Zudem lässt sich der Generator in der wichtigsten Anwendung, Standby Power, bis zu 500 Stunden pro Jahr betreiben. Auch dieser Wert liegt weit über der Norm, die nur 200 Stunden vorsieht. „Bei Stromausfällen geht es immer darum, in Sekundenschnelle zuverlässig Energie zu liefern. In Rechenzentren kommt hinzu, dass das IT-Equipment sehr empfindlich auf Spannungs- und Frequenzschwankungen reagiert. Deswegen ist das Aggregate-Design so gestaltet, dass es diese Schwankungen minimiert. Wir sind stolz darauf, dass der erste Auftrag für das neue Genset von einem Global Player aus dem Silicon Valley kommt“, sagt Andreas Görtz.

Für Stromeinspeisung ins öffentliche Netz zertifiziert


Die Aggregate der Baureihe 4000 werden die Richtlinien des Verbands der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik e. V. (VDE) erfüllen und für den Netzparallelbetrieb zertifiziert. Deswegen können Betreiber die Aggregate nicht nur für die eigene Notfallversorgung einsetzen, sondern auch gewinnbringend Strom ins öffentliche Netz einspeisen. Energetisch ist das sinnvoll, um Instabilitäten im Stromnetz auszugleichen, die durch den Einsatz erneuerbarer Energiequellen vermehrt auftreten. Die zertifizierten Dieselaggregate von mtu Onsite Energy bieten dafür alle erforderlichen technischen Voraussetzungen.
Silke Rockenstein Pressesprecherin Fachpresse, alle Regionen
Tel.:
+49 7541 90 7740
E-mail: