Wo Thor waltet, sind Blitz und Donner nicht weit. Kein Wunder also, dass sich der Spanische Recycling-Spezialist ZB Group beim weltweit größten mobilen Hammermühlen-Schredder am Namen der nordischen Gottheit orientierte. Der Thor 2121 K pulverisiert zum Beispiel Kleinwagen im Handumdrehen. Angetrieben wird er dabei wahlweise von einem mtu-Motor des Typs 12V 4000 C15 oder 12V 4000 C35.
Beitrag zum Umweltschutz
Im Recycling-Geschäft kommt eine Hammermühle vor allem dann zum Einsatz, wenn es um die Zerkleinerung stark heterogener Materialgemische geht. Über magnetische, optische und Dichteverfahren werden die Materialien anschließend getrennt und dem Wertstoffkreislauf wieder gezielt zugeführt. Auch die eingesetzten Motoren des Thor 2121 K punkten in Sachen Umweltschutz, denn sie entspricht den Anforderungen der Emissionsvorschrift Tier 4 final der amerikanischen Umweltschutzbehörde.