STORY Power Generation

Zuverlässige Energieversorgung für das Hotel Barceló Riviera Maya

Veröffentlicht am 24 Juni 2021 von Julia Rieß

Rolls-Royce hat für das Hotel Barceló in Riviera Maya, Mexiko, drei 20-Zylinder-Dieselaggregate mit mtu-Motoren der Baureihe 4000 geliefert. Damit ist das Hotel gut gerüstet für den Fall eines Stromausfalls.
Schweißtreibende Temperaturen im Schlafzimmer, leere Handy-Akkus, warmes Bier – nichts davon wünscht man sich. Erst recht nicht, wenn man sich im Urlaub entspannen und erholen möchte. In Mexiko aber ist es gar nicht so selbstverständlich, dass Touristen und andere Hotelgäste rund um die Uhr den Komfort einer Klimaanlage, eines Fernsehers oder einer Schreibtischlampe genießen können. Denn in Mexiko kommen immer wieder Stromschwankungen oder gar mehrstündige Stromausfälle vor.

Im Hotel Barceló in Riviera Maya auf der Halbinsel Yucatán müssen die Gäste und Angestellten aber nun keinen Stromausfall mehr fürchten, seit mtu-Notstromaggregate von Rolls-Royce im Einsatz sind. EPC Sampol, ein Distributor von Rolls-Royce, lieferte eine „schlüsselfertige“ Anlage, und installierte drei mtu Dieselaggregate vom Typ 20V 4000 DS3100.  

mtu-Notstromaggregate liefern dann Strom für das Hotel, wenn das öffenltiche Stromnetz ausfällt.

Die Dieselaggregate, die in drei offenen Einheiten geliefert wurden, zeichnen sich durch höchste Effizienz und Qualität sowie geringe Wartungs- und Ersatzteilkosten aus. Ebenfalls unerlässlich für den Einsatz im Hotel: Sie verfügen über Schalldämpfer, was den Betrieb im Hotel für Angestellte und Gäste angenehmer macht.

Damit ist eine kundenfreundliche Grundstromversorgung gewährleistet - und auch wenn das Stromnetz schwächelt, bleiben im Hotel Barceló Riviera Maya die Kühlschränke kalt.  

Ähnliche Artikel

Power Generation

Kapazitätsmarkt: Ein Modell für die ganze Welt?

von Katherine Wooltorton

Der britische Kapazitätsmarkt sorgt für Versorgungssicherheit

Mehr

Power Generation

Welche Rolle spielen Gasmotoren in der Energiewende?

von Lucie Maluck

Rolls-Royce-Experten erläutern, warum Gasmotoren eine flexible und effiziente Alternative in der deutschen Kraftwerkstrategie sind.

Mehr

Power Generation

Grünere Stromversorgung auf den Seychellen

von Lucie Maluck, Kerstin Hansmann

Die Seychellen wollen bis zum Jahr 2030 15 Prozent ihres Stroms aus erneuerbaren Quellen gewinnen. Drei mtu EnergyPacks QL gleichen Leistungsschwankungen aus und stabilisieren so das Netz.

Mehr

Power Generation

Landwirt wird Energiewirt

von Lucie Maluck

So geht Kreislaufwirtschaft: Die Firma Energor sammelt Speisereste, erzeugt daraus Biogas und betreibt damit zwei mtu-Blockheizkraftwerke. So entsteht elektrischer Strom für rund 2.000 Haushalte. Ein Blick hinter die Kulissen eines smarten Unternehmens.