Die brandneuen Claas-Traktoren Xerion 5000 und 4500 mussten sich dabei dem direkten Vergleich mit Konkurrenzmodellen in der 450-500 PS-Klasse mit Allradantrieb stellen. Mit einer Länge von ca. 7,60 m gehören die Traktorenmodelle Xerion 5000 und 4500 zu den größten der Branche. Die Fahrzeuge bearbeiten vorwiegend schwere Böden, werden zum Pflanzen und Aussäen eingesetzt und bieten innovative Funktionsmerkmale wie Allradlenkung, GPS-Anbindung und als Option ein drehbares Fahrerhaus. Anspruchsvolle Technik findet sich auch in ihren leistungsstarken 6-Zylinder mtu-Motoren der Baureihe 1300 (OM 471), die ohne Partikelfilter-Abgasnachbehandlung die Emissionsvorschriften Tier 4 Final erfüllen.
Im Prüflabor von Nebraska haben die Xerion-Traktoren die Rekorde für Kraftstoffverbrauch, Zugkraft-Eigengewichtsverhältnis und Fahrerhausschall gebrochen. Der Xerion 4500 ist jetzt Rekordhalter mit dem geringsten Kraftstoffverbrauch seiner Klasse. Die Xerion-Modelle 5000 und 4500 haben einen neuen Rekord für das maximale Drehmoment im unteren Drehzahlbereich aufgestellt und schlagen damit ihre stärksten Konkurrenten in puncto Motorschleppkraft um Längen. In dem unter Ballastbedingungen durchgeführten Teil des Tests konnte der Xerion 4500 den seit 25 Jahren bestehenden Rekord für das Zugkraft-Eigengewichtsverhältnis bei Traktoren mit Allradantrieb verbessern.
„Gerade in der Hauptsaison auf dem Feld, wenn der Schlepper täglich 10 bis 12 Stunden im Einsatz ist, zahlt sich ein geringer Kraftstoffverbrauch aus. Die Lautstärke im Fahrerhaus ist an solch langen Arbeitstagen ebenfalls nicht zu unterschätzen“, sagt Paul Sparenberg, Vertriebsmitarbeiter bei mtu America. Der im Fahrerhaus des Xerion 4500 gemessene Schallpegel betrug ganze 68,5 Dezibel, was einen neuen Rekord bedeutete. Kurz darauf brach der Xerion 5000 diesen Rekord mit 67,0 Dezibel. Zum Vergleich: Das ist leiser als in einem Cadillac Escalade oder einem VW Golf mit 100 km/h zu fahren.