STORY Industrie

Mit 480KW in die Rüben

Veröffentlicht am 06 November 2019 von Katrin Auernhammer

Ein mtu-Motor der Baureihe 1500 von Rolls-Royce treibt seit September serienmäßig die Rübenroder Beet Eater EVO 625 /925 des niederländischen Erntemaschinenherstellers Vervaet an. Die Motoren erfüllen die Abgas-Emissionsrichtlinie Stage V.

Ein EU Stufe-V mtu-Motor der Baureihe 1500 von Rolls-Royce treibt seit September serienmäßig die Rübenroder Beet Eater EVO 625 an

Die Baureihe 1500 treibt den Rübenroder mit 480 Kilowatt Leistung an, 653 PS und geringen Kraftstoffverbrauch – drei Prozent weniger als der Vorgänger-Motor. Der Motor liefert bei niedriger Drehzahl ein besonders hohes Drehmoment, so dass auch bei niedrigen Drehzahlen gerodet werden kann. Bereits seit 2016 treiben mtu-Motoren von Rolls-Royce die neue Generation der Vervaet-Rübenroder an: zuerst mit der 460 Kilowatt starken mtu-Baureihe 1500, die die Abgasemissionsrichtlinie EU Stage IV erfüllte. Im vergangenen Jahr kam ein Stage-V-Erprobungsträger zum Einsatz und seit September ist der Stage V-Motor mit 20 Kilowatt mehr als sein Vorgänger zuverlässiger Antrieb im Beet Eater EVO 625.

Die Vervaet Beet Eater EVO sind Vollernter für Zucker- und Futterrüben, Sellerie oder Wurzelzichorien.

Die Vervaet Beet Eater EVO sind Vollernter für Zucker- und Futterrüben, Sellerie oder Wurzelzichorien. Der Kunde kann die Erntemaschine speziell für seine Bodenverhältnisse und Erntebedürfnisse bestellen. Verschiedene Rodesysteme stehen je nach Bodenfrucht zur Verfügung, so dass Rüben oder Sellerie schonend aus dem Boden gehoben werden, Blattwerk wie gewünscht verarbeitet wird und die Ernte gereinigt wird, bevor sie im 25 Tonnen fassenden Bunker landet. Ist der Bunker voll, lädt der Roder die Ernte innerhalb von 50 Sekunden ab.

Die Baureihe 1500 treibt den Rübenroder mit 480 Kilowatt Leistung an, 653 PS und geringen Kraftstoffverbrauch – drei Prozent weniger als der Vorgänger-Motor.

Das niederländische Traditionsunternehmen Vervaet produziert seit 1974 selbstfahrende Rübenroder in Biervliet. Darunter die Q-Serie sowie die Beet Eater EVO-Reihe. Seit 1990 ergänzen Hydro Trikes, Maschinen zur Gülleausbringung, das Programm. Vervaet liefert seine Maschinen weltweit an Kunden, besonders in den Benelux-Staaten und England. Pro Jahr produziert das Familienunternehmen mit 180 Mitarbeitern zwischen 75 und 100 neue Maschinen.

Ähnliche Artikel

Industrie

Ökologisch Holz stapeln

von Bryan Mangum

Holzfirma aus Oregon nimmt ersten nordamerikanischen Tier 4-Langholzstapler in Betrieb

Mehr

Industrie

Krane & Materialtransport

Experten für Mobilkrane & Materialtransport – damit Sie alles im Griff haben.

Mehr

Industrie

Mit mtu-Motoren geht es hoch hinaus

von Julia Rieß

Der neue Demag AC 450-7 All-Terrain-Kran vereint Kompaktheit und Wendigkeit mit hoher Tragkraft. Für zuverlässige Mobilität sorgt der mtu-Motor 6R 1500.

Mehr