Spezialschiffe

Von Feuerlöschbooten, Seenotrettungskreuzern, Forschungsschiffen und Eisbrechern bis hin zu Baggerschiffen und Tonnenlegern ganz gleich, welche Aufgabe Ihr Spezialschiff ausführt - Wir bieten das richtige Antriebssystem.

Um Ihren Pflichten bezüglich der Sicherheit auf See oder anderen Aufgaben nachzukommen, bieten wir individuelle Lösungen für Spezialschiffe an: akustisch hochwertige Lösungen für Forschungsschiffe, optimierte Antriebe zum durchkentern für Rettungsboote und Antriebslösungen für den Gasschutzbetrieb zur Schadstoffunfallbekämpfung. Unter einer derart vielfältigen Palette von Schiffen mit jeweils eigenen komplexen Anforderungen an Antriebssysteme, gibt es keinen besseren Partner als uns. Mit speziellen Lösungen für den Betrieb in durch Gas kontaminierten Umgebungen, oder für den Betrieb auch während und nach dem Kentern entwickeln wir Funktionen für Ihre speziellen Anforderungen.

Unsere Diesel- und Gasmotoren bieten über den gesamten Leistungsbereich von 261 kW (Baureihe S60) bis 10.000 kW (Baureihe 8000) hohe Leistung und Zuverlässigkeit. Mit hohen Drehmomenten, hervorragenden Leistungsansprechverhalten und intelligenten Steuerungen reagieren unsere Motoren auch bei maximaler Belastung schnell und dynamisch. Sie sorgen für eine kraftvolle Beschleunigung und ein Höchstmaß an Manövrierfähigkeit in jedem Gewässer und bei jedem Seegang — sogar durch Eis. Und als Systemanbieter liefern wir mehr als nur Motoren. Wir bieten auch die idealen Aggregate für die Stromerzeugung an Bord und für intelligente Schiffsautomationssysteme.

Maximale Betriebszeit

Alle Systeme sind auf maximale Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer ausgelegt.

Niedrige Lebenszykluskosten

Effektiver Betrieb, geringer Kraftstoffverbrauch und lange Wartungsintervalle.

Sicherheit

Maximieren Sie die Lebensdauer und optimieren Sie die Lebenszykluskosten mit unserem ValueCare-Service.

ValueCare-Service

Schützen Sie Ihre Investition mit unseren zertifizierten Technikern, Originalteilen und Schulungen.

Weltweites Netzwerk

Über 1.200 Service-Center bieten jederzeit und überall Support.

Grüne Technologie

Ein Pionier bei der Entwicklung umweltfreundlicher Motoren und der Reduzierung von Emissionen.

Maßgeschneiderte Lösungen

Antriebssysteme, die auf die Anforderungen Ihrer Schiffe abgestimmt sind.

Explosionsschutz

Für den gasgeschützten Betrieb (GPO) verfügbare Antriebssysteme sowie ATEX-Lösungen.

Sicheres Manövrieren

Hohe Leistungsreserven und modernste Automatisierungslösungen.

Kompakte Lösungen

Das außergewöhnliche Leistungsgewicht bietet Flexibilität und einfache Integration.

Kompletter Lieferumfang

Als Komplettanbieter erhalten Sie bei MTU bewährte Ersatzteile für eine einfache Installationen.

Kompetente Unterstützung

Engagierte technische Unterstützung durch unsere weltweiten Entwicklungszentren.

Individuelle Systemlösungen

Ideale Lösungen für komplexe Aufgaben von einem vertrauenswürdigen Systemlieferanten und Berater.

Technische Dokumentation

Vollständige, klare Informationen minimieren den Zeitaufwand für Neuentwicklungen.

Branchenführer

Jahrzehntelange Erfahrung und Expertise bieten Ihnen Sicherheit.

Komplette Unterstützung

Konstruktion und technischer Support reduzieren die Kosten für Design, Installation und Inbetriebnahme.

Studienunterstützung

Wir unterstützen Entwicklungsstudien.

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach dem perfekten Produkt?

Kein Problem. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

Unsere Broschüren zum Download

Commercial Marine Brochure

We move you. With reliable power.

Herunterladen (PDF 5 MB)

Marine and Offshore Solution Guide

Diesel Engines, Propulsion Systems, Generator Sets, Automation

Herunterladen (PDF 6 MB)

Commercial Marine ValueCare Agreements

In your world, every second counts.

Herunterladen (PDF 593 KB)

Digitale Lösungen für die Schifffahrt

Moderne Motor-Management-Systeme steuern und überwachen automatisch die Hardware und garantieren so eine optimale Motorleistung. Die richtige Kombination aus Leistung und Präzision. 

Weitere Dienstleistungen

Lesen Sie mehr über weitere maßgeschneiderte Dienstleistungen, die auf Ihre speziellen Anforderungen zugeschnitten sind.

MTU Konfigurator für Marine Antriebssysteme

Geben Sie die Parameter für Ihr Schiff und Ihre Emissionsziele an und wir zeigen Ihnen die perfekte Konfiguration.

Mehr

Marine Generatoren

Unsere Schiffsgeneratoren gibt es in vielen Varianten und sind individuell konfigurierbar, sodass Sie sicher eine auf Ihre Bedürfnisse optimierte Lösung finden werden.

Mehr

Automations-Lösungen für die Schifffahrt

Zugeschnitten auf Ihre Anforderungen.