MTU Marine Motoren

Seestreitkräfte, Küstenwache und andere Behörden benötigen weltweit die Möglichkeit, schnell und effektiv reagieren und operieren zu können – oft unter extremsten Bedingungen. MTU Marine-Dieselmotoren liefern die beste Leistung für diese Situationen, indem Sie optimal auf die komplexen Anforderungen von Marineschiffen ausgelegt sind.

Seit über 100 Jahren entwickelt und fertigt MTU robuste, leistungsstarke Marine-Dieselmotoren und komplette Antriebssysteme, die zu jedem Zeitpunkt sicherstellen, dass Ihre Militärischen Schiffe und Behördenschiffe jede Anforderung optimal erfüllen können. Der gute Ruf unserer Produkte und Leistungen zeichnet sich durch jahrelange Erfahrung in der Entwicklung, Produktion und Wartung kompletter Antriebs- und Motorensysteme an Bord von Marineschiffen aus. 

Unsere Marine-Dieselmotoren sind bekannt für ihre hohe Leistungsdichte, ein hervorragendes Leistungsgewicht, kompaktes Design und mechanische sowie thermische Stabilität. Darüber hinaus ermöglicht unser Design einen unkomplizierten Betrieb sowie effiziente Wartung – bei geringen Betriebskosten. MTU Marine-Motoren decken einen breite Leistungsbereich von 300 bis 10.000 kW ab. Somit bieten wir für jedes Marineschiff den richtigen Antrieb – von kleinen Patrouillenbooten bis hin zu Fregatten oder U-Booten.

Modernste Technologie

Alle Anforderungen hinsichtlich Lautstärke und Vibration, ABC-Schutz, elektromagnetischer Signatur und Stoßschutz werden erfüllt.

Komplette Systemverantwortung

Alle Systeme aus einer Hand: Antrieb, On-Bord Stromversorgung und Schiffsautomation.

Weltweiter Support & Service

Wir bieten Support durch hochqualifizierte Techniker und eine weltweites Servicenetzwerk mit über 1.200 Standorten.

Systemlösungen

MTU ist nicht nur Ihr Partner für leistungsstarke Marine-Dieselmotoren, sondern bietet hochentwickelte Systemlösungen an, bei denen sowohl die Stromversorgung an Bord als auch die Schiffsautomationssysteme perfekt auf die Motoren abgestimmt sind.

Ganzheitlicher Service

MTU liefert komplette Antriebslösungen. Unsere Ingenieure analysieren, dokumentieren und bewerten betriebswirtschaftliche Risiken und integrierte mechanische, elektrische sowie elektronische Schnittstellen.

Antriebssystemintegration

MTU unterstützt mit umfassendem Ingenieurswesen und technischem Support bei der Konstruktion und Anwendung von Antriebssystemen für Militärschiffe (Propulsion System Integration – PSI). Mit Hilfe unseres PSI-Teams reduzieren Sie die Kosten für Design, Installation und Inbetriebnahme.

Marineschiff-Automationssystem

Das integrierte Automationssystem MTU Callosum kombiniert verschiedene unabhängige Subsysteme mit einer intelligenten Gesamtstruktur. Es vereint alle Schiffsdaten und zeigt diese einfach und intuitiv auf Farbmonitoren an.

Integrierter Logisitk-Support (ILS)

ILS unterstützt Ihre Marine-Motoren und -systeme über die gesamte Lebensdauer. Wir erstellen das ILS-Packet nach Ihren Wünschen mit Produkten und Leistungen, die Ihren speziellen Anforderungen entsprechen. Dadurch können wir die Laufzeit verlängern und Ihre Kosten reduzieren.

MTU Marine Aggregate für Betriebsleistung und Antrieb

Unsere flexiblen Genset-Lösungen passen wir genau an Ihre Bedürfnisse an. Sie können diese als Standardausführung oder direkt als kundenspezifische Lösung anfragen: Vorgefertigte Marine Gensets sind bereits als handelsübliche Standardprodukte verfügbar. Modularisierte Marine Gensets, die auf der bewährten Serie 4000 basieren, tragen zur Kosteneffizienz und zu einer verlängerten Laufzeit bei. Alle Gensets sind auf Ihre speziellen Anforderungen der herausforderndsten Situationen ausgelegt.

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach dem perfekten Produkt

Kein Problem. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

MTU-Power für Kanada

von Bryan Mangum

Die kanadische Küstenwache setzt im Rahmen von Kanadas „Programm für maritime Sicherheit“ eine Flotte eigens konzipierter Mid-Shore Patrol Vessels ein. Neun davon haben MTU-Antriebe.

Mehr

Zuverlässig auf geringem Raum

von Rolf Behrens

Rolls-Royce wird insgesamt 48 MTU-Dieselaggregate im Wert von rund 90 Millionen Euro für zwölf britische Fregatten der Duke-Klasse (Type 23) liefern.

Mehr

Deal geplatzt

von Chuck Mahnken

Die US-Navy auf der Jagd nach Drogenschmugglern.

Mehr

MTU für Koreas modernste Fregatte

von Rolf Behrens

Die modernste Fregatte der koreanischen Marine fährt mit MTU-Motoren: Die Daegu wurde kürzlich an die koreanische Marine übergeben.