MTU Marine U-Boot-Motoren

Spezielle und komplexe Anforderungen erfordern ein hohes Maß an Expertise und Erfahrung. Seit Jahrzehnten setzen wir Qualitäts- und Leistungsstandards für U-Boot-Technologie und entwickeln hochleistungsfähige Motoren für U-Boote.

Unterseeboote sind ein unverzichtbarer Bestandteil nahezu jeder Flotte, die eine Vielzahl an Aufgaben übernimmt – vom Schutz der Hoheitsgewässer bis zum Sammeln von Informationen auf internationaler Ebene. Wenige Hersteller sind in der Lage, die extrem hohen technischen Anforderungen zu erfüllen, die an U-Boot-Systeme und Motoren gestellt sind. Als vertrauenswürdiger Partner von Werften, Schiffskonstrukteuren und -betreibern haben wir seit Jahrzehnten die Antriebssysteme für konventionelle U-Boote perfektioniert. Tatsächlich sind die meisten weltweit eingesetzten U-Boote mit MTU Motoren ausgestattet.

Die innovative Ladeeinheit – basierend auf der MTU Baureihe 12V 4000 – bedient die hohen Anforderungen von U-Boot-Systemen, indem die Leistungsfähigkeiten eines typischen U-Boot-Motors verbessert wurde. Zusätzlich zu unseren regulären U-Boot-Motoren bieten wir auch komplette Energieversorgungssysteme mit individuellen Generatoren und Montagesystemen an. Sie sind auch magnetisch regelkompensiert erhältlich und wurden speziell für Ihre Anforderungen an Stoßfestigkeit, Akustik und nach elektromagnetischer Verträglichkeit (EMV) optimiert - genau wie unsere U-Boot-Motoren. Die Integration der kundenspezifischen MTU Schiffsautomationssysteme sorgt für einen sicheren, automatischen Betrieb von Unterwasserboot-Motoren.

Modernste Technologie

U-Boote mit MTU Motoren arbeiten bei niedrigsten akustischen, magnetischen und infraroten Signalen.

Unvergleichliche Ingenieurskunst

Ein exzellentes Leistungsgewicht und ein geringer spezifischer Kraftstoffverbrauch dank der Turboaufladung unserer Diesel-U-Boot-Motoren sind das Ergebnis einer unübertroffenen Ingenieurskunst.

Wir entwickeln, was Sie morgen brauchen.

Unsere partnerschaftliche Unternehmensstrategie gab 2009 den Anstoß für die Entwicklung der aktuellen Generation von U-Boot-Motoren - basierend auf der erfolgreichen 4000er-Baureihe.

Die MTU Baureihe 4000 ist seit mehr als 20 Jahren in verschiedenen kommerziellen Anwendungen äußerst erfolgreich. Bisher wurden über 40.000 dieser Motoren ausgeliefert, davon allein über 5.000 für Schiffsanwendungen. Die Gesamtlebensdauer all dieser Motoren zusammen beträgt unglaubliche 180 Millionen Betriebsstunden!

 

Eine Erfolgsgeschichte

U-Boote werden bereits seit mehr als 50 Jahren von MTU-Dieselmotoren angetrieben.

Über 20 Marineflotten

Weltweit haben über 20 Seestreitkräfte ihre U-Boot-Flotten mit MTU-Dieselmotoren ausgerüstet.

Bevorzugte Partner

Für viele dieser Kunden sind wir ebenso ein auch ein bevorzugter Partner in der Entwicklung von Power Generation Systemen für ihre U-Boote.

Konventionelle und nukleare U-Boote

Zu den Anwendungen gehören sowohl konventionelle als auch nukleare U-Boote.

600+ Motoren:

Es wurden weit mehr als 600 U-Boot-Motoren ausgeliefert.

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach dem perfekten Produkt

Kein Problem. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

Zugehörige Themen

Wir unterstützen Sie mit unserem flexiblen Ansatz, um Ihre individuelle Herausforderung zu meistern. Unabhängig davon, welche konkreten Anforderungen Sie an ein Marineschiff haben, wir stellen Ihnen das dazu passende System zur Verfügung.

Systemlösungen für Militärische Schiffe

Wir widmen uns der innovativen Entwicklung und Bereitstellung perfekt abgestimmter Motoren für Ihre verschiedenen Militärschiffe, damit Sie mit Ihrer Flotte in die Weltmeere erfolgreich sichern können.

Mehr

MTU Marine Motoren

Seestreitkräfte, Küstenwache und andere Behörden benötigen weltweit die Möglichkeit, schnell und effektiv reagieren und operieren zu können – oft unter extremsten Bedingungen. MTU Marine-Dieselmotoren liefern die beste Leistung für diese Situationen, indem Sie optimal auf die komplexen Anforderungen von Marineschiffen ausgelegt sind.

Mehr

Automations-Systeme

Leistung mit intelligenter Elektronik kontrollieren. Als Anbieter von Systemen und Komplettlösungen liefern wir Ihnen nicht nur den perfekten Motor, sondern auch ein genau darauf abgestimmtes Automations-System.