Kräne & Materialtransport

Experten für Mobilkrane & Materialtransport – damit Sie alles im Griff haben.
Mobilkrane und Materialheber benötigen Schnelligkeit und Profitabilität. Verlassen Sie sich beim Material Handling deshalb auf MTU Antriebslösungen, die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Präzision gewährleisten.

Dank unserer langjährigen Erfahrung mit Antriebssystemen bieten wir vielseitige Lösungen für Materialheber und Krane. Dabei sind Motor und Maschine, Anwendung und Antrieb, Investition und Ertrag perfekt aufeinander abgestimmt. Wir werden nicht grundlos als führender Motorenhersteller für Material Handling Equipment und Mobilkrane bezeichnet. Mit einem Leistungsspektrum von 75 kW (Baureihe 900) bis 480 kW (Baureihe 1500) sind unsere Antriebe ideal geeignet, um nicht nur Mobilkrane und Maschinen im Hafen oder Flughafen, sondern auch Containerkrane, Telehandler und andere Hebefahrzeuge zuverlässig anzutreiben.

Motoren der Baureihen 1000, 1100, 1300 und 1500 basieren auf der bewährten Mercedes-Benz-Technologie, welche von MTU für den Off-Highway optimiert wurden. So sind die Antriebe speziell an die Anforderungen industrieller Anwendungen angepasst. Dank geringer Betriebskosten und einem idealen Verhältnis von Leistung und Gewicht versprechen unsere Antriebe für Mobilkrane und den Materialtransport neben Zuverlässigkeit und Langlebigkeit auch größtmögliche Wirtschaftlichkeit. Durch den Einbau einer optimierten Verbrennung und gekühlten Abgasrückführung erfüllen unsere Motoren unterschiedlichsten Emissionsvorschriften – bis hin zu EU Stage V Profitieren Sie von unserem Emission Flex Package und einer Vielzahl von Emissionszertifikaten. Sie bieten Ihnen höchste Flexibilität, um unsere neueste Motorengeneration weltweit einsetzen zu können. Dank optionaler Bauteile lässt sich jeder Motor problemlos an spezifische Anforderungen anpassen. Die Kooperation mit Mercedes-Benz erlaubt es uns, auf ein dichtes Servicenetz zurückzugreifen, um Ihnen weltweit fachkundige Unterstützung zu bieten. Und das rund um die Uhr! 

Mobilkrane & Materialtransport

Das Angebot hochleistungsfähiger Dieselmotoren eignet sich hervorragend für den Materialtransport und den Einsatz in Mobilkranen für Industrieprojekte.

Motoren für Mobilkrane 

Kompakt, leistungsstark und kraftvoll 

Motoren für Hafenlogistik 

Industrielle Lösungen für das Material Handling in perfekter Abstimmung auf Hafenlogistiksysteme

Motoren für Teleskoplader, Container-Greifstapler & Gabelstapler

Ein starkes Bindeglied in der immerwährenden globalen Lieferkette

Motoren für Flughafenfahrzeuge

Reibungsloser Betrieb erfordert kompromisslose Zuverlässigkeit

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach dem perfekten Produkt?

Kein Problem. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

Wo Sie unser Equipment finden

MTU Antriebssysteme können Sie auch bei unseren Partnern finden:

Tadano

Manitowoc

Magni

Linde

Manitou

Zoomlion

Kato

Unsere Broschüren zum Download

Voller Einsatz. Immer. Überall.

Construction & Industrial

Herunterladen (PDF 10 MB)

Lösungsleitfaden

C&I, Landwirtschaft, Bergbau

Herunterladen (PDF 3 MB)