Bohren im Bergbau

Bohrmotoren für den Bergbau von MTU.

Bohrmotoren für den Bergbau

Unsere Hochleistungs-Dieselmotoren für Sprenglochbohrer oder Bohranlagen arbeiten besonders hart. Robustheit in Verbindung mit dem elektronischen Motormanagement sorgen für eine optimale Bohrleistung im Tagebau oder Untertagebau. Dies garantiert einen schnellen Bohrfortschritt und präzise Bohrergebnisse. Das intelligente Steuersystem schützt den Motor sowie die Bohrausrüstung und optimiert die Leistung während des Dauereinsatzes, genauso wie die Diagnose und Wartung. Dies ergibt eine ideale Kombination aus Kraft und Leistung, die auch härtestes Gestein durchdringt.

Beim Bohren von Sprenglöchern in härtesten Gesteinsformationen oder bei Erkundungsbohrungen müssen unsere Dieselmotoren unter extremsten Umgebungsbedingungen, rund um die Uhr einwandfrei funktionieren. Unsere bewährten und ständig verbesserten Antriebssysteme garantieren Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit. Das wartungsfreundliche Design unserer Motoren bietet durch lange Wartungsintervalle noch mehr Vorteile. Dies reduziert die Ausfallzeiten auf ein Minimum und stellt eine hohe Verfügbarkeit sicher. Darüber hinaus sorgen das Common-Rail-Einspritzsystem der dritten Generation und das intelligente Motormanagement für eine optimale Verbrennung und Kraftstoffeffizienz. Wir bieten auch Lösungen für spezielle Emissionsanforderungen an, falls notwendig.

Hochleistung

Unsere Antriebe hinzu Bohrgeräte sind konzipiert für den Dauerbetrieb unter extremen Bedingungen.

Niedrige Lebenszykluskosten

Durch geringen Kraftstoffverbrauch und lange Wartungsintervalle.

Maximale Verfügbarkeit

Bewährtes Motorkonzept sorgt für minimale Ausfallzeiten.

24/7 Bohrung im Bergbau

Maximale Verfügbarkeit und minimale Ausfallzeiten dank des bewährten Motorkonzeptes.

Weltweiter Wartungsservice

Die schnelle Versorgung mit Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialien ermöglicht kontinuierliche Bohrungen.

Weil nur die Stärksten bestehen

Beim Bohren von Sprenglöchern in härtesten Gesteinsformationen oder bei Erkundungsbohrungen müssen unsere Dieselmotoren unter extremsten Umweltbedingungen rund um die Uhr einwandfrei funktionieren. Unsere bewährten und ständig verbesserten Antriebssysteme garantieren Zuverlässigkeit und Profitabilität. Die wartungsfreundliche Konstruktion der MTU-Motoren bietet mit ihren langen Wartungsintervallen noch mehr Vorteile. Dies reduziert die Ausfallzeiten auf ein Minimum und stellt sicher, dass Sie schnell wieder mit dem Bohren beginnen können. Darüber hinaus sorgen die Common-Rail-Einspritzung der dritten Generation und das intelligente Motormanagementsystem für eine optimale Verbrennung und Kraftstoffeffizienz. Bei Bedarf bieten wir auch für spezielle Emissionsanforderungen geeignete Lösungen an.

Unsere Videos

Die Reise durch einen 12V-4000-Tier4-Mining-Motor von MTU

Wie man mit einem Muldenkipper driftet

SCR-System unserer Baureihen 1000-1500

Unsere Broschüren zum Download

Mining

Designed for the future. Built for your success.

Herunterladen (PDF 5 MB)

MTU EnergyPack

The scalable all-in-one storage solution for microgrids and energy systems.

Herunterladen (PDF 6 MB)

C&I and Mining Applications

Solution Guide

Herunterladen (PDF 3 MB)

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach dem perfekten Produkt?