Offshore-Services für die Öl- und Gasförderung

Veröffentlicht am 15 November 2019, Bilder von Photo: Øyvind Hagen / Equinor

Die kompakten, zuverlässigen und leistungsstarken Dieselmotoren und Stromaggregate von MTU wurden speziell für die hohen Anforderungen und extremen Bedingungen bei Offshore-Bohrungen in der Öl- und Gas-Industrie entwickelt, insbesondere in Bereichen, in denen Sicherheit oberste Priorität hat.

Extreme Bedingungen auf See erfordern Motoren, auf die man sich verlassen kann. Die gleichbleibend hohe Start- und Betriebssicherheit unserer Aggregate minimiert das Risiko von Personen- und SachschädenUnsere Offshore-Motoren haben sich seit Jahrzehnten als zuverlässiger Antrieb von Stromgeneratoren (Backup, Standby und Dauerleistung) sowie Offshore-Bohrausrüstung und Pumpen bewährt. Sie treiben Notstromaggregate sowie Feuerlöschpumpen auf Plattformen an oder arbeiten als Schlammpumpen und Frac-Antriebe. In explosionsgefährdeten Bereichen sind unsere Offshore-Motoren mit verschiedenen Sicherheitsauslegungen und -zertifizierungen erhältlich, wie z. B. NFPA 20. 

Auch bei den Kosten überzeugen unsere Offshore-Motoren. Während der sparsame Verbrauch und der geringe Wartungsaufwand für niedrige Betriebskosten sorgen, macht das hohe Leistungsgewicht unserer Motoren kompakte Komplettlösungen möglich, die die extrem hohen Kosten für Deckfläche und tragende Strukturen auf Offshore-Plattformen reduzieren. 

Maximale Wirtschaftlichkeit

Offshore-Motoren und -Systeme von MTU überzeugen durch Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit mit optimal aufeinander abgestimmten Komponenten.

Niedrige Betriebskosten

Kraftstoffeffizienz, lange Serviceintervalle und Wartungsfreundlichkeit sind bei unseren Offshore-Produkten garantiert.

Kompaktes und sicheres Design

Die einfache Integration von Motoren in vorhandenes Förderequipment bzw. auf Plattformen wird durch das kompakte Design ermöglicht.

Zertifizierte Qualität

Zertifiziert von allen großen Klassifizierungsgesellschaften wie beispielsweise Achilles, FPAL, BS OHSAS 18001:2007, ABS, DNV, LRS, GL, BV, CCS and RS.

Harter Drill

von Mike Principato

Viel Leistung, robust, wenig Kraftstoffverbrauch – dies sind die Eigenschaften des MTU-Electric-Drilling-Packages.

Mehr

Nothelfer

von Lucie Maluck

Die Ölplattform BP Clair Ridge besteht aus zwei Teilen: Auf dem einen wird das Öl gefördert, auf dem anderen lebt die Mannschaft.

Mehr

MTU auf der ADIPEC 2016

von Rolf Behrens

MTU präsentierte auf der Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference (ADIPEC) im Abu Dhabi National Exhibition Centre aktuelle Antriebs- und Stromerzeugungslösungen für Öl- und Gasanwendungen im On- und Offshore-Einsatz.

Mehr

MTU präsentierte neueste Technologie auf der OTC

von Laura Alt

MTU präsentierte auf der OTC die neuesten Antriebs- und Stromerzeugungslösungen für Öl- und Gasanwendungen im On- und Offshore-Einsatz.

Mehr

Unsere Broschüren zum Download

Oil & Gas

Partnership built on reliable engines, systems and service.

Herunterladen (PDF 9 MB)

Sales Program Oil & Gas Industry

Diesel Engines for Generator and Mechanical Drive

Herunterladen (PDF 5 MB)

ValueCare Agreements

More uptime = More downtime

Herunterladen (PDF 409 KB)