Onshore-Öl- und Gaslösungen

Unsere Motoren erreichen durch ihr exzellentes Drehmomentverhalten eine hohe Leistung und zeichnen sich durch einen hervorragenden Wirkungsgrad bei maximaler Verfügbarkeit aus.

Motoren von MTU sind wertvoll für die Ölindustrie, da sie die Effizienz und Verfügbarkeit der Öl- und Gasförderung maximieren. Mit Leistungen zwischen 75 kW und 2.800 kW (101 - 3.755 bhp) eignen sich unsere Ölfeldanwendungen ideal für den Antrieb von Bohr- und Well-Servicing-Equipment unter härtesten Bedingungen. Darüber hinaus senken eine hervorragende Kraftstoffeffizienz und lange Wartungsintervalle die Betriebskosten. Dank der inhouse entwickelten MTU-Schlüsseltechnologien  zur Emissionsreduzierung, wie beispielsweise der Abgasrückführung und Common-Rail-Einspritzung, erfüllen die MTU Gas- und Ölmotoren auch die Abgasnorm EPA Tier 4. 

Wir sind gut aufgestellt, um Ihren hohen Anforderungen gerecht zu werden, da unsere Motoren seit Jahrzehnten eine Reihe von Anwendungen für diesel-elektrische, diesel-mechanische und diesel-hydraulische Antriebe zuverlässig betreiben. Unsere umfassende Erfahrung und Kompetenz in der Öl- und Gasindustrie ist wirklich einzigartig. Wir sorgen dafür, dass alle Systemkomponenten perfekt aufeinander abgestimmt sind. Dadurch erhöhen wir die Verfügbarkeit, verlängern die Wartungsintervalle und optimieren Leistung und Effizienz. 

Maximale Haltbarkeit, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit

Seit 1996 haben mehr als 37.000 Motoren der Baureihe 4000 ihre Zuverlässigkeit mit über 180 Millionen Betriebsstunden bewiesen.

Niedrige Betriebskosten

Niedriger Kraftstoffverbrauch, lange Wartungsintervalle und Wartungsfreundlichkeit.

Kompaktes Design

Onshore-Öl- und Gasmotoren lassen sich dank der kompakten Bauweise platzsparend in Bohrequipment integrieren.

Effizient und leistungsstark

Hervorragendes Leistungs- und Drehmomentverhalten bei gleichzeitiger Einhaltung von Abgasnormen wie EPA Tier 4 — insbesondere bei anspruchsvollen Anwendungen.

Support Services

Ein weltweites Servicenetz mit mehr als 1.200 Service-Centern, sowie lokalen Distributoren und Technikern.

Harter Drill

von Mike Principato

Viel Leistung, robust, wenig Kraftstoffverbrauch – dies sind die Eigenschaften des MTU-Electric-Drilling-Packages.

Mehr

Nothelfer

von Lucie Maluck

Die Ölplattform BP Clair Ridge besteht aus zwei Teilen: Auf dem einen wird das Öl gefördert, auf dem anderen lebt die Mannschaft.

Mehr

MTU auf der ADIPEC 2016

von Rolf Behrens

MTU präsentierte auf der Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference (ADIPEC) im Abu Dhabi National Exhibition Centre aktuelle Antriebs- und Stromerzeugungslösungen für Öl- und Gasanwendungen im On- und Offshore-Einsatz.

Mehr

MTU präsentierte neueste Technologie auf der OTC

von Laura Alt

MTU präsentierte auf der OTC die neuesten Antriebs- und Stromerzeugungslösungen für Öl- und Gasanwendungen im On- und Offshore-Einsatz.

Mehr

Unsere Broschüren zum Download

Oil & Gas

Partnership built on reliable engines, systems and service.

Herunterladen (PDF 9 MB)

Sales Program Oil & Gas Industry

Diesel Engines for Generator and Mechanical Drive

Herunterladen (PDF 5 MB)

ValueCare Agreements

More uptime = More downtime

Herunterladen (PDF 409 KB)

Electric Drilling Package Series

New Electric Drilling Package

Herunterladen (PDF 2 MB)